Modules enfichables

Les modules enfichables 2080 s'attachent au contrôleur
Micro800
pour développer ses capacités sans augmenter son encombrement. Utilisez des modules enfichables pour ajouter des E/S, des communications, une mémoire de sauvegarde et des fonctionnalités spécialisées supplémentaires.
Les contrôleurs
Micro820
L20E,
Micro850
L50E et
Micro870
L70E prennent en charge les modules enfichables. Vous pouvez configurer si le contrôleur doit se mettre en défaut en cas d’absence du module enfichable.
L’image suivante illustre la configuration d’un contrôleur
Micro870
L70E avec trois modules enfichables. Utilisez l’instruction PLUGIN_INFO pour vous assurer qu’un module enfichable est présent.
Configuration du contrôleur Micro870 L70E avec trois modules enfichables
Après avoir ajouté un module enfichable au contrôleur :
  • Dans l’
    Organisateur de projets
    , le nœud
    <plug-in-catalog-number>
    est créé sous
    Configurations d’E/S
    Plug-in
    . Pour ouvrir la page
    <plug-in-catalog-number>
    , double-cliquez sur le
    <plug-in-catalog-number>
    .
  • Sur la page
    <plug-in-catalog-number>
    , sélectionnez un nœud pour ouvrir la page correspondante et configurer les paramètres du plug-in.
Modules enfichables 2080 pris en charge
Numéro de catalogue
Type
Description
2080-IF2
Analogique
Tension 2 canaux/entrée actuelle
2080-IF4
Analogique
Tension 4 canaux/entrée actuelle
2080-OF2
Analogique
Tension 2 canaux/sortie actuelle
2080-RTD2
Analogique
Détecteur de température de résistance à 2 canaux
2080-TC2
Analogique
Thermocouple à 2 canaux
2080-DNET20
Communication
DeviceNet
2080-SERIALISOL
Communication
Port série isolé RS232/485
2080-IQ4
Numérique
Module d'entrée numérique 4 points
2080-IQ4OB4
Numérique
Module de combinaison numérique 8 points
2080-IQ4OV4
Numérique
Module de combinaison numérique 8 points
2080-OB4
Numérique
Module de sortie numérique 4 points
2080-OV4
Numérique
Module de sortie numérique 4 points
2080-OW4I
Numérique
Module de sortie relais 4 points
2080-MEMBAK-RTC2
Spécialité
Horloge temps réel (Real-Time Clock, RTC) et sauvegarde de mémoire
2080-SDMEMRTC-SC
Spécialité
Carte MicroSD et horloge en temps réel de grande précision
Il ne s’agit pas d’un module enfichable
Allen-Bradley®
, mais il s’agit d’un produit de Spectrum Controls, partenaire Encompass™ de Rockwell Automation.
2080-MOT-HSC
Spécialité
Fonctionne en mode Compteur haute vitesse ou en mode de retour d’axe de commande
2080-TRIMPOT6
Spécialité
Entrée analogique de potentiomètre d’ajustement à 6 canaux
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal