Module enfichable 2080-MEMBAK-RTC2

Le module enfichable 2080-MEMBAK-RTC2 est un module de mémoire de sauvegarde et d'horloge en temps réel de grande précision qui étend la mémoire pour les contrôleurs
Micro800
.
Le module enfichable 2080-MEMBAK-RTC2 propose les fonctionnalités suivantes :
  • Clonage et mise à jour du code de l’application PLC pour les contrôleurs
    Micro850
    L50E et
    Micro870
    L70E.
  • Fonctionnalité horloge en temps réel de grande précision sans nécessité de calibration ou de mise à jour.
La protection des données et les diagnostics du contrôleur sont disponibles pour les contrôleurs
Micro850
L50E et
Micro870
L70E.
Après avoir ajouté un module enfichable 2080-MEMBAK-RTC2 :
  • Un nœud
    2080-MEMBAK-RTC2
    est créé sous
    Module enfichable
    dans l'
    Organisateur de projets
    .
  • La page de configuration 2080-MEMBAK-RTC2 contient les nœuds suivants. Sélectionnez un nœud pour afficher et configurer les paramètres correspondants.
    • Présentation
       : Affiche l'image de l'appareil, la référence catalogue, la version, le type de produit et le numéro d'emplacement. Sélectionner
      Définition de l’appareil
      ouvre la boîte de dialogue
      Définition de l’appareil
      permettant de modifier l’emplacement et la version, et de configurer si les valeurs par défaut du contrôleur doivent être utilisées en l’absence du module enfichable.
    • Module mémoire
       : Configure les paramètres de la page de configuration dumodule mémoire
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal