Page de configuration du module enfichable 2080-MEMBAK-RTC2

Le tableau suivant explique les paramètres de la page de configuration du
module mémoire
après l’ajout d’un module enfichable 2080-MEMBAK-RTC2.
Configurations du module enfichable 2080-MEMBAK-RTC2
Paramètre
Description
Diagnostiquer
Ouvre la vue Diagnostics du contrôleur
Micro800
, qui affiche l’état du contrôleur et les paramètres du programme du module mémoire.
Le bouton
Diagnostiquer
est disponible lorsque le contrôleur est en ligne.
Paramètres du module mémoire
Charger au démarrage
Répertorie les options qui activent ou désactivent le chargement automatique d'un programme utilisateur à partir du module enfichable 2080-MEMBAK-RTC2 à chaque fois que le contrôleur est redémarré.
Les options sont les suivantes :
  • Toujours charger
     : charge le programme utilisateur à partir du module enfichable 2080-MEMBAK-RTC2 à chaque fois que le contrôleur est redémarré.
  • Local en cas d'erreur de mémoire
     : Charge le programme utilisateur lorsqu’un défaut de mémoire se produit. Les défauts de mémoire se produisent lorsque le programme utilisateur dans le contrôleur a été effacé ou qu'il est impossible à charger.
  • Désactivé
     : ne charge pas le programme utilisateur à partir du module enfichable 2080-MEMBAK-RTC2.
Le paramètre par défaut est
Désactivé
.
Écraser les paramètres Ethernet
Active ou désactive l’écrasement des paramètres Ethernet. Cette option est disponible lorsque l'option
Charger au démarrage
est définie sur
Toujours charger
ou
Charger en cas d'erreur mémoire
.
Les paramètres d’état du serveur Modbus sont écrasés, que l’écrasement des paramètres Ethernet soit activé ou non.
Par défaut,
Écraser les paramètres Ethernet
est activé.
Inclure les valeurs des variables lors de la sauvegarde ou de la restauration
Active ou désactive la sauvegarde et la restauration des valeurs. Lorsque cette option est activée, les valeurs sont incluses lors de la sauvegarde et du chargement des programmes utilisateur vers le module enfichable 2080-MEMBAK-RTC.
Utilisez la fonction de protection des données pour créer une liste des variables globales définies par l'utilisateur qui conservent leurs valeurs lors de la restauration d'un projet de contrôleur à partir d'un module mémoire.
La fonction de protection des données est disponible pour les contrôleurs
Micro850
L50E et
Micro870
L70E.
Par défaut, cette case n’est pas cochée.
Activer le chiffrement sur le projet de secours de l'utilisateur
Détermine s’il convient d’activer le chiffrement lors de la sauvegarde des projets du contrôleur.
Cette option est disponible pour les contrôleurs
Micro850
L50E et
Micro870
L70E.
Sauvegarder sur le module mémoire
Sauvegarde les programmes utilisateur et les fichiers du projet du contrôleur sur le module enfichable 2080-MEMBAK-RTC2.
Le bouton est disponible quand :
  • Le module enfichable 2080-MEMBAK-RTC2 est détecté, et
  • Le contrôleur est en mode
    Programme à distance
    .
Le module enfichable 2080-SDMEMRTC-SC prend également en charge la fonction de sauvegarde et de restauration.
Restaurer à partir du module mémoire
Restaure les programmes utilisateur et les fichiers du projet du contrôleur à partir du module enfichable 2080-MEMBAK-RTC2.
Le bouton est disponible quand :
  • Le module enfichable 2080-MEMBAK-RTC2 est détecté,
  • Le projet est stocké dans le module enfichable 2080-MEMBAK-RTC2, et
  • Le contrôleur est en mode
    Programme à distance
    .
Le module enfichable 2080-SDMEMRTC-SC prend également en charge la fonction de sauvegarde et de restauration.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal