Page de configuration du module enfichable 2080-SDMEMRTC-SC
Le tableau suivant explique les paramètres de la page de configuration du
module mémoire
après l’ajout d’un module enfichable 2080-SDMEMRTC-SC.Paramètre | Description |
|---|---|
Diagnostiquer | Ouvre la vue Diagnostics du contrôleur Micro800 , qui affiche l’état du contrôleur et les paramètres du programme du module mémoire.Le bouton Diagnostiquer est disponible lorsque le contrôleur est en ligne. |
Paramètres du module mémoire | |
Charger au démarrage | Répertorie les options disponibles qui activent ou désactivent le chargement automatique d'un programme utilisateur à partir du module enfichable 2080-SDMEMRTC-SC à chaque fois que le contrôleur est redémarré. Les options sont les suivantes :
Le paramètre par défaut est Désactivé . |
Écraser les paramètres Ethernet | Active ou désactive l’écrasement des paramètres Ethernet. Cette option est disponible lorsque l'option Charger au démarrage est définie sur Toujours charger ou Charger en cas d'erreur mémoire .Les paramètres d’état du serveur Modbus sont écrasés, que l’écrasement des paramètres Ethernet soit activé ou non. Par défaut, Écraser les paramètres Ethernet est activé. |
Inclure les valeurs des variables lors de la sauvegarde ou de la restauration | Active ou désactive la sauvegarde et la restauration des valeurs. Lorsque cette option est activée, les valeurs sont incluses lors de la sauvegarde et du chargement des programmes utilisateur vers le module enfichable 2080-SDMEMRTC-SC. Utilisez la fonction Protection des données pour créer une liste des variables globales définies par l'utilisateur qui conservent leurs valeurs lors de la restauration d'un projet de contrôleur à partir d'un module mémoire. La fonction de protection des données est disponible pour les contrôleurs Micro850 L50E et Micro870 L70E.Par défaut, cette case n’est pas cochée. |
Sauvegarder sur le module mémoire | Sauvegarde les programmes utilisateur et les fichiers du projet du contrôleur sur le module enfichable 2080-SDMEMRTC-SC. Le bouton est disponible quand :
Le module enfichable 2080-MEMBAK-RTC2 prend également en charge la fonction de sauvegarde et de restauration. |
Restaurer à partir du module mémoire | Restaure les programmes utilisateur et les fichiers du projet du contrôleur à partir du module enfichable 2080-SDMEMRTC-SC. Le bouton est disponible quand :
Le module enfichable 2080-MEMBAK-RTC2 prend également en charge la fonction de sauvegarde et de restauration. |
Fournir une réponse