Module enfichable 2080-SDMEMRTC-SC
Produit de Spectrum Controls, partenaire Encompass de Rockwell Automation, le module 2080-SDMEMRTC-SC est un module de mémoire de sauvegarde et un module enfichable RTC de grande précision qui étend la mémoire pour les contrôleurs
Micro850
L50E et Micro870
L70E.Le module enfichable 2080-SDMEMRTC-SC propose les fonctionnalités suivantes :
- Mise à jour Flash du micrologiciel.
- Configuration du comportement du contrôleur au démarrage à l'aide du fichier ConfigMeFirst.txt.
- Prend en charge le retrait et l'insertion de modules sous tension.
- Fonctionnalité horloge en temps réel de grande précision sans nécessité de calibration ou de mise à jour.
- Journaux de données et recettes.
- Sauvegarde et restauration.
La mise à jour Flash du micrologiciel est prise en charge. Le module enfichable peut être associé au contrôleur
Micro850
L50E ou Micro870
L70E.Après avoir ajouté un module enfichable 2080-SDMEMRTC-SC :
- Un nœud2080-SDMEMRTC-SCest créé sousModule enfichabledans l'Organisateur de projets.
- La page de configuration 2080-SDMEMRTC-SC contient les nœuds suivants. Sélectionnez un nœud pour afficher et configurer les paramètres correspondants.
- Présentation: Affiche l'image de l'appareil, la référence catalogue, la version, le type de produit et le numéro d'emplacement. SélectionnerDéfinition de l’appareilouvre la boîte de dialogueDéfinition de l’appareilpermettant de modifier l’emplacement et la version, et de configurer si les valeurs par défaut du contrôleur doivent être utilisées en l’absence du module enfichable.
- Module mémoire: Configure les paramètres de la page de configuration dumodule mémoire
Fournir une réponse