Module enfichable 2080-TC2

2080-TC2 est une entrée de thermocouple à 2 canaux qui étend les entrées pour le contrôleur. Après avoir ajouté un module enfichable 2080-TC2 :
  • Cinq variables globales sont créées dans le projet du contrôleur.
  • Un nœud
    2080-TC2
    est créé sous
    Module enfichable
    dans l'
    Organisateur de projets
    .
  • La page de configuration 2080-TC2 contient les nœuds suivants. Sélectionnez un nœud pour afficher et configurer les paramètres correspondants.
    • Présentation
       : Affiche l'image de l'appareil, la référence catalogue, la version, le type de produit et le numéro d'emplacement. Sélectionner
      Définition de l’appareil
      ouvre la boîte de dialogue
      Définition de l’appareil
      permettant de modifier l’emplacement et la version, et de configurer si les valeurs par défaut du contrôleur doivent être utilisées en l’absence du module enfichable.
    • Variable
       : Répertorie les variables ajoutées avec leurs noms de variable et types de données.
    • Canal <x>
       : Configure les paramètres sur le canal
      <x>
      , où
      x
      représente les canaux de 0 à 1.
Configurations du canal x
Paramètre
Description
Type de thermocouple
Indique le type de thermocouple du canal
<x>
.
chaque type de thermocouple a une plage de températures minimale et maximale.
Les valeurs sont les suivantes :
  • Type K
  • Type J
  • Type T
  • Type N
  • Type B
  • Type R
  • Type E
  • Type S
La valeur par défaut est
Type K
.
Fréquence de mise à jour des données
Indique le taux de mise à jour de la lecture du thermocouple pour le canal <
x>
. Plus la valeur de ce paramètre est élevée, plus la mise à jour des données de température est rapide.
Les options sont les suivantes :
  • 470 Hz
  • 242 Hz
  • 123 Hz
  • 62 Hz
  • 50 Hz
  • 39 Hz
  • 33,2 Hz
  • 19,6 Hz
  • 16,7 Hz
  • 12,5 Hz
  • 10 Hz
  • 8,33 Hz
  • 6,25 Hz
  • 4,17 Hz
La valeur par défaut est
16,7 Hz
.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal