Module enfichable 2080-TRIMPOT6

2080-TRIMPOT6 est une entrée analogique de potentiomètre d'ajustement à 6 canaux qui étend les entrées pour le contrôleur. Une fois le module enfichable 2080-TRIMPOT6 ajouté, un nœud
2080-TRIMPOT6
est créé sous
Module enfichable
dans l'
Organisateur de projets
. Double-cliquer sur le nœud ouvre la page de configuration
2080-TRIMPOT6
, qui contient les pages suivantes :
  • Présentation
     : Affiche l'image de l'appareil, la référence catalogue, la version, le type de produit et le numéro d'emplacement. Sélectionner
    Définition de l’appareil
    ouvre la boîte de dialogue
    Définition de l’appareil
    permettant de modifier l’emplacement et la version, et de configurer si les valeurs par défaut du contrôleur doivent être utilisées en l’absence du module enfichable.
  • Canal <x>
     : Configure les paramètres sur le canal
    <x>
    , où
    x
    représente les canaux de 0 à 5.
Configurations du canal <x>
Paramètre
Description
ID de potentiomètre d'ajustement
Affiche la valeur d'identification pour le mécanisme du potentiomètre d'ajustement. La valeur est en lecture seule.
Limite inférieure
Indique la lecture de la valeur minimale logique du potentiomètre d'ajustement pour le canal.
Lorsque la position actuelle du potentiomètre d'ajustement est inférieure à la
Limite inférieure
, la
Valeur de potentiomètre d'ajustement
est définie sur la valeur de la
Limite inférieure
.
La valeur est comprise entre 0 et 255. La valeur par défaut est 0.
Limite supérieure
Indique la lecture de la valeur maximale logique du potentiomètre d'ajustement pour le canal. Lorsque la position actuelle du potentiomètre d'ajustement est supérieure à la
Limite supérieure
, la
valeur de
potentiomètre d'ajustement
est définie sur la valeur de la
Limite supérieure
.
La valeur est comprise entre 0 et 255. La valeur par défaut est 255.
Valeur de potentiomètre d'ajustement
Indique le paramètre actuel du potentiomètre d'ajustement, défini par la position mécanique de ce dernier et les limites
inférieure
/
supérieure
. La valeur est 0 par défaut et est en lecture seule.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal