Module enfichable 2080-IF2
2080-IF2 est un module enfichable d'entrée à 2 canaux qui étend les entrées des canaux pour les contrôleurs
Micro800
. Après avoir ajouté un module enfichable 2080-IF2 :- deux variables globales sont créées dans le projet du contrôleur.
- Un nœud2080-IF2est créé sousModule enfichabledans l'Organisateur de projets.
- La page de configuration2080-IF2contient les nœuds suivants. Sélectionnez un nœud pour afficher et configurer les paramètres correspondants.
- Présentation: Affiche l'image de l'appareil, la référence catalogue, la version, le type de produit et le numéro d'emplacement. SélectionnerDéfinition de l’appareilouvre la boîte de dialogueDéfinition de l’appareilpermettant de modifier l’emplacement et la version, et de configurer si les valeurs par défaut du contrôleur doivent être utilisées en l’absence du module enfichable.
- Variable: Répertorie les variables ajoutées avec leurs noms et types de données.
- Canal <x>: Configure les paramètres du canal<x>, oùxreprésente les canaux 0 et 1.
Réglages | Description |
|---|---|
Type d'entrée | Indique le type d'entrée pour l'entrée du canal. Les options sont les suivantes :
Le paramètre par défaut est Courant .
|
Fréquence | Indique la fréquence maximale du signal d'entrée du canal. Les options sont les suivantes :
La valeur par défaut est 50 Hz . |
État d'entrée | Active ou désactive le canal. Lorsqu’un canal est désactivé, il n’est pas disponible lorsque le contrôleur Micro800 passe en mode Exécuter .Les options sont les suivantes :
Le canal est désactivé par défaut. |
Fournir une réponse