Module enfichable 2080-IF4

2080-IF4 est un module enfichable d'entrée à 4 canaux qui étend les entrées des canaux pour les contrôleurs 
Micro800
. Après avoir ajouté un module enfichable 2080-IF4 :
  • Quatre variables globales sont créées dans le projet du contrôleur.
  • Un nœud
    2080-IF4
    est créé sous
    Module enfichable
    dans l'
    Organisateur de projets
    .
  • La page de configuration 2080-IF4 contient les nœuds suivants. Sélectionnez un nœud pour afficher et configurer les paramètres correspondants.
    • Présentation
       : Affiche l'image de l'appareil, la référence catalogue, la version, le type de produit et le numéro d'emplacement. Sélectionner
      Définition de l’appareil
      ouvre la boîte de dialogue
      Définition de l’appareil
      permettant de modifier l’emplacement et la version, et de configurer si les valeurs par défaut du contrôleur doivent être utilisées en l’absence du module enfichable.
    • Variable :
      Répertorie les variables ajoutées avec leurs noms de variable et types de données.
    • Canal <x>
       : Configure les paramètres sur le canal
      <x>
      , où
      x
      représente les canaux de 0 à 3.
Configurations du canal x
Réglages
Description
Type d'entrée
Indique le type d'entrée pour l'entrée du canal.
Les options sont les suivantes :
  • Tension
  • Courant
Le paramètre par défaut est
Courant
.
  • Les valeurs d'entrée par défaut pour le canal en mode tension sont comprises entre 0 et 10 V.
  • La plage d’entrée par défaut du canal de courant est comprise entre 0 mA et 20 mA.
Fréquence
Indique la fréquence maximale du signal d'entrée du canal.
Les options sont les suivantes :
  • 50 Hz
  • 60 Hz
  • 250 Hz
  • 500 Hz
La valeur par défaut est
50 Hz
.
État d'entrée
Spécifie s’il faut activer ou désactiver le canal. Lorsqu'un canal est désactivé, il n'est pas disponible lorsque le contrôleur 
Micro800
passe en mode
Exécuter
.
Les options sont les suivantes :
  • Activé
  • Désactivé
Le port canal est activé par défaut.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal