Équations de conversion de données pour les modules enfichables TC2 et RTD2
FactoryTalk Design Workbench
reçoit les données de température sous la forme d'un entier non signé. Utilisez les équations suivantes pour convertir ces données brutes en entrée en données de température pour les modules enfichables RTD2 et TC2.Conversion d'une température en données
- Données = (Température + 270,0) x 10
Exemples de mappage de températures en Celsius en données de température.
- -270 °C --> (-270,0 + 270,0) x 10 --> 0
- +1 000 °C --> (+1 000,0 + 270,0) x 10 -> 12 700
Conversion de données en une température
- Température (°C) = (Données - 2 700)/10
Exemples de mappage de données de température en valeur Celsius.
- 1 234 --> (1 234 - 2 700)/10 --> -146,6 °C
- 8000 --> (8000 - 2 700)/10 --> 530,0°C
Fournir une réponse