Module enfichable 2080-DNET20

Le module 2080-DNET20 est un module enfichable de communication qui ajoute la fonctionnalité DeviceNet au contrôleur. Les contrôleurs 
Micro820
L20E,
Micro850
L50E et
Micro870
L70E prennent en charge le module enfichable 2080-DNET20. Le module enfichable 2080-DNET20 prend en charge les diagnostics de communication pour DeviceNet.
En cas d'utilisation d'instructions de messages CIP (MSG_CIPGENERIC) avec le module enfichable 2080-DNET, il est recommandé de définir la période de temporisation sur cinq secondes.
Une fois le module enfichable 2080-DNET20 ajouté, un nœud
2080-DNET20
est créé sous
Module enfichable
dans l'
Organisateur de projets
.
Double-cliquez sur le nœud pour ouvrir la page de présentation
2080-DNET20
, qui affiche l’image de l’appareil, son numéro de catalogue, sa version, son type de produit et son numéro d’emplacement. Sélectionner
Définition de l'appareil
ouvre la boîte de dialogue
Définition de l'appareil
permettant de modifier l’emplacement et la version, et de configurer si les valeurs par défaut du contrôleur doivent être utilisées en l’absence du module enfichable.
Paramètres du module enfichable 2080-DNET20
Paramètre
Description
Version
Indique la version du module enfichable. Les options sont
1
et
2
. La révision par défaut est 2.
Type de produit
Affiche le type de module enfichable. 2080-DNET20 est un module enfichable
de communication
.
Emplacement
Identifie l'emplacement où le module enfichable est relié au contrôleur
Micro820
L20E,
Micro850
L50E ou
Micro870
L70E.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal