Module enfichable 2080-OF2
2080-OF2 est un module enfichable de sortie à 2 canaux qui étend les sorties pour le contrôleur. Après avoir ajouté un module enfichable 2080-OF2 :
- deux variables globales sont ajoutées dans le projet du contrôleur.
- Un nœud2080-OF2est créé sousModule enfichabledans l'Organisateur de projets.
- La page de configuration 2080-OF2 contient les nœuds suivants. Sélectionnez un nœud pour afficher et configurer les paramètres correspondants.
- Présentation: Affiche l'image de l'appareil, la référence catalogue, la version, le type de produit et le numéro d'emplacement. SélectionnerDéfinition de l’appareilouvre la boîte de dialogueDéfinition de l’appareilpermettant de modifier l’emplacement et la version, et de configurer si les valeurs par défaut du contrôleur doivent être utilisées en l’absence du module enfichable.
- Variable: Répertorie les variables ajoutées avec leurs noms de variable et types de données.
- Canal <x>: Configure les paramètres sur le canal<x>, oùxreprésente les canaux de 0 à 1.
Paramètre | Description |
|---|---|
Type de sortie | Indique le type de sortie du canal <x> . Les options sont Tension et Courant . Courant est l’option par défaut.La plage de sortie par défaut du canal de tension est comprise entre 0 et 10 V. La plage de sortie par défaut du canal de courant est comprise entre 0 et 20 mA. |
État de sortie | Indique si le canal est activé ou non. Lorsqu'un canal est désactivé, il n'est pas disponible lorsque le contrôleur Micro800 passe en mode Exécuter . Par défaut, il est désactivé. |
Fournir une réponse