Module enfichable 2080-RTD2

Le module enfichable 2080-RTD2 comporte un module d'entrée de détecteur de température de résistance non isolé à 2 canaux qui étend les entrées pour le contrôleur. Après avoir ajouté un module enfichable 2080-RTD2 :
  • Cinq variables globales sont créées dans le projet du contrôleur.
  • Un nœud
    2080-RTD2
    est créé sous
    Module enfichable
    dans l'
    Organisateur de projets
    .
  • La page de configuration 2080-RTD2 contient les nœuds suivants. Sélectionnez un nœud pour afficher et configurer les paramètres correspondants.
    • Présentation
       : Affiche l'image de l'appareil, la référence catalogue, la version, le type de produit et le numéro d'emplacement. Sélectionner
      Définition de l’appareil
      ouvre la boîte de dialogue
      Définition de l’appareil
      permettant de modifier l’emplacement et la version, et de configurer si les valeurs par défaut du contrôleur doivent être utilisées en l’absence du module enfichable.
    • Variable
       : Répertorie les variables ajoutées avec leurs noms de variable et types de données.
    • Canal <x>
       : Configure les paramètres sur le canal
      <x>
      , où
      x
      représente les canaux de 0 à 1.
Configurations du canal x
Paramètre
Description
Type de RTD
Indique le type d'entrée RTD pour le canal.
Chaque type de RTD a une plage de températures minimale et maximale.
Les options sont les suivantes :
  • 100 PT 385
  • 200 PT 385
  • 500 PT 385
  • 1000 PT 385
  • 100 PT 392
  • 200 PT 392
  • 500 PT 392
  • 1000 PT 392
  • 10 CU 427
  • 120 Ni 672
  • 604 NiFe 518
La valeur par défaut est
100 PT 385
.
Fréquence de mise à jour des données
Indique la fréquence de mise à jour du canal pour les entrées de données.
Les options sont les suivantes :
  • 470 Hz
  • 242 Hz
  • 123 Hz
  • 62 Hz
  • 50 Hz
  • 39 Hz
  • 33,2 Hz
  • 19,6 Hz
  • 16,7 Hz
  • 12,5 Hz
  • 10 Hz
  • 8,33 Hz
  • 6,25 Hz
  • 4,17 Hz
La valeur par défaut est
16,7 Hz
.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal