Module enfichable 2080-OW4I

Le module 2080-OW4I est un module enfichable avec des sorties de relais 1 A 4 points qui étend les sorties pour le contrôleur.
Après avoir ajouté un module enfichable 2080-OW4I :
  • Quatre variables globales sont créées dans le projet du contrôleur.
  • Un nœud
    2080-OW4I
    est créé sous
    Module enfichable
    dans l'
    Organisateur de projets
    .
  • La page de configuration 2080-OW4I contient les nœuds suivants. Sélectionnez un nœud pour afficher et configurer les paramètres correspondants.
    • Présentation
       : Affiche l'image de l'appareil, la référence catalogue, la version, le type de produit et le numéro d'emplacement. Sélectionner
      Définition de l’appareil
      ouvre la boîte de dialogue
      Définition de l’appareil
      permettant de modifier l’emplacement et la version, et de configurer si les valeurs par défaut du contrôleur doivent être utilisées en l’absence du module enfichable.
    • Variable
       : Répertorie les variables ajoutées avec leurs noms de variable et types de données.
Pour le module enfichable 2080-OW4I, la valeur par défaut du filtre d'entrée est 15,0 ms.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal