Tableau d'adressage des variables globales 2080-RTD2 et 2080-TC2

Les bits/mots décrivent les informations lues depuis les modules enfichables 2080-RTD2 et 2080-TC2 dans la grille des variables globales de
FactoryTalk Design Workbench
.
Tableau d'adressage des variables globales 2080-RTD2 et 2080-TC2
Variable d'état
Bit (0 à 15)
Description
_IO_P0_AI_00
_IO_P0_AI_01
0 à 15
Données de température du canal 0 et du canal 1
Nombre de températures mappées à partir des températures en degrés Celsius à une décimale.
_IO_P0_AI_02
_IO_P0_AI_03
0 à 15
Informations sur le canal 0 et le canal 1
Bits :
  • 0 à 2
     : Réservé.
  • 3
    -
    CC
    (Calibré par code) : Ce bit est défini (1) pour indiquer que les données de température sont calibrées par le coefficient de calibrage du système.
  • 4
    -
    DI
    (Données illégales) : Ce bit est défini (1) pour indiquer que les données du champ de données du canal ne sont pas correctes et ne peuvent pas être utilisées.
  • 5
    -
    OC
    (Circuit ouvert) : Ce bit est défini (1) pour indiquer un circuit ouvert sur le capteur d'entrée du canal.
  • 6
    -
    UR
    (Dépassement inférieur) : Ce bit est défini (1) pour indiquer que l'entrée du canal est inférieure à la plage définie. Les données de température du canal affichent le nombre de températures minimal pour le type de capteur. Ce bit est défini sur 0 lorsque l'erreur de dépassement inférieur est effacée.
  • 7 - OR
    (Dépassement supérieur) : Le bit est défini (1) pour indiquer que l’entrée du canal dépasse la plage définie. Les données de température du canal affichent le nombre de températures maximal pour le type de capteur. Ce bit est défini sur 0 lorsque l'erreur de dépassement supérieur est effacée.
  • 8 à 13
     : Réservé.
  • 14
    -
    UKR
    (Taux inconnu) : Ce bit est défini (1) pour signaler une erreur de taux de mise à jour inconnu dans la configuration.
  • 15
    -
    UKT
    (Type inconnu) : Ce bit est défini (1) pour signaler une erreur de type de capteur inconnu dans la configuration.
_IO_P0_AI_04
0 à 15
Informations système
Bits :
  • 0 à 7
     : Réservé.
  • 8
    -
    CE
    (Erreur de calibrage) : Ce bit est défini (1) pour indiquer que le module n'est pas exact. Par défaut, ce bit est défini sur 0 et doit rester à 0. Contactez le Support technique si la valeur est différente.
  • 9
    -
    COC
    (Circuit ouvert de compensation de soudure froide) : Ce bit est défini (1) pour indiquer que le capteur CJC n'est pas connecté pour le module thermocouple, en circuit ouvert. Ce bit est à utiliser en module thermocouple uniquement.
  • 10
    -
    SUR
    (Dépassement inférieur du système) : Ce bit est défini (1) pour indiquer une erreur de dépassement inférieur du système avec une température environnante inférieure à -20 °C.
  • 11
    -
    SOR
    (Dépassement supérieur du système) : Ce bit est défini (1) pour indiquer une erreur de dépassement supérieur du système avec une température environnante supérieure à 70 °C.
  • 12 à 15
     : Réservé.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal