Module enfichable 2080-IQ4OB4
Le module 2080-IQ4OB4 est un module enfichable 24 V CC source de sortie et d'entrée numérique 4 points. Il étend les entrées et les sorties pour le contrôleur.
Après avoir ajouté un module enfichable 2080-IQ4OB4 :
- Huit variables globales sont créées dans le projet du contrôleur.
- Un nœud2080-IQ4OB4est créé sousModule enfichabledans l'Organisateur de projets.
- La page de configuration 2080-IQ4OB4 contient les nœuds suivants. Sélectionnez un nœud pour afficher et configurer les paramètres correspondants.
- Présentation: Affiche l'image de l'appareil, la référence catalogue, la version, le type de produit et le numéro d'emplacement. SélectionnerDéfinition de l’appareilouvre la boîte de dialogueDéfinition de l’appareilpermettant de modifier l’emplacement et la version, et de configurer si les valeurs par défaut du contrôleur doivent être utilisées en l’absence du module enfichable.
- Variable: Répertorie les variables ajoutées avec leurs noms de variable et types de données.
Pour le module enfichable 2080-IQ4OB4, la valeur par défaut du filtre d'entrée est 15,0 ms.
Fournir une réponse