Loading

Anschlusskomponenten
Allen-Bradley

Unsere Anschlusskomponenten sind u. a. Netzwerkmedien für Ethernet, ControlNet™, DeviceNet™, Stromversorgungsmedien und Sicherheitsverbindungssysteme.
Loading
  1. Overview
  2. Products
Open All Close All
Overview

Unsere Anschlusskomponenten sind u. a. Netzwerkmedien für Ethernet, ControlNet™, DeviceNet™, Stromversorgungsmedien und Sicherheitsverbindungssysteme. Wir bieten zahlreiche Produkte an für DC Micro (M12), AC Micro (1/2), MiniPlus (1, 1-1/8), Mini (7/8), Pico (M8), und M23: konfektionierte Leitungsschnüre, Steckerleitungen, V- und Y-Kabel, Splitter, vor Ort anzubringende Stecker und Steckdosen. Zu unseren E/A-Verdrahtungssystemen zählen Schnittstellenmodule und Kabel, die sich mit vorverdrahteten Kabeln an die digitale und analoge E/A anschließen lassen. Wir beiten mehrere IEC- und NEMA-Klemmenleisten an, die Ihre Anforderungen erfüllen.

Allen-Bradley logo
Products
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
Schwarzer ClearMark Advanced II Bezeichnungssystem mit drehbarem Touchpanel
1492 ClearMark Advanced
Unser fortschrittliches ClearMark™ Bezeichnungssystem der Serie 1492 druckt auf Marker-Karten für Reihenklemmen sowie auf anderen Industriekomponenten.
Drucker für ClearMultiPrint
1492 – Bezeichnungssystem ClearMultiprint™
Unser Bezeichnungssystem ClearMultiprint™ der Serie 1492 kennzeichnet Reihenklemme-tag, Schrumpfschläuche, selbstlaminierende Drähte und Klebeetiketten für die Verwendung an Reihenklemmen, Drähten, Kabeln und anderen industriellen Komponenten.
1492-P Sicherung
Unsere IEC-Federkraft-Sicherungsreihenklemmen der Serie Bulletin 1492-P bieten Überstromschutz und werden direkt auf einer DIN-Schiene montiert.
1492 I/O-Verdrahtungssysteme
Unsere E/A-Verdrahtungssysteme der Serie 1492 umfassen Schnittstellenmodule und Kabel, die über vorverdrahtete Kabel an digitale und analoge E,A angeschlossen werden.
AC-Mikro-Anschlusskabel und Patchwork-Familie
AC-Mikro-Anschlusskabel und -Verbindung
Unsere AC-Mikro-Anschlusskabel der Serie 889 bieten eine sichere Verbindung für Näherungssensoren, Endschalter, optoelektronische Sensoren und andere Feldgeräte.
AC-Mikrosplitter
AC-Micro-Splitter und -T-Stücke
Unsere AC-Mikro-Splitter und -T-Stücke sind für den Einsatz mit AC-Modulen der Serie 198 MDSA konzipiert. Das PUR-Gehäuse (Polyurethan) ist öl- und chemikalienbeständig. Die Kupplungsmuttern mit Ratschenfunktion bieten eine hervorragende Vibrationsfestigkeit.
AC-Mikro-Schraubklemme
AC-Mikro-Schraubklemmen
Unsere Bulletin 871A und 889 AC Micro Schraubklemmen sind passive, vor Ort installierbare Steckverbinder für die Verwendung mit Rohkabel.
AC-Mikro-Steckverbinder für Panelmontage
Unsere AC-Mikro-Steckverbinder der Serie 888 für die Schaltschrankmontage sind für die installation an Schottwänden oder Schalttafeln konzipiert.
AC-Mikro-Verteiler
AC-Mikro-Verteiler
Unsere Bulletin 898 AC Micro Verteiler sind passiv und ermöglichen die Verbindung mehrerer Geräte mit einem Steuerungssystem über einen einzigen Anschlusskabelstrang.
DC-Mikro-Kabel-Familie
DC-Mikro-Anschlusskabel und -Patchkabel
Unsere DC-Mikro-Anschluss- und -Verbindungskabel (M12) der Serie 889 bieten sichere Verbindungen für Näherungssensoren, Endschalter, optoelektronische Sensoren und andere Feldgeräte.
DC-Mikro-V- und -Y-Kabel
DC-Mikro-V- und -Y-Kabel
Unsere DC-Mikro-V- und -Y-Kabel (M12) der Serie 879D ermöglichen die Verbindung von zwei Feldgeräten mit einem einzigen E/A-Port. Das schlanke, platzsparende Design verfügt über eine Polyvinylchlorid (PVC)-Ummantelung und Ratschen-Kupplungsmuttern.
DC-Mikro-Splitter und -T-Stücke
Unsere DC-Mikro-Splitter und -T-Stücke sind für die Verwendung mit Verteilungsboxen mit zwei Eingängen und MaXum™ dezentrale E,A konzipiert. Splitter und T-Stücke ermöglichen die Schnittstellenverbindung von zwei Feldgeräten mit einem einzigen E,A-Port. Das mit Polyurethan (PUR) isolierte Gehäuse ist öl- und chemikalienbeständig. Die Kupplungsmuttern mit Ratschenfunktion bieten eine hervorragende Vibrationsfestigkeit.
DC-Mikro-Schraubklemme
DC-Mikro-Schraubklemmen
Unsere Schraubklemmen der Serie 871A und 889 sind vor Ort anschließbare Steckverbinder für die Verwendung mit ungeschütztem Kabel.
DC-Mikro-Montagebuchsen
DC-Mikro-Steckverbinder für Schaltschrankmontage
Unsere DC-Mikro-Steckverbinder (M12) für die Schaltschrankmontage der Serie 888 sind Druckguss-Steckverbinder, die sich ideal für den Einsatz in Gehäusen oder für die Erstellung kundenspezifischer Verdrahtungskonfigurationen eignen.
DC-Mikro M12 isolationsdurchdringender Stecker
DC-Mikro (M12) isolationsdurchdringender Stecker
Unsere DC-Mikro-Isolationsdurchdringender Stecker (M12) der Serien 871A und 889 werden mit Rohkabel verwendet, um schnelle Verbindungen im Fertigungsbereich herzustellen. Für die installation des isolatonsdurchdringender Steckers sind keine Werkzeuge erforderlich. Führen Sie einfach die unisolierten Leiter in das Steckergehäuse ein und drehen Sie die Steckerenden zusammen.
DC-Mikro-Verteilerkästen
Unsere DC-Mikro-Verteiler (M12) der Serie 898 verbinden mehrere Geräte mit dem Steuerungssystem und sind eine hervorragende Möglichkeit, die Flexibilität zu erhöhen und Kosten zu senken. Sie senken Ihre Arbeitkosten, indem sie die installation- und Fehlerbehebungszeit verkürzen.
889 din Ventil
889 DIN-Ventil
Unsere DIN-Ventilanschlusskabel und -Verbindungskabel der Bulletin 889 bieten eine Schnelltrennmöglichkeit für Standardventile und andere Geräte.
889 DIN Ventil
889 Valve
Unsere DIN-Ventilsteckverbinder der Serie 889 für die Feldmontage ermöglichen die Erstellung und Anpassung von Schnelltrennkabeln im Fertigungsbereich für Standardventile und andere Geräte.
EAC-Mikro-Anschlusskabel
EAC-Mikro-Anschlussleitungen
Unsere Bulletin 889 EAC Micro-Anschlusskabel bieten sichere Verbindungen für Näherungssensoren, optoelektronische Sensoren und andere Feldgeräte. Die Anschlüsse sind in gerader oder rechtwinkliger Ausführung erhältlich und sind physisch codiert, um Verdrahtungsfehler zu vermeiden.
EAC Mini-Steckverbinder
EAC-Mikro-Rezeptakel
Unsere EAC-Mikro-Steckverbinderkabel der Serie 888 bieten sichere Verbindungen für Näherungssensoren, optoelektronische Sensoren und andere Feldgeräte.
Verteiler mit isolationsdurchdringendem Stecker
Verteiler für isolationsdurchdringenden Stecker
Unsere isolationsdurchdringenden Stecker-Verteiler der Serie 898 sind eine hervorragende Möglichkeit, die Flexibilität zu erhöhen und Kosten zu senken. Sie reduzieren Ihre Arbeitkosten, indem sie die Installations- und Fehlerbehebungszeit verkürzen.
isolationsdurchdringende Stecker-Buchsen
Isolationsdurchdringende Stecker-Buchsen
Unsere isolationsdurchdringenden Stecker bieten die Vorteile von Schneidklemmtechnik in Steckerform für die installation an Schottwänden oder in Schaltschränken.
m23-Kabelsätze und -Adapterkabel Familie
M23-Anschlusskabel und Patchcords
Unsere Bulletin 889M M23-Anschluss- und -Verbindungskabel bieten sichere Verbindungen für Feldgeräte mit hoher Stiftzahl, die M23-Buchsen verwenden.
M23-Lötsteckerfamilie
M23-Steckverbinder mit Lötanschluss
Unsere steckbaren M23-Lötanschlüsse der Serie 889M sind passive Geräte für die Verwendung mit Kabel. Diese 4- und 5-poligen Modelle sind in Ausführungen mit Stecker und Buchse erhältlich und ermöglichen die einfache Montage kundenspezifischer Kabel im Fertigungsbereich.
M23-Panel-Mount-Rezeptoren
M23-Panel-Mount-Steckverbinder, männlich
Unsere M23-Steckersteckverbinder für die Schaltschrankmontage der Serie 888M sind einfach zu verdrahten. Die Gewinde M20 × 1.5 ermöglichen eine bequeme Montage an Sicherheitsschaltern.
Mini-Cordset-Familie
Mini-Anschlusskabel und Patchkabel
Unsere Mini-Anschluss- und -Verbindungskabel der Serie 889N bieten sichere Verbindungen für Näherungssensoren, Endschalter und optoelektronische Sensoren.
Mini-T-Stück und Splitter
Mini-Splitter und -T-Stücke
Unsere Mini-Splitter und -T-Stücke der Serien 898N und 1485P bieten sichere Verbindungen für Näherungssensoren, Endschalter und optoelektronische Sensoren.
Mini-Schraubklemmen
Unsere Mini-Schraubklemmen der Serie 871A sind passive Geräte für die Verwendung mit Rohkabel.
Mini-Steckverbinder für Schaltschrankmontage
Mini-Steckverbinder für die Schaltschrankmontage
Unsere Mini-Steckverbinder für die Schaltschrankmontage der Serie 888N sind mit 1/2″-14-NPT-Gewinden und hochbelastbaren 16 American Wire Gauge-Leitern ausgestattet.
Mini-Verteilerkästen
Mini-Verteilerkästen
Unsere Mini-Verteiler der Serie 898N sind eine hervorragende Möglichkeit, die Flexibilität zu erhöhen und Kosten zu senken.
Mini Plus-Anschlusskabel und -Patchkabel
Mini Plus-Anschlusskabel und Patchkabel
Unsere Mini-Plus-Anschluss- und -Verbindungskabel der Serie 889N bieten sichere Verbindungen für Geräte mit bis zu 12 Pins.
Mini-Plus-Steckverbinder für Panel-Mount-Installation
Mini Plus Panel Mount-Receptacles
Unsere steckbaren Mini-Plus-Buchsen der Serie 888N für die Schaltschrankmontage sind für die installation an Schottwänden oder Schalttafeln konzipiert.
Pico-Kabel und -Verbindungskabel
Pico (M8) – Anschlusskabel & Patchkabel
Unsere Bulletin 889P Pico (M8) Kabel und Patchkabel bieten sichere Konnektivität für Feldgeräte mit hoher Stiftzahl, die M8-Stecker verwenden.
Pico-V- und Y-Kabel
Pico (M8) V- und Y-Kabel
Unsere Bulletin 879P Pico (M8) V- und Y-Kabel verfügen über aufschraubbare Kupplungsmuttern für eine robuste, zuverlässige Verbindung und eine gut sichtbare gelbe Polyvinylchlorid (PVC)-Ummantelung.
Pico M8-Splitter und -T-Stücke
Pico (M8) Splitter und T-Stücke
Unsere Pico-Splitter und -T-Stücke der Serie 898P (M8) umfassen ein einzelnes Kabel mit einem Stecker, das sich in zwei Buchsen aufteilt, sodass Sie zwei Geräte an einen einzigen E/A-Port anschließen können.
Pico M8-Schraubklemmen
Pico-Schraubklemmen
Unsere Pico-Schraubklemmen der Serie 871A (M8) sind passive Geräte für die Verwendung mit Rohkabel.
Pico M8-Stecker für Schaltschrankmontage
Pico-Panelmontagebuchsen
Unsere Bulletin 888P Pico (M8) Panel Mount Receptacles sind für die installation an Schottwänden oder in Schaltschränken konzipiert.
Pico M8-Schneidklemmtechnik-Verbindungen
Pico (M8) Verbindung mit Schneidklemmtechnik
Unsere Bulletin 889P Pico (M8) Schneidklemmtechnik-Steckverbinder (IDCs) ermöglichen die einfache Montage kundenspezifischer QD-Kabel im Fertigungsbereich. Die Verbindung von Steckverbinder und Kabel bei der installation erfordert kein Werkzeug.
pico-Verteilerkästen
Pico-Verteilerkästen
Unsere Bulletin 898P Pico (M8) Verteilerboxen verbinden mehrere Geräte mit einem Steuerungssystem über ein einziges Kabel.
Kabel-Spulen
Unsere Kabelrollen der Serie 889 können mit vor Ort anschließbaren Steckverbindern kombiniert werden, um eine höhere Flexibilität zu bieten, die eine schnelle und einfache installation ermöglicht, wie sie für ein System mit Steckverbindern typisch ist. Die roten Kabelummantelungen ermöglichen eine einfache Identifizierung von Sicherheitsanwendungen.
ControlNet-Geräte
ControlNet-Geräte
Unsere ControlNet™-Netzwerkmedien und Verbindungsvorrichtungen bieten Verbinder, Abzweige, Abschlussstecker, Repeater und Werkzeuge für Koaxialkabel- und Glasfasersysteme.
1485 Flachkabel
1485 DeviceNet-Flachkabel
Unser KwikLink™ Flachkabelsystem bietet eine einfache, modulare Verkabelungsmethode mit seinem flachen vieradrigen Kabel und den Schneidklemmverbindern (IDCs).
1486 runde Medien
1485 DeviceNet, runde Medien
Unsere dicken und dünnen runden Medien (in der Regel für trunk und Abzweigkabel verwendet) sind auf Großspulen oder als vorgefertigte Anschluss- oder Verbindungskabel erhältlich.
1585 Kabelrollen
1585 Kabeltrommeln
Unsere Ethernet Kabelspulen der Serie 1585 bieten eine zuverlässige Netzwerkverbindung in rauen Umgebungen.
On-Machine™ M12-Kabel
1585 On-Machine™ M12-Kabel
Unsere On-Machine™ M12 Kabel verfügen über einen IP67 umspritzten Stecker mit verdrillter Doppelleitung Kabel und sind für den Einsatz an On-Machine™-Komponenten sowie in Anwendungen mit hoher Biegebeanspruchung geeignet.
RJ45-Anschlüsse im Schaltschrank
1585 RJ45-Steckverbinder
Unsere Ethernet-Anschlüsse für den Schaltschrank (RJ45) sind für den Einsatz in IP20-Industrieanwendungen ausgelegt und gewährleisten gleichzeitig die Integrität und Leistung Ihres Netzwerks.
9300 USB-Kabel
Unsere USB-Kabel für den industriellen Einsatz ersetzen Kombinationen aus seriellen Adaptern und Kabeln. Die Kabel können direkt an den USB-Port des Computers angeschlossen werden. Das vereinfacht die Einrichtung und Installation von Switches und Geräten.
Hilfsstrom-Medienfamilie
888-898 Hilfsstrommedien
Unsere Verbindungsvorrichtungen für Hilfsstrom der Bulletin 1485 sind auf einem 4-poligen Anschlusssystem aufgebaut und werden verwendet, um E/A-Module und andere Geräte separat vom Netzwerk mit 24 V DC zu versorgen.
Geräte für die Power Medien-Verbindung
888-898 Steuerspannung Medien
Unsere Verbindungseinheiten für Steuerspannungsmedien der Serie 888/889 bieten Mini-Trennkabel, die eine sichere Verbindung zum ArmorStart® Distributed Motor Controller gewährleisten.
280 ArmorConnect® dreiphasige Stromversorgungsmedien
280 Dreiphasige Stromversorgungsmedien
Unsere ArmorConnect® dreiphasigen Stromversorgungsmedien der Serie 280 bieten sowohl Mini- als auch Schnellwechsel-Trennkabel, die eine sichere Verbindung zum ArmorStart® Distributed Motor Controller gewährleisten.
888-898 Sicherheitssysteme für Verbindung
Unsere Guardmaster® Safety T-Ports/Splitter, Verteilerboxen, Kurzschlussstecker und Abzweige sind Teile eines Schnelltrennsystems, das der Maschinensicherheit dient.
1492-p – Stromverteilungen
1492-P Power Distribution
Unsere Bulletin 1492-P Control Power Distribution Terminal Blocks verteilen die Leistung von Schaltnetzteilen im Modus DC auf Steuerstromkreise.
1492 specialty-Durchgangsklemmenleisten
Spezielle IEC-Durchgangs-Push-in-Klemmenleisten
Unsere Bulletin 1492 Spezial-Durchgangsklemmen mit IEC-Push-in-Anschluss sind zweistufige Klemmen mit einer gemeinsamen Verbindung, die die beiden Stromkreise verbindet.
1492-P – Standard-Feed-through
Unsere Standard-Durchgangs-Push-in-Klemmen Bulletin 1492 nach IEC für Einzelschaltkreis-Durchgangsanwendungen sind in neun Farben und mehreren Größen erhältlich.
1492-p Initiatoren-Einspeiseklemmen
1492-P Sensor
Unsere Bulletin 1492-P Initiatoren-Einspeiseklemmen bieten alle Anschlüsse, die Sie für dreiadrige Anwendungen benötigen, in einer Reihenklemme, um Platz auf der Schalttafel zu sparen.
reihenklemmen-1492-p4-6-16d--groß.jpg
1492-P – Universelle Stromverteilung
Unsere universellen Verteiler-Reihenklemmen der Serie 1492-P ermöglichen die einfache Verteilung einer zentralen Verbindung auf mehrere benachbarte Reihenklemmen mithilfe von Mittel-Querbrücken.
1492-p – Klemmenleisten im Trennstecker-Stil
1492-P Plug-in-Ausführung
Unsere steckbaren Klemmenleisten der Serie 1492-P ermöglichen das Einstecken diskreter elektronischer Komponenten, Schaltkreisschutz-Sicherungen oder eines Trennsteckers für die Schaltkreisisolierung in Anwendungen mit begrenztem Platzangebot.
Durchgangsklemmen mit mehreren Stromkreisen der Serie 1492-P
1492-P Mehrfachkreis-Durchgang
Unsere Multi-circuit-Durchgangsklemmen der Serie 1492-P sind ideal für Anwendungen, bei denen Steuersignale über dieselben Klemmen verteilt und gesammelt werden müssen.
1492-p isolation Terminalblöcke
1492-P – Isolation
Unsere Isolation Terminal Blocks der Serie 1492-P erleichtern das Öffnen eines Schaltkreises ohne Neuverdrahtung.
1492-p Erdungsblöcke
1492-P Erdung
Unsere Erdungsklemmen der Serie 1492-P bieten eine leicht zu identifizierende, bequeme und übersichtlich organisierte Erdungsbus, der auf der DIN-Schiene montiert wird.
1492-p Doppel-Steckmodul
1492-P Double Level Plug-in Style
Unsere steckbaren Klemmenleisten der Serie 1492-P mit zwei Ebenen ermöglichen das Einstecken diskreter elektronischer Komponenten, Schaltkreisschutz-Sicherungen oder Trennstecker für die Schaltkreisisolierung, um wertvollen Platz auf der Schalttafel zu sparen.
1492 Schraub-Klemme mit zwei Ebenen im Steckstil
1492 Screw-Doppelstock-Steckverbinder
Unsere zweistufigen, steckbaren Schraubklemmen der Serie 1492 ermöglichen das Einstecken diskreter elektronischer Komponenten, Schaltkreisschutzsicherungen oder Trennstecker für die Schaltkreisisolierung und sparen so wertvollen Platz auf der Schalttafel.
1492 Schraubanschluss-Thermoelement-Klemmenleisten
1492 Thermoelement mit Schraubklemme
Unsere IEC-Thermoelement-Klemmen mit Schraubanschluss der Serie 1492 sind Klemmen mit zwei Schaltkreisen und Stromschienen aus Thermoelementmaterial.
1492 screw Standard-Durchgangsklemmenleisten
1492 Screw Standard Feed-Through
Unsere Standard-Feed-through-IEC-Schraubklemmen Bulletin 1492 sind für Einzelschaltungs-Feed-through-Anwendungen ausgelegt.
1492 – Reihenklemmen mit Schraubanschluss
1492 Durchgangsreihenklemme mit Schraubanschluss
Unsere Bulletin 1492 Stab-connect Durchgangsreihenklemmen mit IEC-Schraubanschluss verfügen über Stab-Verbindungen auf einer Seite der Reihenklemme.
1492 – Spezial-Durchgangsreihenklemmen mit Schraubanschluss
1492 Spezialdurchführung mit Schraubverbindung
Unsere IEC-Spezial-Durchgangs-Reihenklemmen mit Schraubanschluss der Serie 1492 sind mit Prüfsteckern und Adaptern ausgestattet, die das Vorhandensein von Spannung erkennen und einfache diagnostische Messungen der Spannung ermöglichen.
1492 Schraub-Platzsparer-Erdungsklemmen
1492 Screw Space-Saver Erdungsklemme
Unsere platzsparenden IEC-Erdungsklemmen mit Schraubanschluss der Serie 1492 bieten einen leicht zu identifizierenden, bequemen und ordentlich organisierten Erdungsbus, der auf der DIN-Schiene montiert ist.
1492 screw space-saver Durchgangsklemmen
1492 – Platzsparende Durchgangs-Schraubklemme
Unsere platzsparenden IEC-Durchgangsreihenklemmen mit Schraubanschluss der Serie 1492 sind kompakte Klemmen mit Mehrdrahtfähigkeit für Anwendungen mit einem Schaltkreis.
1492 – Schraub-Klemme mit Neutralleitertrennfunktion für einen Stromkreis
1492 – Neutralleitertrennschalter mit einem Stromkreis
Unsere Bulletin 1492 Einzelkreis-Neutralleiter-Trennklemme IEC mit Schraubanschluss bietet erhöhte Sicherheit durch eine Trennvorrichtung, die zum Öffnen oder Schließen einer Verbindung ein Werkzeug erfordert.
1492 – Initiatoren-Einspeiseklemmen mit Schraubanschluss
1492 – Initiatoren- Einspeiseklemme mit Schraubanschluss
Unsere Bulletin 1492 IEC-Initiatoren-Einspeiseklemmen mit Schraubanschluss bieten alle Anschlüsse, die für dreiadrige Anwendungen erforderlich sind, in einer Reihenklemme.
1492 screw process Reihenklemmen
1492 Screw Process
Unsere Bulletin 1492-JP Prozess-IEC-Klemmen mit Schraubanschluss wurden speziell für Prozess-Marshal-Anwendungen entwickelt, um 45 % Platz auf der Schalttafel zu sparen und die Leistung des Signalroutings und der -verteilung zu verbessern.
1492 screw plug-in style Reihenklemmen
1492 Schraubsteckerausführung
Unsere IEC-Reihenklemmen mit Schraubanschluss der Serie 1492 bieten eine Möglichkeit zum Einstecken diskreter elektronischer Komponenten, Schaltkreisschutz-Sicherungen oder eines Trennsteckers für die Schaltkreisisolierung in Anwendungen mit begrenztem Platzangebot.
1492 Schraub-Klemmen mit neutraler Trennfunktion
1492 Neutralleitertrennung mit Schraubklemme
Unsere Neutralleiter-Trenn- und Installationsklemmen mit IEC-Schraubanschluss bieten erhöhte Sicherheit, da zum Öffnen oder Schließen einer Verbindung ein Werkzeug erforderlich ist.
1492 Schraub-Mehrfachdurchgangsklemmen
1492 Schraub-Durchgangsverbinder für mehrere Stromkreise
Unsere Multi-Circuit-IEC-Durchgangsreihenklemmen mit Schraubanschluss der Bulletin 1492 sind ideal für Anwendungen, bei denen Steuersignale über dieselben Klemmen verteilt und gesammelt werden müssen.
1492 Schraub-Mini-Blockklemmen
1492 Schraub-Mini-Klemmen
Unsere Mini-Blöcke Bulletin 1492 IEC-Schraubklemmen sind allgemeine Durchgangs- und Erdungsklemmen mit einer oder zwei Ebenen.
1492 – Isolierte Schraubklemmen
1492 Schraubklemme-Isolierung
Unsere IEC-Klemmen mit Schraubanschluss der Serie 1492 bieten eine einfachere und bequemere Möglichkeit, einen Schaltkreis zu öffnen, ohne die Verdrahtung ändern zu müssen.
1492 screw interne Komponentenklemmenleisten
1492 Schrauben-Innenkomponente
Unsere Bulletin 1492 IEC-Reihenklemmen mit Schraubanschluss für interne Komponenten verfügen über interne, fest installierte elektronische Komponenten.
1492 screw Erdungsklemmen
1492 Erdungsklemme mit Schraube
Unsere IEC-Erdungsklemmen mit Schraubanschluss der Serie 1492 bieten eine leicht zu identifizierende, bequeme und ordentlich organisierte Erdungsbus, der auf der DIN-Schiene montiert ist.
1492 Schraub-Sicherungsklemmen
1492 – Schraubsicherung
Unsere IEC-Sicherungsklemmen mit Schraubanschluss der Serie 1492 sind Sicherungsklemmen mit Scharnierarm für einen besseren Überstromschutz.
1492 – Federklemmenverbindung
Unsere Bulletin 1492 Comb Connection IEC-Federkraft-Reihenklemmen verfügen auf der einen Seite über eine standardmäßige Käfigklemmen-Verbindung und auf der anderen Seite über eine Comb-Verbindung.
1492 spring standard Feed-through-Klemmenleisten
1492 Spring Standard Feed-Through
Unsere Standard-Federkraft-Durchgangsklemmen Bulletin 1492 nach IEC für Durchgangsanwendungen mit einem Schaltkreis sind in neun Farben und mehreren Größen erhältlich.
1492 spring Spezial-Federkraft-Durchgangs-Verbindungsklemmen
1492 Spring Specialty Feed-Through
Unsere IEC-Federkraft-Spezial-Durchgangsklemmen der Serie 1492 sind zweistufige Klemmenleisten mit einer gemeinsamen Verbindung, die die beiden Schaltkreise verbindet.
1492 Federkraft-Initiatoren-Einspeiseklemmen
1492 – Federkraft-Initiatoren-Einspeiseklemme
Unsere Bulletin 1492 Initiatoren-Einspeiseklemmen IEC-Federkraft sind steckbare Reihenklemmen, die für 3-adrige Anwendungen konzipiert sind.
1492 – Federkraftklemmenleisten für die Verteilerstation
1492 Spring Power Verteilerstation
Unsere IEC-Federkraft-Verteilerstationen der Serie 1492 mit Speiseabstand sind in zahlreichen Steckerkonfigurationen erhältlich, um die Anforderungen Ihrer Anwendung zu erfüllen.
1492 – Federkraft-Reihenklemmen mit Steckanschluss
1492 Spring Plug-In Style
Unsere IEC-Federkraft-Reihenklemmen der Serie 1492 mit steckbaren analogen Regelkreisen bieten eine Möglichkeit zum Einstecken diskreter elektronischer Komponenten, Schaltkreisschutz-Sicherungen oder eines Trennsteckers für die Schaltkreisisolierung, wenn nur wenig Platz zur Verfügung steht.
1492 spring panel mount Mini-Blocks
1492 Spring Panel Mount Mini-Blocks
Unsere Bulletin 1492 Panel Mount Mini-block IEC-Federkraft-Reihenklemmen sind allgemeine Durchgangsklemmen mit einem Schaltkreis, die Langlebigkeit bieten und in einer breiten Farbpalette verfügbar sind.
1492 – Federkraft-Neutralleiter-Trennklemmen
1492 Spring Neutraltrennschalter
Unsere Neutralleiter-Trenn- und Installationsklemmenleisten Bulletin 1492 mit IEC-Federkraftanschluss bieten erhöhte Sicherheit, da zum Öffnen oder Schließen einer Verbindung ein Werkzeug erforderlich ist.
1492 spring multi-circuit Feed-through-Klemmen
1492 – Federkraftklemmen mit Durchgangs-Verdrahtung
Unsere Bulletin 1492 Multi-circuit Feed-through IEC Federklemmen sind ideal für Anwendungen, bei denen Steuersignale über dieselben Klemmen verteilt und gesammelt werden müssen.
1492 spring isolation Terminalblöcke
1492 Spring Isolation
Unsere Bulletin 1492 Isolation IEC-Federkraft-Reihenklemmen bieten eine einfachere und bequemere Möglichkeit, einen Stromkreis zu öffnen, ohne die Verdrahtung ändern zu müssen.
1492 Spring Internal Component
Unsere internen Komponenten-Klemmenleisten der Serie 1492 verfügen über interne, fest installierte elektronische Komponenten.
1492 – Mini-Basiseinheiten mit Federverriegelung
1492 Spring Interlocking Mini-Blocks
Unsere Bulletin 1492 Interlocking Mini-block IEC Federkraftreihenklemmen sind für 600 V UL-Federkraft ausgelegt.
1492 – Federzug-Erdungsklemmen
1492 – Federklemmen mit Erdungsklemme
Unsere IEC-Federkraft-Erdungsklemmen der Serie 1492 organisieren Erdungsverbindungen zur DIN-Schiene einfach und ordentlich.
1492 – Federkraftklemmenleisten mit Sicherung
1492 Federkraft-Sicherung
Unsere IEC-Federkraft-Sicherungsklemmen der Serie 1492 bieten Überstromschutz und werden direkt auf einer DIN-Schiene montiert.
1492 Federnde Steckverbindung
1492 – Federnde Steckverbindung
Unsere IEC-Federkraft-Reihenklemmen der Serie 1492 mit flexibler Einsteckverbindung verfügen auf der einen Seite über eine Standard-Käfigklemme-Verbindung und auf der anderen Seite über eine Kammleisten-Verbindung.
1492 National Electrical Manufacturers Association-Sicherung
1492 – National Electrical Manufacturers Association Sicherung
Unsere Sicherungssockel der Serie 1492 bieten eine einfache Möglichkeit, einen Stromkreis mit Überstromschutz auszustatten.
1492 – National Electrical Manufacturers Association-Klemmenleisten mit Spannungsanzeige
1492 – National Electrical Manufacturers Association-Spannungsanzeige
Unsere National Electrical Manufacturers Association-Spannungsanzeige-Klemmenleisten der Serie 1492 bieten eine visuelle Spannungsanzeige über die oberen und unteren Klemmen.
1492 National Electrical Manufacturers Association Reihenklemme mit offener Konstruktion
1492 National Electrical Manufacturers Association – offene Konstruktion
Unsere offenen Reihenklemmen der Serie 1492 (Ausführungen C und F) ermöglichen eine visuelle Überprüfung, ob der Draht ordnungsgemäß im Bereich der Klemmung positioniert ist.
1392 National Electrical Manufacturers Association-Isolationsschalter-Klemmenleisten
1492 – National Electrical Manufacturers Association Isolationsschalter
Unsere Isolationsschalter-Reihenklemmen der Serie 1492 bieten eine positive Isolation des elektrischen Stromkreises. Sie sind in offenen und hohe Dichte Ausführungen erhältlich.
1492 – Klemmenleisten mit Sicherung und Überspannungsschutzeinrichtung
1492 – Sicherung und Überspannungsschutzeinrichtung
Die Sicherungs- und Überspannungsschutzeinrichtung-Klemmen der Serie 1492 sind Klemmen mit zwei Schaltkreisen, die aus einem Serienwiderstand/Kondensator bestehen, der parallel mit einem Metalloxid-varistor (MOV) angeschlossen ist.
1492 Widerstands-, Spannungs- und Komponenten-Klemmenleisten
1492 Widerstand, Spannung und Komponente
Unsere berührungssicheren Widerstands-, Spannungsanzeige- und Komponenten-Klemmenleisten der Bulletin 1492 ergänzen unser Sortiment an berührungssicheren Klemmenleisten.
1492 high-density Klemmenleisten
1492 hohe Dichte
Unsere berührungssicheren Klemmenleisten der Serie 1492 mit hoher Dichte liegen zwischen den offenen Klemmenleisten der National Electrical Manufacturers Association/EEMAC und den IEC-Klemmenleisten mit voller Funktion.
1492 panel mount Reihenklemmen
1492 Panel Mount
Unsere National Electrical Manufacturers Association Panel-Mount-Klemmen der Serie 1492 werden in der Regel verwendet, wenn für die installation nur wenige Abschlüsse erforderlich sind. Sie verkürzen die Installationszeit, sind nach der Montage verdrahtungsbereit und benötigen keine Schiene.
1492 enclosed Klemmenleisten
1492 Enclosed
Unsere geschlossenen Power Terminal Blocks der Serie 1492 bieten zahlreiche Anschlusskonfigurationen und Schutzart IP20 von der Vorderseite.
1492 – Reihenklemmen für die Stromverteilung
1492 Power Distribution
Bulletin 1492 Power Distribution Reihenklemmen verwenden Standard-Querverbindungen, um die Stromverteilung auf eine beliebige Anzahl von Reihenklemmen zu ermöglichen.
1492 open-style Klemmenleisten
1492 Open-Style
Unsere offenen Power-Klemmleisten der Serie 1492 verteilen Strom an mehrere Lasten.
1492 high-fault Klemmenleisten
1492 High-Fault
Unsere Bulletin 1492 High-fault SCCR Power Terminal Blocks mit Speiseabstand sind in zahlreichen Anschlusskonfigurationen erhältlich.
1492 x-y-Plotter
1492 X-Y-Plotter
Unser Bulletin 1492 ClearPlot™ Bezeichnungssystem ist ein X-Y-Plotter, der ein flexibles Bezeichnungswerkzeug für unsere Klemmenleisten in einem kompakten Design bietet.
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
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Produkte
  3. Chevron LeftChevron Left Hardwarekatalog
  4. Chevron LeftChevron Left Anschlusskomponenten
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: