Loading

AC-Mikro-Steckdose für Schaltschrankmontage
Allen-Bradley

Unsere AC-Mikro-Steckverbinder der Serie 888 für die Schaltschrankmontage sind für die installation an Schottwänden oder Schalttafeln konzipiert.
Loading
  1. Produkte
  2. Überblick
  3. Dokumentation
  4. Zertifizierungen
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
Main Image
Chevron LeftChevron Left
Alt Text
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley-Logo

Unsere Bulletin 888 AC Micro Panel Mount Receptacles sind für die installation an Schottwänden oder Paneelen konzipiert. Sie sind in 3-, 4- und 5-poligen Dual-Keyway-Ausführungen, männlich oder weiblich, mit 1/2″ NPT- oder M14×1-Gewinde für eine schnelle und einfache Verbindung mit Schnelltrenn-Steckern erhältlich.


  • Mit männlichen und weiblichen Steckverbinderbuchsen für Durchführungen
  • Mit Standardleitern (22 American Wire Gauge)
  • Mit Gehäuse aus eloxiertem Aluminium
  • Mit Standard US-Automobil-Farbecode
  • Mit 3-, 4-, 5- oder 6-poliger Konfiguration
  • Mit 1/2″ 14 NPT- oder 1/4″ 18 NPT-Gewinde

Vielleicht sind Sie auch an Folgendem interessiert

Loading
Loading
Loading
Loading
Dokumentation
Miscellaneous Veröffentlichung
Broschüre zu Verbindungstechnik und Netzwerkmedien CONEC-BR001_-EN-P
Zertifizierungen
Zertifizierungen
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL RecognizedUL Recognized
  • CSA-zertifiziert
  • UL Recognized
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardwarekatalog
  4. Chevron LeftChevron Left Anschlusskomponenten
  5. Chevron LeftChevron Left AC-Mikro-Steckverbinder für Panelmontage
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: