Unsere Bulletin 1492 Spezial-Durchgangs-IEC-Schraubtyp-Reihenklemmen verfügen über Prüfstecker und Adapter, die das Vorhandensein von Spannung anzeigen und eine einfache diagnostische Messung der Spannung ermöglichen. Durchgangs-Reihenklemmen sind mit einem Prüfstecker erhältlich, der die Verbindung unterbricht und den Strom zwingt, durch ein an den Prüfstecker angeschlossenes Messgerät zu fließen. Prüfstecker mit Schließer-Öffner- oder Öffner-Schließer-Funktion können mit der Prüf-Reihenklemme verwendet werden.
- Produkte
- Überblick
- Dokumentation
- Zertifizierungen
Produkte
Zeigt
1
-
1
von
0
Ergebnisse
Überblick
- Vielfältige Farbvarianten verfügbar
- Fusing-Lösungen
- Verbesserte Nutzung des Platzes auf der Schalttafel
- Flexibles Steck-Verbindungssystem
- Viele Zubehörteile verfügbar
Vielleicht sind Sie auch an Folgendem interessiert
Dokumentation
| Product Profiles | Veröffentlichung |
|---|---|
| Produktprofil für IEC- und National Electrical Manufacturers Association-Reihenklemmen mit Schraub- und Federklemmen | 1492-PP019_-EN-P |
| Miscellaneous | Veröffentlichung |
|---|---|
| Broschüre zu Klemmenleisten und Stromverteilungsklemmenleisten | 1492-BR018_-EN-P |
Zertifizierungen
Zertifizierungen
- CE-Kennzeichnung
- CSA-zertifiziert
- UL-anerkannt