Loading

Isolationsdurchdringender Stecker Verteiler
Allen-Bradley

Unsere isolationsdurchdringenden Stecker-Verteiler der Serie 898 sind eine hervorragende Möglichkeit, die Flexibilität zu erhöhen und Kosten zu senken. Sie reduzieren Ihre Arbeitkosten, indem sie die Installations- und Fehlerbehebungszeit verkürzen.
Loading
  1. Produkte
  2. Überblick
  3. Dokumentation
  4. Zertifizierungen
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
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Überblick
  • Verteiler mit isolationsdurchdringendem Stecker
Verteiler mit isolationsdurchdringendem Stecker
Allen-Bradley-Logo

Unsere isolationsdurchdringenden Stecker-Verteiler der Serie 898 sind eine hervorragende Möglichkeit, die Flexibilität zu erhöhen und Kosten zu senken. Sie senken Ihre Arbeitkosten, indem sie die installation und Fehlerbehebung verkürzen. Sie benötigen weniger Platz als lose Drähte, sehen ordentlicher und organisierter aus und halten den Kabelersatz in Bereichen, in denen Kabel leicht beschädigt werden können, einfach.


  • Gehäuse aus grauem Pocan für gute Öl- und Chemikalienbeständigkeit
  • Enthält Isolationsdurchdringender Stecker-Verbindung, die längengenaues Schneiden von Kabeln ermöglicht und eine schnelle Befestigung am Verteiler erlaubt
  • Bietet PUR/PVC-Kabelausführung mit Flexibilität für bis zu 1 Million Zyklen
  • Bietet LED-Version für den Einsatz mit PP (stromliefernden) Feldgeräten
  • Enthält einrastenden Marker zur Box- und Port-Identifikation, verwendbar mit dem Fast™ Trackmarker-Druckersystem

Vielleicht sind Sie auch an Folgendem interessiert

Loading
Loading
Loading
Loading
Dokumentation
Miscellaneous Veröffentlichung
Broschüre zu Verbindungstechnik und Netzwerkmedien CONEC-BR001_-EN-P
Zertifizierungen
Zertifizierungen
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL RecognizedUL Recognized
  • CSA Certified
  • UL Recognized
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardwarekatalog
  4. Chevron LeftChevron Left Anschlusskomponenten
  5. Chevron LeftChevron Left Verteiler für isolationsdurchdringenden Stecker
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: