Loading

1492 Schraubklemme mit Neutralleitertrennfunktion für einen Stromkreis
Allen-Bradley

Unsere Bulletin 1492 Einzelkreis-Neutralleiter-Trennklemme IEC mit Schraubanschluss bietet erhöhte Sicherheit durch eine Trennvorrichtung, die zum Öffnen oder Schließen einer Verbindung ein Werkzeug erfordert.
Loading
  1. Produkte
  2. Überblick
  3. Dokumentation
  4. Zertifizierungen
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
  • 1492 – Schraub-Klemme mit Neutralleitertrennfunktion für einen Stromkreis
1492 – Schraub-Klemme mit Neutralleitertrennfunktion für einen Stromkreis
Chevron LeftChevron Left
1492 – Schraub-Klemme mit Neutralleitertrennfunktion für einen Stromkreis
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley-Logo

Unsere IEC-Schraubklemmen mit Neutralleitertrennschalter der Serie 1492 bieten erhöhte Sicherheit durch eine Trennvorrichtung, die zum Öffnen oder Schließen eines Schaltkreises ein Werkzeug erfordert. Diese Klemme ist mit einer Stromschiene verbunden, die sich über die gesamte Länge der Klemmen bis zu einer Verbindungsklemme erstreckt, die weiter unten auf der Schiene für eine isolierte Neutralleiterverbindung montiert ist.


  • Berührungssicheres Gehäuse
  • Herausgedrehte Schrauben
  • Klemmenausführung mit selbstsichernden Schrauben
  • Große Auswahl an Zubehörteilen verfügbar

Vielleicht sind Sie auch an Folgendem interessiert

Loading
Loading
Loading
Loading
Dokumentation
Product Profiles Veröffentlichung
Produktprofil für IEC- und National Electrical Manufacturers Association-Reihenklemmen mit Schraub- und Federklemmen 1492-PP019_-EN-P
Miscellaneous Veröffentlichung
Broschüre zu Klemmenleisten und Stromverteilungsklemmenleisten 1492-BR018_-EN-P
Zertifizierungen
Zertifizierungen
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL RecognizedUL Recognized
  • CE-Kennzeichnung
  • CSA-zertifiziert
  • UL-anerkannt
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardwarekatalog
  4. Chevron LeftChevron Left Anschlusskomponenten
  5. Chevron LeftChevron Left 1492 – Neutralleitertrennschalter mit einem Stromkreis
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: