Loading

DC-Mikro-Steckverbinder für Schaltschrankmontage
Allen-Bradley

Unsere DC-Mikro-Steckverbinder (M12) für die Schaltschrankmontage der Serie 888 sind Druckguss-Steckverbinder, die sich ideal für den Einsatz in Gehäusen oder für die Erstellung kundenspezifischer Verdrahtungskonfigurationen eignen.
Loading
  1. Produkte
  2. Überblick
  3. Dokumentation
  4. Zertifizierungen
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
  • DC-Mikro-Montagebuchsen
DC-Mikro-Montagebuchsen
Chevron LeftChevron Left
DC-Mikro-Montagebuchsen
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley-Logo

Unsere Bulletin 888 DC-Mikro (M12) Panel Mount Receptacles sind Spritzguss-Steckverbinder, die sich ideal für den Einsatz in Gehäusen oder für die Erstellung kundenspezifischer Verdrahtungskonfigurationen eignen. Ihr modularer Aufbau ermöglicht die Schaltschrankmontage, sorgt für Ordnung und Übersichtlichkeit und ermöglicht einen einfachen Austausch in Bereichen, in denen Kabel wahrscheinlich beschädigt werden oder häufig ausgetauscht werden müssen.


  • Mit 12-Zoll-Standardkabel (weitere Längen verfügbar)
  • Mit Einzelkeilnut
  • Mit eloxiertem Aluminiumgehäuse
  • Mit 22 American Wire Gauge-Leitern
  • Mit Buchsen- und Steckverbinder-Bulkhead-Steckverbindern
  • Mit 3-, 4-, 5- oder 8-poliger Konfiguration
  • Mit 1/4″-, 1/2″-, M14- oder PG 9-Montagegewinde
  • Mit rückseitig montierbaren Steckverbindern in 3-, 4- und 5-poliger Konfiguration verfügbar
  • Mit IEC-Farbecode

Vielleicht sind Sie auch an Folgendem interessiert

Loading
Loading
Loading
Loading
Dokumentation
Miscellaneous Veröffentlichung
Broschüre zu Verbindungstechnik und Netzwerkmedien CONEC-BR001_-EN-P
Zertifizierungen
Zertifizierungen
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL RecognizedUL Recognized
  • CSA-zertifiziert
  • UL Recognized
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardwarekatalog
  4. Chevron LeftChevron Left Anschlusskomponenten
  5. Chevron LeftChevron Left DC-Mikro-Steckverbinder für Schaltschrankmontage
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: