Unsere DC-Mikro-Splitter und -T-Stücke sind für die Verwendung mit Verteilungsboxen mit zwei Eingängen und MaXum™ dezentrale E,A konzipiert. Splitter und T-Stücke ermöglichen die Schnittstellenverbindung von zwei Feldgeräten mit einem einzigen E,A-Port. Das mit Polyurethan (PUR) isolierte Gehäuse ist öl- und chemikalienbeständig. Die Kupplungsmuttern mit Ratschenfunktion bieten eine hervorragende Vibrationsfestigkeit.
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Unsere DC-Mikro-Splitter und -T-Stücke sind für die Verwendung mit Verteilungsboxen mit zwei Eingängen und MaXum™ dezentrale E,A konzipiert. Splitter und T-Stücke ermöglichen die Schnittstellenanbindung von zwei Feldgeräten an einen einzigen E/A-Port. Das mit Polyurethan (PUR) isolierte Gehäuse ist öl- und chemikalienbeständig. Die Kupplungsmuttern mit Ratschenfunktion bieten eine hervorragende Vibrationsfestigkeit.
Standardverdrahtungsmodelle mit oder ohne Stift 5, ausgelegt für die Verwendung mit Verteilungsboxen mit zwei Eingängen und IP67-dezentrale E,A
Standardverdrahtung mit Stift 5, speziell für MDSA-Anwendungen ausgelegt
Individuelle Leistungsverdrahtung für die Verwendung mit dualen Eingängen dezentraler E,A mit Punkt-Diagnose
Abzweigklemmen-Verdrahtung für DeviceNet™- und Mikro-Hilfsstromanwendungen
Vielleicht sind Sie auch an Folgendem interessiert
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen:
Social-Media-Cookies
Funktionale Cookies
Leistungscookies
Marketing-Cookies
Alle Cookies
Sie können Ihre Einstellungen jederzeit aktualisieren. Weitere Informationen finden Sie in unserem {0}
Datenschutzrichtlinie