Unsere isolationsdurchdringenden Stecker bieten die Vorteile von Schneidklemmtechnik in Steckerform für die installation an Schottwänden oder in Schaltschränken. Dieser vieradrige Zink-Druckguss-Stecker eignet sich ideal für den Abschluss von Drähten an Gehäusen mit der Flexibilität einer kundenspezifischen Anpassung vor Ort.
- Produkte
- Überblick
- Dokumentation
Produkte
Zeigt
1
-
1
von
0
Ergebnisse
Überblick
- Ermöglicht die Installation vor Ort ohne Handwerkzeuge
- Enthält Leiter mit 24–22 American Wire Gauge
- Bietet eine 4-polige Konfiguration
- Enthält PG9
- Bietet einen Viton®-O-Ring
- Ermöglicht die einfache Änderung bestehender Kabelinstallationen
- Bietet Schneidklemmtechnik für eine sichere und zuverlässige Installation
Vielleicht sind Sie auch an Folgendem interessiert
Dokumentation
| Miscellaneous | Veröffentlichung |
|---|---|
| Broschüre zu Verbindungstechnik und Netzwerkmedien | CONEC-BR001_-EN-P |