Loading

1585 RJ45 Connectors
Allen-Bradley

Unsere Ethernet-Anschlüsse für den Schaltschrank (RJ45) sind für den Einsatz in IP20-Industrieanwendungen ausgelegt und gewährleisten gleichzeitig die Integrität und Leistung Ihres Netzwerks.
Loading
  1. Produkte
  2. Überblick
  3. Dokumentation
  4. Zertifizierungen
Open All Close All
Produkte
Sortieren und filtern
CloseClose
Filtern und verfeinern
Alles löschen
(125)
(73)
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
  • RJ45-Anschlüsse im Schaltschrank
RJ45-Anschlüsse im Schaltschrank
Chevron LeftChevron Left
RJ45-Anschlüsse im Schaltschrank
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley-Logo

Unsere In-Cabinet (RJ45) Steckverbinder für Ethernet sind für den Einsatz in industriellen Anwendungen gemäß IP20 ausgelegt und gewährleisten die Integrität und Leistung Ihres Netzwerks. Zu den Produkten gehören Patchkabel und Anschlusskabel, vor Ort anschließbare Steckverbinder, Rohkabel, Quetschverbinder und Kabeldurchführungsadapter. Rote Kabelummantelungen ermöglichen eine einfache Identifizierung von Sicherheitsanwendungen. Patchkabel und Anschlusskabel wurden mechanisch und elektrisch mit Kategorie 5e Kabeln und Kategorie 6 Steckverbindern getestet. Diese Produkte lassen sich problemlos mit Allen-Bradley® Ethernet Switches, programmierbaren Steuerungen, PanelView™ Grafikterminals und Antrieben verbinden.


Unshielded Twisted Pair (Unshielded Twisted Pair):
  • Roboterfähiges, hochflexibles TPE-Kabel (vier Paare); getestet auf 10 Millionen Biegezyklen
  • Roboterfähiges, hochflexibles TPE-Kabel (zwei Paare); getestet auf 10 Millionen Biegezyklen
  • Polyvinylchlorid (PVC) Steigleitung Kabel (vier Paare) für Mehrzweckanwendungen
  • Plenum Kabel (vier Paare) für Luftkanalanwendungen
  • 600 V PVC Kabel (zwei und vier Paare)
  • Rote Kabelmäntel kennzeichnen Sicherheitsnetzwerke an Ihren Maschinen
Shielded Twisted Pair (Shielded Twisted Pair):
  • PVC Kabel (vier Paare) für Mehrzweckanwendungen
  • Roboterfähiges, hochflexibles und halogenfreies PUR Kabel (vier Paare); getestet auf 10 Millionen Biegezyklen
  • 600 V Kabel (zwei und vier Paare); Mantel ist für 600 V ausgelegt
  • Rote Kabelmäntel kennzeichnen Sicherheitsnetzwerke an Ihren Maschinen
  • Gigabit Cat 6, roboterfähiges, hochflexibles Kabel (vier Paare); getestet auf 10 Millionen Biegezyklen

Vielleicht sind Sie auch an Folgendem interessiert

Loading
Loading
Loading
Loading
Dokumentation
Product Profiles Veröffentlichung
Wesentliche Komponenten: Produktprofil für Konnektivität und Ethernet-Medien 1585-PP004_-EN-P
Produktprofil für Ethernet-Konnektivität 1585-PP003_-EN-P
Produktprofil für Gigabit Ethernet-Konnektivität 1585-PP006_-EN-P
Miscellaneous Veröffentlichung
Broschüre zu Verbindungstechnik und Netzwerkmedien CONEC-BR001_-EN-P
Zertifizierungen
Zertifizierungen
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • UL Listed
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardwarekatalog
  4. Chevron LeftChevron Left Anschlusskomponenten
  5. Chevron LeftChevron Left 1585 RJ45-Steckverbinder
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: