Loading

DC-Mikro-Schraubklemmen
Allen-Bradley

Unsere Schraubklemmen der Serie 871A und 889 sind vor Ort anschließbare Steckverbinder für die Verwendung mit ungeschütztem Kabel.
Loading
  1. Produkte
  2. Überblick
  3. Dokumentation
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
  • DC-Mikro-Schraubklemme
DC-Mikro-Schraubklemme
Chevron LeftChevron Left
DC-Mikro-Schraubklemme
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley-Logo

Unsere Schraubklemmen der Serie 871A und 889 sind vor Ort anschließbare Steckverbinder für die Verwendung mit Rohkabel. Diese 4- und 5-poligen Modelle sind in Ausführungen mit Stecker und Buchse erhältlich und enthalten Schraubklemmen für die schnelle und einfache Montage kundenspezifischer Kabel im Fertigungsbereich. Sie können gerade oder rechtwinklig sein und sind für verschiedene Kabeldurchmesser verfügbar.


  • Bietet Modelle mit einem Kabel oder zwei Kabeln
  • Stellt Schraubklemmen für eine einfache und sichere Installation bereit
  • Ermöglicht die einfache Änderung bestehender Kabelinstallationen
  • Enthält integrierte Thermistor-Modelle, die für die Verwendung mit ArmorPOINT®-Thermoelement-Eingangsmodulen entwickelt wurden und eine Vergleichsstellenkompensierung bieten

Vielleicht sind Sie auch an Folgendem interessiert

Loading
Loading
Loading
Loading
Dokumentation
Miscellaneous Veröffentlichung
Broschüre zu Verbindungstechnik und Netzwerkmedien CONEC-BR001_-EN-P
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardwarekatalog
  4. Chevron LeftChevron Left Anschlusskomponenten
  5. Chevron LeftChevron Left DC-Mikro-Schraubklemmen
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: