Loading

1492-P Universal-Stromverteilung
Allen-Bradley

Unsere universellen Verteiler-Reihenklemmen der Serie 1492-P ermöglichen die einfache Verteilung einer zentralen Verbindung auf mehrere benachbarte Reihenklemmen mithilfe von Mittel-Querbrücken.
Loading
  1. Produkte
  2. Überblick
  3. Dokumentation
  4. Zertifizierungen
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
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Überblick
  • reihenklemmen-1492-p4-6-16d--groß.jpg
reihenklemmen-1492-p4-6-16d--groß.jpg
Allen-Bradley-Logo

Unsere universellen Verteiler-Reihenklemmen der Serie 1492-P ermöglichen die einfache Verteilung einer zentralen Verbindung  auf mehrere benachbarte Reihenklemmen mithilfe von Mittelbrücken.


  • Verteilt die Verbindung von der zentralen Reihenklemme zu benachbarten Reihenklemmen mit Jumpern
  • Spart Verdrahtungszeit durch Verwendung von Jumpern
  • Bietet eine visuelle Anzeige der Schaltkreis-Topologie
  • Bietet eine bis zu 65 % schnellere installation als Schraub-Reihenklemmen
  • Bietet Einsetzen mit EINER Hand in EINER Sekunde
  • Verursacht keinen Drahtbruch oder zurückgedrehte Drähte
  • Enthält von vorne gut sichtbare Klemmen
  • Bietet universell positionierte Prüfpunkte für schnelle Überprüfung und einfache Inbetriebnahme
  • Enthält Kunststoff-Betätiger zur Verhinderung von Stößen

Vielleicht sind Sie auch an Folgendem interessiert

Loading
Loading
Loading
Loading
Dokumentation
Product Profiles Veröffentlichung
Produktprofil für Push-in-Klemmenblöcke Bulletin 1492-P 1492-PP014_-EN-P
Zertifizierungen
Zertifizierungen
ATEX CertificationATEX Certification
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL RecognizedUL Recognized
  • ATEX/IECEx-zertifiziert
  • CE-gekennzeichnet
  • CSA-zertifiziert
  • UL-anerkannt
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardwarekatalog
  4. Chevron LeftChevron Left Anschlusskomponenten
  5. Chevron LeftChevron Left 1492-P – Universelle Stromverteilung
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: