Loading

Pico-Schneidklemm-Steckverbinder (M8)
Allen-Bradley

Unsere isolatonsdurchdringenden Stecker der Serie Bulletin Pico 889P (M8) ermöglichen die einfache Montage von QD-Sonderkabeln im Fertigungsbereich. Für die Montage von Steckverbinder und Kabel sind keine Werkzeuge nötig.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection
Sortieren und filtern
CloseClose
Filtern und verfeinern
Alles löschen
Chevron UpChevron Up
-
Sicht Ergebnisse
Zeigt 1 - 1 von 0 Ergebnisse
Sortieren nach:
Filtern und verfeinern
CloseClose
Bevorzugt
Produkt
Chevron UpChevron Up
Produktinformationen Produkt konfigurieren Zum Projekt hinzufügen

Elemente pro Seite:
1 - 1 von 0 Ergebnisse
CloseClose
Anzahl der verglichenen Produkte:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Alles löschen
Jetzt vergleichen (0)
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Overview
Allen Bradley

Unsere isolatonsdurchdringenden Stecker der Serie Bulletin Pico 889P (M8) ermöglichen die einfache Montage von QD-Sonderkabeln im Fertigungsbereich. Für die Montage von Steckverbinder und Kabel sind keine Werkzeuge nötig. Stecken Sie einfach die nicht abisolierten Leiter in das Steckverbindergehäuse, und verdrillen Sie die Adern. Sie erhalten eine langlebige gasdichte elektrische Verbindung in einem robusten Gehäuse mit IP67-Zertifizierung. Diese Anschlüsse sind als Stecker und Buchse mit 3- oder 4-poliger Konfiguration verfügbar.

  • Feldinstallation ohne Handwerkzeuge möglich
  • Einfache Änderung vorhandener Kabelinstallationen möglich
  • Schneidklemmtechnik für sichere und zuverlässige Installation
  • Metallkörper der Einheit hervorragend für Abschirmungsanwendungen geeignet
Documentation
Miscellaneous Veröffentlichung
Broschüre zu Verbindungstechnik und Netzwerkmedien CONEC-BR001_-DE-P
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Anschlusskomponenten
  5. Chevron LeftChevron Left Pico-Schneidklemm-Steckverbinder (M8)
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: