- Beleuchtete oder Neonanzeige des Spannungsstatus
- Product Selection
- Overview
- Documentation
Product Selection
Angezeigt
1
-
1
von
0
Ergebnisse
Overview
Unsere spannungsanzeigenden Reihenklemmen der Serie Bulletin 1492 NEMA bieten eine visuelle Anzeige der Spannung über die oberen und unteren Klemmen.
Zertifizierungen
- CSA-Zulassung (NEMA/EEMAC-Reihe)
- UL Recognized (NEMA/EEMAC-Reihe)
Dateinummern
- CSA Datei Nr. LR67896, Klasse 6228-01
- UL Datei Nr. E40735, Guide Nr. XCFR2
Konformität mit Normen
- NEMA/EEMAC-Klemmenleisten haben UL 94-V2 als Einstufung der Entflammbarkeit
Documentation
Technical Specifications | Veröffentlichung |
---|---|
Terminal Blocks Technical Data | 1492-TD015_-EN-P |
Product Profiles | Veröffentlichung |
---|---|
Screw Type and Spring-clamp IEC & NEMA Terminal Blocks Product Profile | 1492-PP019_-EN-P |
Miscellaneous | Veröffentlichung |
---|---|
Broschüre zu Reihenklemmen und Stromverteilerreihenklemmen | 1492-BR018_-DE-P |