Loading

280 dreiphasige Stromversorgungsmedien
Allen-Bradley

Unsere ArmorConnect® dreiphasigen Stromversorgungsmedien der Serie 280 bieten sowohl Mini- als auch Schnellwechsel-Trennkabel, die eine sichere Verbindung zum ArmorStart® Distributed Motor Controller gewährleisten.
Loading
  1. Produkte
  2. Überblick
  3. Dokumentation
  4. Zertifizierungen
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
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Überblick
  • 280 ArmorConnect® dreiphasige Stromversorgungsmedien
280 ArmorConnect® dreiphasige Stromversorgungsmedien
Allen-Bradley-Logo

Unsere ArmorConnect® dreiphasigen Stromversorgungsmedien der Bulletin 280 bieten sowohl Mini- als auch Schnellwechsel-Kabel, die eine sichere Verbindung zur ArmorStart® Distributed Motor Controller ermöglichen. Die Anschlüsse können gerade oder rechtwinklig sein und sind physisch codiert, um Verdrahtungsfehler zu vermeiden. Die dreiphasigen Stromversorgungsmedien-Komponenten sind für motor branch circuits gemäß UL 2237 ausgelegt.


  • Konstruktion mit einem einzigen Guss
  • Dreiphasige T-Anschlüsse und Reduzierstücke bieten Flexibilität beim Systemdesign
  • Vierpoliger T-Anschluss verbindet eine einzelne Abzweigleitung mit dem Hauptstrang
  • Vereinfachte Verbindungen und Kabel nach Industriestandard für eine einfache installation
  • Werkseitig gegossene Verbinder
  • Vorverdrahtete Anschluss- und Verbindungskabel aus druckfestem Kabel

Die PanelView™ 800 Graphic Terminals unterstützen die folgenden Anwendungen:

  • Etikettiermaschinen
  • Luftbehandlungsgeräte
  • Materialtransport
  • Streckfolienmaschinen

Zusätzliche Informationen

Erfahren Sie mehr über die ArmorConnect® Medienoptionen in den folgenden Übersichtsvideos.

Hilfsstromversorgungsmedien

Steuerstromversorgungsmedien

Dreiphasige Stromversorgungsmedien

Industrielle Ethernet Medien

Motor- und E/A-Kabelsystem


Vielleicht sind Sie auch an Folgendem interessiert

Loading
Loading
Loading
Loading
Dokumentation
Technische Spezifikationen Veröffentlichung
Auswahlanleitung für ArmorConnect-Stromversorgungs- und Steuerspannungsmedien 280PWR-SG001_-EN-P
Miscellaneous Veröffentlichung
ArmorStart® Broschüre 280-BR001_-EN-P
Schnellreferenz für die Konnektivität von ArmorStart und ArmorStart LT 280-CL002_-EN-P
Schnellreferenz für die Konnektivität von ArmorStart und ArmorStart ST 280ES-CL001_-EN-P
Schnellreferenzsammlung für das ArmorStart Connection System 280-CL003_-EN-P
Technische Dokumentation zu Stromversorgungsmedien POWER-MEDIA
Zertifizierungen
Zertifizierungen
UL Listed CertificationUL Listed Certification

UL Listed (Datei Nr. E318496, Handbuch PVVA)

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Anschlusskomponenten
  5. Chevron LeftChevron Left 280 Dreiphasige Stromversorgungsmedien
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: