Loading

1492 Schraub-Neutralleiter-Trennklemme
Allen-Bradley

Unsere Neutralleiter-Trenn- und Installationsklemmen mit IEC-Schraubanschluss bieten erhöhte Sicherheit, da zum Öffnen oder Schließen einer Verbindung ein Werkzeug erforderlich ist.
Loading
  1. Produkte
  2. Überblick
  3. Dokumentation
  4. Zertifizierungen
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
  • 1492 Schraub-Klemmen mit neutraler Trennfunktion
1492 Schraub-Klemmen mit neutraler Trennfunktion
Chevron LeftChevron Left
1492 Schraub-Klemmen mit neutraler Trennfunktion
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley-Logo

Unsere IEC-Neutralleiter-Trenn- und -Installationsklemmenleisten mit Schraubanschluss bieten erhöhte Sicherheit, da zum Öffnen oder Schließen eines Schaltkreises ein Werkzeug erforderlich ist. Dieses System funktioniert mit einer Reihe von Durchgangsschaltkreisen, Erdungsschaltkreisen und Schaltkreisen mit einer direkten Verbindung zu einer Stromschiene, die sich über die gesamte Länge der Klemmenleisten bis zu einer Verbindungsklemme erstreckt, die weiter unten auf der Schiene für eine isolierte Neutralleiterverbindung montiert ist.


  • Verzinnte Klemme und Zinkchromatschrauben aus Stahl
  • Vierseitige Trichterdrahtführungen
  • Berührungssicheres Gehäuse
  • Zurückgedrehte Schrauben
  • Klemme mit selbstsichernder Schraubausführung
  • Große Auswahl an Zubehör verfügbar

Vielleicht sind Sie auch an Folgendem interessiert

Loading
Loading
Loading
Loading
Dokumentation
Product Profiles Veröffentlichung
Produktprofil für IEC- und National Electrical Manufacturers Association-Reihenklemmen mit Schraub- und Federklemmen 1492-PP019_-EN-P
Miscellaneous Veröffentlichung
Broschüre zu Klemmenleisten und Stromverteilungsklemmenleisten 1492-BR018_-EN-P
Zertifizierungen
Zertifizierungen
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL RecognizedUL Recognized
  • CE-Kennzeichnung
  • CSA-zertifiziert
  • UL-anerkannt
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardwarekatalog
  4. Chevron LeftChevron Left Anschlusskomponenten
  5. Chevron LeftChevron Left 1492 Neutralleitertrennung mit Schraubklemme
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: