Unsere IEC-Einsteckklemmen der Serie 1492-P mit Sicherung bieten Überstromschutz und werden direkt auf einer DIN-Schiene montiert. Diese Klemmen mit Scharnierarm sind mit oder ohne Anzeige für ausgelöste Sicherung erhältlich.
- Überblick
- Zertifizierungen
Überblick
- Enthält beleuchtete oder Neon-Sicherungsstatusanzeigen
- Ermöglicht das Hinzufügen diskreter elektronischer Komponenten ohne zusätzlichen DIN-Schienenplatz
- Bietet eine bis zu 65 % schnellere Installation als Schraubklemmenleisten
- Ermöglicht das Einsetzen mit EINER Hand in EINER Sekunde
- Verursacht keinen Drahtbruch oder zurückgedrehte Drähte Enthält von vorne gut sichtbare Klemmen
- Bietet universell platzierte Prüfpunkte für schnelle Überprüfung und einfache Inbetriebnahme
- Enthält Kunststoffbetätiger zur Verhinderung von Stromschlägen
Vielleicht sind Sie auch an Folgendem interessiert
Zertifizierungen
Zertifizierungen
- ATEX/IECEx-zertifiziert
- CCC
- CE-Kennzeichnung
- CSA-zertifiziert
- DNV
- UL-anerkannt
- UKCA-Kennzeichnung