Loading

DC-Mikro (M12) isolationsdurchdringender Stecker
Allen-Bradley

Unsere DC-Mikro-Isolationsdurchdringender Stecker (M12) der Serien 871A und 889 werden mit Rohkabel verwendet, um schnelle Verbindungen im Fertigungsbereich herzustellen. Für die installation des isolatonsdurchdringender Steckers sind keine Werkzeuge erforderlich. Führen Sie einfach die unisolierten Leiter in das Steckergehäuse ein und drehen Sie die Steckerenden zusammen.
Loading
  1. Produkte
  2. Überblick
  3. Dokumentation
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
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Überblick
  • DC-Mikro M12 isolationsdurchdringender Stecker
DC-Mikro M12 isolationsdurchdringender Stecker
Allen-Bradley-Logo

Unsere Bulletin 871A und 889 DC-Mikro isolationsdurchdringenden Stecker werden mit rohem Kabel verwendet, um schnelle Verbindungen im Fertigungsbereich zu schaffen. Die installation des isolationsdurchdringenden Steckers erfordert keine Werkzeuge. Führen Sie einfach die unisolierten Leiter in das Steckergehäuse ein und drehen Sie die Steckerenden zusammen. Das Ergebnis ist eine langlebige, gasdichte elektrische Verbindung in einem robusten Gehäuse mit Schutzart IP67. Diese isolationsdurchdringenden Stecker sind in männlichen und weiblichen 3- oder 4-poligen Konfigurationen sowie in geraden und rechtwinkligen Ausführungen erhältlich.


  • Bietet Isolationsdurchdringender Stecker (IDC)-Technologie für schnelle, zuverlässige Verbindungen
  • Vor Ort installation ohne benötigtes Handwerkzeug
  • Ermöglicht einfache Modifikation bestehender Kabelinstallationen
  • Enthält Metalleinheit zur Verwendung in  Abschirmungsanwendungen

Vielleicht sind Sie auch an Folgendem interessiert

Loading
Loading
Loading
Loading
Dokumentation
Miscellaneous Veröffentlichung
Broschüre zu Verbindungstechnik und Netzwerkmedien CONEC-BR001_-EN-P
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardwarekatalog
  4. Chevron LeftChevron Left Anschlusskomponenten
  5. Chevron LeftChevron Left DC-Mikro (M12) isolationsdurchdringender Stecker
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: