Loading

EtherNet/IPネットワーク

EtherNet/IP™ネットワークを使用することで、業界標準のオープンネットワーク技術を利用した、工場全体をカバーできるネットワークシステムを構築できます。ディスクリート、連続プロセス、バッチ、安全、ドライブ、モーション、高可用性などさまざまなアプリケーションで、リアルタイムでの制御と情報の流通を可能にします。EtherNet/IPネットワークでは、モータスタータやセンサなどの装置をコントローラやHMI装置に接続し、さらに企業の基幹ネットワークにつなげることができます。つまり、非産業用通信と産業用通信の両方を同じネットワークインフラ基盤上で行なうことができます。

Main Image

ArmorStratix™ 5700産業用イーサネットスイッチは、苛酷な環境でのネットワークに信頼性の高い堅牢なOn-Machineソリューションを提供します。このレイヤ2管理型スイッチは防塵防水規格のIP67に適合しており、広域分散型アプリケーションを必要とする操作に最適です。

ArmorStratix 5700産業用Ethernetスイッチ
Main Image

Bulletin 1783 Stratix® 8300レイヤ3モジュール式管理型スイッチには、Cisco® Catalyst®の最新のスイッチアーキテクチャと機能セット、および高機能な構成ツールが採用されています。これによりIT技術者は、使い慣れているツールを使用して、社内ネットワークに安全な方法で統合することができます。構成およびモニタツールは企業ネットワークの統合に安全性を提供するだけでなく、当社のIntegrated Architecture® (統合アーキテクチャ)システムのセットアップおよび診断操作を簡易化します。さらに、このレイヤ3スイッチでは、VLAN間とサブネット間のルーティングを行なうことができます。

Stratix 8300レイヤ3モジュール式管理型イーサネットスイッチ
Main Image

Bulletin 1783 Stratix® 8000モジュール式管理型スイッチには、Cisco® Catalyst®の最新のスイッチアーキテクチャと機能セット、および高機能な構成ツールが採用されています。これによりIT技術者は、使い慣れているツールを使用して、社内ネットワークに安全な方法で統合することができます。構成およびモニタツールは企業ネットワークの統合に安全性を提供するだけでなく、当社のIntegrated Architecture® (統合アーキテクチャ)システムのセットアップおよび診断操作を簡易化します。

Stratix 8000モジュール式管理型イーサネットスイッチ
Main Image

Stratix®5950セキュリティアプライアンスは、強化されたセキュリティ機能のいくつかを1つの装置に集約したもので、産業用オートメーションのインフラ基盤を保護します。セキュリティのラインナップに含まれるこの製品は、一般的なネットワークセキュリティ技術を基盤としています。これらの技術は産業用制御システム(ICS)におけるアクセス制御、脅威検出、アプリケーション視認性を強化します。


Stratix 5950セキュリティアプライアンス
Main Image

Bulletin 1783 Stratix 5800高性能管理型スイッチは、柔軟なパッケージでギガビット性能を提供します。固定式およびモジュール式設計があり、さまざまな銅線およびファイバー、PoE拡張モジュールをサポートします。また、レイヤ2またはレイヤ3のルーティング・ファームウェア・オプションがあり、多様なニーズに対応できます。

Stratix 5800高性能管理型スイッチ
Main Image

Bulletin 1783 Stratix® 5700産業用管理型イーサネットスイッチは、最新のCisco® Catalyst®スイッチアーキテクチャおよび機能セットを利用しています。小規模のアプリケーションから工場規模のインフラ基盤を用いたIT対応統合まで、さまざまなユーザのスイッチ性能ニーズを考慮して設計されています。構成およびモニタツールは企業ネットワークの統合に安全性を提供するだけでなく、当社のIntegrated Architecture® (統合アーキテクチャ)システムのセットアップおよび診断操作を簡易化します。

Stratix 5700産業用管理型イーサネットスイッチ
Main Image

Bulletin 1783 Stratix® 5410産業用ディストリビューションスイッチは、19インチラックに取付けられポート密度の高い設計となっています。これらのスイッチは、高性能が重要なネットワークのための4つの10ギガビットポートのオプションとネットワークアドレス変換(NAT)機能で、すべてのギガビットプラットフォームを提供します。Stratix 5410スイッチは、堅牢な外装となっており苛酷な環境での用途に適したソリューションです。

Stratix 5410産業用ディストリビューションスイッチ
Main Image

Stratix® 5400産業用管理型イーサネットスイッチは、ギガビットイーサネット(GE)とPower over Ethernet (PoE)、GEファイバーポートの組合せでレイヤ2スイッチとレイヤ3ルーティングをサポート、拡張性を向上しています。また、3リングサポート式のDLRも搭載、セル/エリア・ゾーン・レベルで接続できるデバイス数が増えるためネットワーク設計の柔軟性が高まります。

Stratix 5400産業用イーサネットスイッチ
Main Image

Our Bulletin 1783 Stratix® 2500 Lightly Managed Switches enable network connectivity in applications where traditional unmanaged switches lack the ability to provide diagnostics and security. This connectivity helps you achieve higher productivity and network reliability.

Stratix 2500 Lightly Managed Switches
Main Image

Bulletin 1783 Stratix® 2000非管理型イーサネットスイッチは、小規模な制御ネットワークに適しています。この産業用スイッチを使用する際、構成作業は不要です。また、ケーブル接続がシンプルであるため、Logixベースのコントローラに簡単に接続できます。

Stratix 2000非管理型イーサネットスイッチ
Main Image

小型制御システムにおける柔軟性の強化をお考えの方。同一のネットワーク設定の同一回線上で複数の機械を構成できれば。そのような場合に、NAT装置ではコストのと時間のかかる複雑な変更作業を行なうことなく、お使いの機械を適応させることができます。単一回線上にある複数の機械を構成することにより、同一の設定の制御システムは設定の再構成をせずにEthernetネットワーク上で通信が可能となり、VPN接続によるリモートサポートの簡易化を実現します。 

ネットワークアドレス変換(NAT)装置
Main Image

当社は、さまざまなアプリケーション向けに4,000種類以上のオートメーション製品を提供しています。これらの製品の中には、ネットワークインターフェイスを内蔵しているものと、オプションの通信モジュールがあります。当社は、EtherNet/IP™対応の革新的な新製品を次々と投入し、製品ラインナップを充実させています。

EtherNet/IP接続製品
Main Image

埋め込み式スイッチ技術は、ハードウェアにEthernetスイッチ機能を組み込み、高い性能が求められるアプリケーションへの対応を可能にします。埋め込み式スイッチ機能を備えた当社のデュアルポート製品を使用すれば、Ethernetスイッチを別途用意することなく、装置を社内ネットワークに直接接続できます。これにより、全体的なコストを削減すると共に、システム構成を簡素化することができます。これらの製品は、ライン型トポロジおよびデバイス・レベル・リング(DLR)型トポロジのEtherNet/IP™ネットワークに対応しています。

埋め込み式スイッチ技術