Loading

Stratix 4100 ETAP

次世代のStratix イーサネット/IPテストアクセスポイントであるRockwell AutomationのStratix 4100は、速度の向上、メディア変換、デバイス・レベル・リング・ネットワーク機能を提供します。
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
  • Allen Bradley Stratix 4100 ETAP前面
  • Allen-Bradley-Stratix-4100-ETAP-Left-Angle.jpg
  • Allen-Bradley-Stratix-4100-ETAP-Side.jpg
Allen Bradley Stratix 4100 ETAP前面
Allen-Bradley-Stratix-4100-ETAP-Left-Angle.jpg
Allen-Bradley-Stratix-4100-ETAP-Side.jpg
Chevron LeftChevron Left
Allen Bradley Stratix 4100 ETAP前面
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley-Stratix-4100-ETAP-Left-Angle.jpg
Allen-Bradley-Stratix-4100-ETAP-Side.jpg
Allen-Bradley ロゴ

Stratix® 4100の紹介:次世代イーサネット/IPテストアクセスポイント(ETAP)

Stratix 4100は、ネットワークの信頼性と耐性を向上させるように設計されています。1Gbpsの高速データ伝送速度、高度なネットワーク診断機能、非デバイス・レベル・リング・ネットワークデバイスをデバイス・レベル・リング・ネットワークに統合する機能により、Stratix® 4100はお客様のネットワークニーズに対応する最新化ソリューションです。

シングルモードおよびマルチモードファイバーの両方をサポートし、ユーザーはネットワークインフラを容易に変換・強化できます。さらに、Stratix® 4100 ETAPは堅牢なメディア変換機能(銅線からファイバー、またはその逆)を提供し、多様なネットワーク環境でのシームレスな統合を保証します。

Logix Designerのアドオンプロファイルで強化されたStratix® 4100は、ステータス接続を提供し、お客様がコントローラタグ構造でデバイスパフォーマンス診断を表示でき、最新のフォームファクタ(デバイス前面の2つのポートが角度付き位置に配置)により簡素化されたインストールを実現します。 


概要

  • DLR非対応デバイスをデバイス・レベル・リング・ネットワークに統合
    • 新しいデバイスの取得を強制することなく、ネットワークの耐性を向上させ、生産稼働時間を改善
  • ETAPデバイスをネットワーク内のリングスーパーバイザーとして割り当て
    • リング上のトラフィックの更新レートを管理し、ネットワークデバイスの動作を効率的に活用
  • デバッグモードで構成された際のネットワーク問題のトラブルシューティング
    • Rockwell Automationツールを通じたデバッグモードへの簡単な移行
    • サードパーティツールによるCIPトラフィックフローのモニタが可能
  • 最新化の高速化を実現
    • 1Gbpsデータ伝送速度
  • ファイバーから銅線、またはその逆のメディア変換をサポート
    • ファイバーによるより長いカーブル配線が可能(100m[328.1′]グレータザン)
  • 高度なネットワーク診断機能を搭載
    • LLDP(Link Layer Discovery Protocol)– 直接接続されたデバイスを識別する機能をサポート
    • ADDA(Automatic Device Descriptive Analytics)– アドオンプロファイルと製品Webページを通じて表示され、主要なパフォーマンスパラメータの可視性を提供
    • ステータスアセンブリ - デバイス診断のコントローラタグ構造データを上位レベルソフトウェアに公開可能
    • CIP Security – CIP Securityをネイティブサポートし、FactoryTalk® Policy Managerを通じてCIP Securityネットワークに統合

技術仕様

属性

1783-ETAP3T

1783-ETAP1T2SFP

消費電力、最大

3.7W

7.25W

消費電流、最大

180mA@24V DC

375mA@24V DC

DC電源電圧定格

24V DC (20.4~27.6V DC)

24V DC (20.4~27.6V DC)

イーサネット接続

IEC 60603-7-2準拠RJ45コネクタ

SFP付きIEC 61754-20 LCコネクタ
 IEC 60603-7-2準拠RJ45コネクタ

DC電源接続

• 0.33~3.3mm2 (22~12 AWG) 1本

• 0.33~1.3mm2 (22~16 AWG) 単線2本

• 75°C (167°F) 以上定格の撚線銅線

• 絶縁体1.2mm (3/64″) 最大

• 0.33~3.3mm2 (22~12 AWG) 1本

• 0.33~1.3mm2 (22~16 AWG) 単線2本

• 75°C (167°F) 以上定格の撚線銅線

 • 絶縁体1.2mm (3/64″) 最大

 

動作温度

−25°C ≤ Tₐ ≤ +70°C

−25°C ≤ Tₐ ≤ +70°C

周囲空気、最大

70°C (158°F)

70°C (158°F)


こちらもおすすめ

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left 産業用ネットワーク製品
  5. Chevron LeftChevron Left Stratix 4100 ETAP