Loading

Stratix 5800産業用イーサネットスイッチ
Allen-Bradley

当社のStratix® 5800高性能産業用イーサネットスイッチは、ギガビット性能を提供し、銅、ファイバーおよびPoE拡張モジュールをサポートします。
Loading
  1. 製品
  2. 概要
  3. ドキュメント
  4. 認証
Open All Close All
製品
ソート&フィルタ
CloseClose
フィルタ&絞り込み
すべてをクリア
(7)
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
  • 最初と2番目の画像は、拡張モジュールが接続されたStratix 5800スイッチの前面図を示しています。3番目の画像は、Stratix 5800スイッチ単体の前面図を示しています。4番目の画像は、拡張モジュール単体の前面図を示しています。
  • Stratix 5800が拡張モジュールに接続され、左向きの斜め視点を示しています
  • Stratix 5800が拡張モジュールに接続され、右向きになっている斜め図
  • 最初と2番目の画像は、拡張モジュールが接続されたStratix 5800スイッチの前面図を示しています。3番目の画像は、Stratix 5800スイッチ単体の前面図を示しています。
  • 最初と2番目の画像は、拡張モジュールが接続されたStratix 5800スイッチの前面図を示しています。3番目の画像は、Stratix 5800スイッチ単体の前面図を示しています。4番目の画像は、拡張モジュール単体の前面図を示しています。
  • 3つの拡張モジュールの前面図を示しています。
最初と2番目の画像は、拡張モジュールが接続されたStratix 5800スイッチの前面図を示しています。3番目の画像は、Stratix 5800スイッチ単体の前面図を示しています。4番目の画像は、拡張モジュール単体の前面図を示しています。
Stratix 5800が拡張モジュールに接続され、左向きの斜め視点を示しています
Stratix 5800が拡張モジュールに接続され、右向きになっている斜め図
最初と2番目の画像は、拡張モジュールが接続されたStratix 5800スイッチの前面図を示しています。3番目の画像は、Stratix 5800スイッチ単体の前面図を示しています。
最初と2番目の画像は、拡張モジュールが接続されたStratix 5800スイッチの前面図を示しています。3番目の画像は、Stratix 5800スイッチ単体の前面図を示しています。4番目の画像は、拡張モジュール単体の前面図を示しています。
3つの拡張モジュールの前面図を示しています。
Chevron LeftChevron Left
最初と2番目の画像は、拡張モジュールが接続されたStratix 5800スイッチの前面図を示しています。3番目の画像は、Stratix 5800スイッチ単体の前面図を示しています。4番目の画像は、拡張モジュール単体の前面図を示しています。
Chevron LeftChevron Left
Stratix 5800が拡張モジュールに接続され、左向きの斜め視点を示しています
Stratix 5800が拡張モジュールに接続され、右向きになっている斜め図
最初と2番目の画像は、拡張モジュールが接続されたStratix 5800スイッチの前面図を示しています。3番目の画像は、Stratix 5800スイッチ単体の前面図を示しています。
最初と2番目の画像は、拡張モジュールが接続されたStratix 5800スイッチの前面図を示しています。3番目の画像は、Stratix 5800スイッチ単体の前面図を示しています。4番目の画像は、拡張モジュール単体の前面図を示しています。
3つの拡張モジュールの前面図を示しています。
Allen-Bradleyロゴ

当社のStratix® 5800マネージド産業用イーサネットスイッチは、柔軟なパッケージでギガビットイーサネット性能を提供します。固定式とモジュール式の両方の設計があり、銅、ファイバー、PoE拡張モジュールの幅広い種類をサポートし、多様なアプリケーションニーズに対応するためにレイヤ2スイッチングまたはレイヤ3ルーティングファームウェアオプションが利用可能です。

レイヤ2スイッチとして使用する場合、Stratix 5800は高性能エンドデバイスが配置されている場所に最適です。レイヤ3スイッチとして使用する場合、セグメント化されたネットワーク間でルーティングが有効になり、パフォーマンスの向上と不要なネットワークトラフィックからの保護が実現されます。ネットワークをセグメント化することで、信頼ドメインを構築し効率性を向上させることにより、セキュリティ管理を簡素化する変更が容易になります。

Stratix 5800には、幅広いアーキテクチャをサポートするための堅牢なスイッチング、ルーティング、セキュリティ機能セットが含まれており、エンタープライズ環境への最適化された互換性のためにCisco® IOS-XEオペレーティングシステムを使用しています。

Rockwell Automation®とCisco®が共同開発したスイッチを選択することで、運用技術(OT)と情報技術(IT)の専門知識を持つプロフェッショナルが慣れ親しんだツールと技術を活用できます。最適化されたプレミア統合を提供することにより、より簡単な試運転と実用的な診断を体験できます。


  • 高性能ネットワークサポートのための全ギガビットイーサネットスイッチプラットフォームを提供
  • 最大26ポートまでの固定式およびモジュール式のオプションを提供し、柔軟性と拡張性を実現
  • 多様なアプリケーションをサポートするための銅、ファイバー、PoEの幅広い選択肢を含む
  • アーキテクチャの複数の層で使用するためのレイヤ2アクセススイッチングとレイヤ3ルーティングをサポート
  • 情報技術(IT)とOTの両方の構成および管理ツールをサポートし、各チームの専門知識を活用可能
  • 産業用アプリケーション向けのデフォルト構成により、簡単なセットアップと最適化されたパフォーマンスを提供
  • IEC 62443-4-2認証を取得し、グローバルサイバーセキュリティ標準への準拠を達成

最適化された統合

  • Studio 5000® Add-on Profiles(AOPs)により、Rockwell Automation® Integrated Architecture® systemへのプレミア統合を実現
  • モニタとポート制御のための事前定義された名前付きLogixタグ
  • FactoryTalk® Viewフェースプレートがステータスモニタとアラーム機能の実現をサポート
  • IOS-XEオペレーティングシステムを含む組み込みCisco®テクノロジーが、エンタープライズネットワークとの安全な統合の実現をサポート

Stratix 5800カタログ構造

  総ポート数 RJ45ポート PoE/PoE+ポート* SFPスロット モジュール式の** 機能 ファームウェアタイプ
スイッチ              
1783-MMS10B 10 8ギガビットイーサネット   2ギガビットイーサネット なし 標準 レイヤー2
1783-MMS10BE 10   8ギガビットイーサネット 2ギガビットイーサネット なし 標準 レイヤー2
1783-MMS10 10 8ギガビットイーサネット   2ギガビットイーサネット あり 標準 レイヤー2
1783-MMS10A 10 8ギガビットイーサネット   2ギガビットイーサネット あり アドバンスド レイヤー2
1783-MMS10E 10   8ギガビットイーサネット 2ギガビットイーサネット あり 標準 レイヤー2
1783-MMS10EA 10   8ギガビットイーサネット 2ギガビットイーサネット あり アドバンスド レイヤー2
1783-MMS10R 10 8ギガビットイーサネット   2ギガビットイーサネット あり 標準 レイヤー3
1783-MMS10AR 10 8ギガビットイーサネット   2ギガビットイーサネット あり アドバンスド レイヤー3
1783-MMS10ER 10   8ギガビットイーサネット 2ギガビットイーサネット あり 標準 レイヤー3
1783-MMS10EAR 10   8ギガビットイーサネット 2ギガビットイーサネット あり アドバンスド レイヤー3
拡張モジュール              
1783-MMX8T 8 8ギガビットイーサネット     NA 標準 NA
1783-MMX8TA 8 8ギガビットイーサネット     NA アドバンスド NA
1783-MMX8E 8   8ギガビットイーサネット   NA 標準 NA
1783-MMX8EA 8   8ギガビットイーサネット   NA アドバンスド NA
1783-MMX8S 8     8ギガビットイーサネット NA 標準 NA
1783-MMX8SA 8     8ギガビットイーサネット NA アドバンスド NA
1783-MMX6T2S 8 6ギガビットイーサネット   2ギガビットイーサネット NA 標準 NA
1783-MMX16T 16 16ギガビットイーサネット     NA 標準 NA
1783-MMX16E 16   16ギガビットイーサネット   NA 標準 NA
1783-MMX14T2S 16 14ギガビットイーサネット   2ギガビットイーサネット NA 標準 NA
* PoE/PoE+ポート全体で360Wの電力バジェットが共有されます。
** モジュール式のスイッチは1つの拡張モジュールをサポートします。

ツール&リソース

ダウンロードセンター
ダウンロードセンター
サポート
サポート
ダウンロードセンター
Rockwell Automation ダウンロードセンターにアクセスして、製品を最新の状態に保ってください。これには、最新のアドオンプロファイル(AOP)、ドライバ、マクロ、電子データシート、サンプルコード、ソフトウェアアクティベーションが含まれます。
開始
製品登録
製品登録
サポート
サポート
製品登録
製品登録により、お客様のRockwell Automation製品をすべて簡単に管理でき、延長保証、ドキュメントへの簡単なアクセス、および製品ライフサイクルステータスの更新が可能になります。
開始
統合アーキテクチャ
統合アーキテクチャ
能力
能力
統合アーキテクチャ
統合制御システムはスマートマニュファクチャリングを促進するため、産業用オートメーションのソリューションに適しています。
当社のケイパビリティをご覧ください

こちらにもご興味をお持ちいただけるかもしれません

Loading
Loading
Loading
Loading
ドキュメント
技術仕様 文書
Stratix イーサネットデバイス仕様 1783-TD002_-EN-P
インストレーションインストラクション 文書
Stratix 5800 イーサネット管理スイッチ設置 1783-IN013_-EN-P
User Manuals 文書
Stratix 5200およびStratix 5800マネージドスイッチユーザーマニュアル 1783-UM012_-EN-P
イーサネット参照マニュアル ENET-RM002_-EN-P
Program Guides 文書
EtherNet/IPデバイス・レベル・リングアプリケーション技術 ENET-AT007_-EN-P
EtherNet/IPパラレル・リダンダンシ・プロトコルアプリケーション技術 ENET-AT006_-EN-P
Product Profiles 文書
Stratix 8000/8300 モジュール式の管理型イーサネットスイッチ移行プロファイル MIGRAT-PP043_-EN-P
認証
認証
ATEX CertificationATEX Certification
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
EtherNet/IPEtherNet/IP
KC CertificationKC Certification
RCM CertificationRCM Certification
  • CEマーク
  • cULusリスト
  • EtherNet/IP
  • Ex
  • KC
  • RCM

認証は製品にマークが付いている場合に適用されます。適合宣言書、証明書、その他の認証詳細については、当社の 製品認証 サイトをご覧ください。 

調達仕様書
技術データ
調達仕様書

ドライブ 製品のコミュニケーションオプション、定格、および認証について詳しく学びます。

詳細はこちら
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left 産業用ネットワーク製品
  5. Chevron LeftChevron Left Stratix 5800産業用イーサネットスイッチ