Loading

組み込みスイッチ製品
Allen-Bradley

組み込みスイッチテクノロジーは、人気のイーサネットスイッチ機能を直接ハードウェアに組み込み、追加の構成を必要とせずに高性能アプリケーションをサポートします。
Loading
  1. 製品
  2. 概要
  3. 認証
Open All Close All
製品
ソート&フィルタ
CloseClose
フィルタ&絞り込み
すべてをクリア
(6)
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
Main Image
Chevron LeftChevron Left
Alt Text
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradleyロゴ

組み込みスイッチテクノロジーは、高性能アプリケーションをサポートするために、イーサネットスイッチ機能をハードウェアに組み込みます。組み込みスイッチ機能を備えた当社のデュアルポート製品により、別途イーサネットスイッチを使用することなく、デバイスを直接ネットワークに接続できるため、全体的なコストの削減とシステム構成の簡素化に役立ちます。これらの製品は、EtherNet/IP™アプリケーション向けのリニアおよびデバイスレベルリング(DLR)トポロジをサポートします。


  • タップや通信インターフェイスモジュールなどの選択されたコンポーネントに組み込まれたイーサネットスイッチ技術を含み、EtherNet/IP™ネットワーク上で通信します
  • リニアやデバイスレベルリング(DLR)などのEtherNet/IPアプリケーションにおいて、より多くのトポロジ構成の選択肢を可能にします
  • 追加のハードウェアなしでリニアまたはリングトポロジへの接続を可能にします
  • 診断機能と高速回復を備えた高性能リング機能(メイクおよびブレイク < 3ms)により、ダウンタイムを削減します
  • 精密な同期のためのIEEE 1588精密時刻プロトコル(PTP)とデータ転送の優先順位付けを支援するサービス品質(QoS)をサポートします
  • サードパーティベンダーが利用可能なオープンスタンダード技術を含み、EtherNet/IP™の相互運用性を可能にします

こちらにもご興味をお持ちいただけるかもしれません

Loading
Loading
Loading
Loading
認証
認証
C-TICK CertificationC-TICK Certification
UL Marked Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Marked Component Mark Canadian and United States Requirements
EtherNet/IPEtherNet/IP
KC CertificationKC Certification
  • c-UL-us
  • CE
  • C-Tick
  • Ex
  • KC
  • EtherNet/IP™

認証は製品にマークが付いている場合に適用されます。適合宣言書、証明書、その他の認証詳細については、当社の 製品認証 サイトをご覧ください。 

  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left 産業用ネットワーク製品
  5. Chevron LeftChevron Left 組み込みスイッチ製品