Loading
EtherNet/IP In-Cabinetソリューション
新製品

EtherNet/IP In-Cabinetソリューション
Allen-Bradley

EtherNet/IP In-Cabinetソリューションは、従来のハード配線されたコンポーネントを接続する費用対効果の高いゲートウェイであり、シームレスなデータ接続と最新の制御パネル設計の効率性の向上を実現します。
  1. Product Selection
  2. 概要
  3. 資料
Open All Close All
Product Selection
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
制御パネル設計の再考

モータスタータや押しボタンなどの従来のキャビネット内コンポーネントは、簡単で費用対効果の高いイーサネット接続方法がないため、長らく、ハード配線が使用されてきました。しかし、それは今までの話です。

当社のEtherNet/IP™ In-Cabinetソリューションは、コンパクトでスペース効率に優れた7芯フラット・メディア・ケーブルを提供し、デバイス間の通信を強化し、迅速なメンテナンスを促進し、設置を簡略化することで、産業用ネットワークを合理化し、配線時間を最大80%短縮します。


EtherNet/IP™ In-Cabinetソリューションの電子ブック
キャビネットソリューションのEtherNet/IP設置のタイム・ラプス・ビデオ
電子ブック
EtherNet/IP™ In-Cabinetソリューションの電子ブック

EtherNet/IP™ In-Cabinetソリューションがどのように配線を合理化し、パネルスペースを節約し、簡単に設定できるように設計されているかをご覧ください。グローバルなイーサネット規格とロックウェル・オートメーションのLogixエコシステムとのシームレスな統合に裏打ちされたこのソリューションは、最新の制御システムアプリケーションの基盤となります。

今すぐダウンロード

中断することなく未来の可能性を受け入れる

このソリューションは、リアルタイムの産業用オートメーションアプリケーションに広く適用されている規格、EtherNet/IP (Ethernet Industrial Protocol)を活用し、コントローラ、センサ、アクチュエータ、HMIなどの装置を共通のイーサネットネットワーク上で通信できるようにします。

シングルペアイーサネット(SPE)テクノロジを活用することで、ユーザはケーブル1本で電力とデータ転送の両方を管理できるため、リアルタイムの意思決定、全体的なパフォーマンスの促進、システム効率の向上を実現できます。


産業コンポーネントを強化し、ネットワーク接続を拡張

成長は、インフラによって制限されるべきではありません。このソリューションは、拡張性を考慮して設計されており、拡大するニーズに妥協することなく適応します。イーサネットは業界標準になっているため、EtherNet/IP In-Cabinetソリューションを選択すると、システム全体を手直しすることなく、長期的な互換性とアップグレード性を実現できます。

「EtherNet/IP In-Cabinetソリューションは当社の生産性を向上させるでしょう。このコンセプトを大型のモータ・コントロール・センタやケーブルの多いパネルに拡張した場合、組立プロセスに大きな影響を与えることになります。」

カルロス・レオポルド氏 - Volga社、営業担当取締役

Volga社が制御盤の配線時間を66%短縮
Volga社が制御盤の配線時間を66%短縮
ケーススタディ
ケーススタディ
Volga社が制御盤の配線時間を66%短縮
ロックウェル・オートメーションのシステム・インテグレータ・パートナは、新しくリリースされたEtherNet/IP™ In-Cabinetソリューションにより、パネルの設計と導入を簡素化します。
今すぐ読む

よりサステナブルな制御キャビネットの設計

EtherNet/IP In-Cabinetソリューションは、シームレスな統合とリアルタイムのデータ交換によりリソース効率を向上させ、廃棄物を減らしながら生産を合理化し、製造と廃棄における環境への影響を低減します。この新しいソリューションを導入すると、電気制御接続をネットワークケーブル1本に統合して配線と銅線の使用量を最小限に抑えることができ、デバイスを統一されたインフラ上で接続し、各コンポーネントを個別に配線する必要性が大幅に減ります。

世界的な調査により大幅な削減を検証済み

得られた最大の結果:

50%
テスト時間を短縮
30%
プロジェクトエンジニアリング時間を短縮

*中型パネル(4-1モータスタータとして定義)を使用して、ロックウェル・オートメーションのシステムインテグレータであるVolga社によりテスト済み

イノベーションの力で生産を加速

キャビネット設定の簡略化

In-Cabinetコンポーネントをケーブル1本で接続することで、設置がより簡単になり、エラーが発生しにくくなります。

拡張性

EtherNet/IP In-Cabinetソリューションは、運用に応じて成長するように設計されており、必要に応じて拡張をサポートします。Ethernet/IPは業界標準になっているため、EtherNet/IP In-Cabinetソリューションを選択することで、システム全体を手直しすることなく、長期的な互換性とアップグレード性を実現できます。

配線を削減

従来の制御キャビネット設計では、多くの場合、広範囲にわたるハード配線が必要です。EtherNet/IP In-Cabinetソリューションは、制御とデータの両方に1本のフラット・メディア・ケーブルを使用できるため、複雑さとコストを削減し、これを簡素化できます。

ピア・ツー・ピア機能

EtherNet/IP In-Cabinetソリューションは、制御ロジックをコントローラに一元化するのではなく、ピア・ツー・ピア機能を使用してIn-Cabinetコンポーネントに分散し、オープンなモニタと制御を可能にします。これにより、アプリケーション全体で複数のデバイスとシステムを簡単に管理でき、PLCが切断された場合でもローカル制御が可能になります。

性能の向上

EtherNet/IPが提供する高度な通信により、データフローと動作効率が向上します。このソリューションは、制御とデータを1つのイーサネットネットワークに統合することで、システムの複雑さを軽減し、生産ラインの信頼性と速度を向上させます。

サステナビリティ

EtherNet/IP In-Cabinetソリューションは、ケーブル1本で電力とデータの両方を結合し、統一されたインフラを通じてデバイスを接続できるようにします。これにより、個々のコンポーネントを個別に配線する必要性が低減されるため、リソースの使用を最適化し、無駄を最小限に抑えることができます。

設計作業を簡素化する

Studio 5000 Logix Designerの経験により、プログラムを簡単に構成し、制御システムデバイスを統一された使い慣れた環境で維持できます。

Logix Designerを使用すると、デバイスレベルのアドオンプロファイル(AOP)を含む一貫したツールセットを使用して、EtherNet/IP In-Cabinetソリューションの構成と立上げを行なうことができ、ネットワークデバイスとデータに素早くアクセスできます。

Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer® は直感的なプログラミング環境により、ユーザ同士が相互に協力し合ってシステムの設計、保守を実施できます。
こちらをご覧ください

分岐モータ制御・保護
分岐モータ制御・保護
分岐モータ制御・保護
当社のBranch Motor Control & Protectionポートフォリオは、お客様の作業を容易にするために特別に設計・テストされています。回路ブレーカ、コンタクタ、過負荷リレー、アクセサリを含むコンポーネントにより、スケーラブルな機械設計の構築をサポートするカスタマイズされたソリューションを提供します。
こちらをご覧ください

シンプル。拡張可能。認可済み。

効率的な分岐モータ制御と保護は、あらゆる産業運用に不可欠です。モータが安全と効率のために最高の性能で動作することで、ダウンタイムの防止、エネルギーコストの削減、および全体的な生産性の向上を実現することができます。

EtherNet/IP In-Cabinetソリューションが、100-E、140ME、140MT、E100などの分岐モータ制御およびポートフォリオとどのように統合されているかをご覧ください。


お客様へのご提案

Loading
Loading
Loading
Loading
資料
技術仕様 文書
EtherNet/IP In-Cabinetシステムの仕様 1834-TD001_-EN-P
User Manuals 文書
EtherNet/IP In-Cabinetシステムのユーザーズマニュアル 1834-UM001_-EN-P
Product Profiles 文書
EtherNet/IP™ In-Cabinetソリューションの電子ブック 1834-SP001_-EN-P
Miscellaneous 文書
EtherNet/IP In-Cabinetシステム: ゲートウェイの設置 1834-PC001_-EN-P
EtherNet/IP In-Cabinetシステム: コンタクタ通信インターフェイスモジュールの取付け 1834-PC004_-EN-P
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left 産業用ネットワーク製品
  5. Chevron LeftChevron Left EtherNet/IP In-Cabinetソリューション