Loading

1788 EtherNet/IPからフィールドバス
Allen-Bradley

Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection
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
Overview
Allen Bradley

当社のBulletin 1788冗長 EtherNet/IP™ からFOUNDATION フィールドバス (H1)へのリンキングデバイスを使用すると、 LogixプラットフォームにFOUNDATION Fieldbusデバイスを迅速かつ簡単に追加することができます。

  • 内蔵式、パネル、DINレール取付け可能なデバイス
  • EtherNet/IPネットワークを単一のH1セグメントにリンク
  • 最大16のフィールドデバイスを接続し電力供給できるため、外部パワーコンディショナが不要
  • 複数レベルのデバイスとメディアの冗長性に対応
    • 2つの物理H1ポート付き
    • インテリジェントFieldbus中継ボックスは、短絡回路および開回路の障害からネットワークを保護し、システム全体の信頼性を高めます
  • EtherNet/IPメディアの冗長性に対応
    • 埋め込みEthernetスイッチ技術により、2つのEthernetポートをホスト
    • リニアトポロジまたはデバイス・レベル・リング(DLR)トポロジでデバイスを接続可能
  • マスタ装置の冗長性に対応
    • 同一構成の2つの冗長EtherNett/IP-FOUNDATION Fieldbusリンキングデバイスを1つのH1ネットワーク上で接続可能
    • デバイスとLogixコントローラ間のデータ転送をサポート
  • アドオンプロファイルにより、RSLogix 5000環境のシームレスな統合(フィールドデバイスを自動的に識別してデフォルト設定に構成)を実現
  • FDT/DTM技術に対応しているため、 FactoryTalk® AssetCentreなどのFDTフレームからフィールドデバイスの診断機能とパラメータに直接アクセスすることが可能
  • 入力アセンブリ内で基本的なすべての診断情報を提供
  • Power Supply Voltage (電源電圧)やH1 Bus Voltage (H1バス電圧) (A&Bバス)、H1 Bus Current (HIバス電流) (A&Bバス)、Unit Internal Temperature (ユニット内部温度)などの診断パラメータにより、大規模なネットワークの立上げが簡略化
  • RSLogix5000 アドオンプロファイルで表示可能なノード固有のH1バス・オシロスコープ・トレースなど、オンボード高度診断機能により、立上げを簡略化
  • Rockwell Automation®が開発したFOUNDATION フィールドバス登録FF H1スタックを搭載

補足情報

  • PartnerNetwork™では、Encompass製品参照プログラムを通じて、FOUNDATION Fieldbus接続を備えた製品の補完的な製品ソリューションを提供しています。地域の業界最高のサプライヤーの製品を並べ替えてフィルタリングし、Rockwell Automation®アーキテクチャに接続したり、当社の製品と組み合わせて使用することができます。
  • 当社の最新のプロセスソリューションは生産性や効率性の向上とコストの削減を実現します。制御やバッチ、プロセス最適化、安全システムなどといった当社のソリューションおよびサービスは、作業員とプロセス、技術を簡単に統合してコネクテッドエンタープライズ®を構築します。様々な課題の対処にお役立てください。
認証
C-TICK CertificationC-TICK Certification
UL Marked Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Marked Component Mark Canadian and United States Requirements
EtherNet/IPEtherNet/IP
KC CertificationKC Certification
  • c-UL-us
  • CE
  • C-Tick
  • EtherNet/IP
  • KC
  • FF

認証は製品にマークが付いている場合に適用されます。適合宣言書、証明書、その他の認証詳細については、当社の 製品認証 サイトをご覧ください。 

  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left 産業用ネットワーク製品
  5. Chevron LeftChevron Left 1788 EtherNet/IPからフィールドバス