Loading

プロセス用FOUNDATION Fieldbus
Allen-Bradley

FOUNDATION Fieldbus標準は、制御アーキテクチャを施設全体に分散させる機能を提供します。
Loading
  1. 概要
Open All Close All
概要
Main Image

4ウェイ冗長インテリジェントFieldbusジャンクションボックス

当社のBulletin 1788 4ウェイ冗長インテリジェントFieldbusジャンクションボックスは、フィールドデバイスをProfibus-PAまたはFOUNDATION Fieldbus (H1) ネットワークに接続するためのシンプルで冗長性があり、フォルトトレランスな方法を提供します。本ユニットは、ドロップ電流を継続的にモニタし、故障が検出された際に故障したドロップラインを切り離してセグメントの残りの部分を保護することにより、4つのフィールドデバイスドロップラインポートにセグメント保護を提供します。冗長構成におけるトランクモニタにより、ケーブル故障時にトランクメッセージの再ルーティングが可能になります。

製品詳細

Main Image

6ウェイ・インテリジェント・フィールドバス・ジャンクションボックス

当社のBulletin 1788 6ウェイ・インテリジェント・フィールドバス・ジャンクションボックスは、フィールドデバイスをProfibus-PAまたはFOUNDATION Fieldbus(H1)ネットワークに接続するためのフォルトトレランスな方法を提供します。本ユニットは、バス入力ポート、バス出力ポート、および6つのフィールドデバイスドロップラインポートで構成されています。各ドロップラインポートのバス電流は継続的にモニタされます。フォルトが検出された場合、フォルトが修正されるまでドロップは分離されます。セグメントの1つが短絡しても、バス上の残りのすべてのフィールドデバイスは通信を継続できます。

製品詳細

Main Image

冗長EtherNet/IP™ to FOUNDATION Fieldbus H1リンキングデバイス

当社のBulletin 1788冗長EtherNet/IP™ to FOUNDATION Fieldbus (H1)リンキングデバイスは、任意のLogixプラットフォームにFOUNDATION Fieldbusデバイスを追加するための高速で統合されたソリューションを提供します。

製品詳細

Main Image

冗長EtherNet/IP™ to FOUNDATION Fieldbus H1リンキングデバイス

当社のBulletin 1788冗長EtherNet/IP™ to FOUNDATION Fieldbus (H1)リンキングデバイスは、任意のLogixプラットフォームにFOUNDATION Fieldbusデバイスを追加するための高速かつ統合されたソリューションを提供します。

製品詳細
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left 産業用ネットワーク製品
  5. Chevron LeftChevron Left プロセス用FOUNDATION Fieldbus