Loading

1788 4ウェイFieldbus中継ボックス
Allen-Bradley

Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection
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
Overview
Allen Bradley

当社のBulletin 1788 4ウェイ冗長インテリジェントFieldbus中継ボックスは、Profibus-PAまたはFOUNDATION Fieldbus(H1) ネットワークにフィールドデバイスを接続する際に、シンプルかつ冗長性に優れたフォルトトレラントなソリューションを提供します。このユニットは4つのフィールドデバイスのドロップラインポートに対して、ドロップの電流を常時モニタし、障害が検出された場合には問題のドロップを切断することで残りのセグメントを保護します。冗長構成のトランクモニタは、ケーブル障害が発生した場合にトランクメッセージの再ルーティングを可能にします。

  • 問題の生じたドロップを自動的に切断し、問題が修正された時に電力をリストアすることで、FOUNDATION Fieldbus H1またはProfibus-PAセグメントの整合性を保護
  • トランク開回路および短絡回路をモニタし、トランク接続の再ルーティングを実行してより高い拡張性を提供
  • ステータスLEDにより、有用なFieldbus診断情報を表示

補足情報

  • PartnerNetwork™では、Encompass製品参照プログラムを通じて、FOUNDATION Fieldbus接続を備えた製品の補完的な製品ソリューションを提供しています。地域の業界最高のサプライヤーの製品を並べ替えてフィルタリングし、Rockwell Automation®アーキテクチャに接続したり、当社の製品と組み合わせて使用することができます。
  • 当社の最新のプロセスソリューションは生産性や効率性の向上とコストの削減を実現します。制御やバッチ、プロセス最適化、安全システムなどといった当社のソリューションおよびサービスは、作業員とプロセス、技術を簡単に統合してコネクテッドエンタープライズ®を構築します。様々な課題の対処にお役立てください。
認証
C-TICK CertificationC-TICK Certification
UL Marked Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Marked Component Mark Canadian and United States Requirements
KC CertificationKC Certification
  • c-UL-us
  • CE
  • C-Tick
  • KC

認証は製品にマークが付いている場合に適用されます。適合宣言書、証明書、その他の認証詳細については、当社の 製品認証 サイトをご覧ください。 

  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left 産業用ネットワーク製品
  5. Chevron LeftChevron Left 1788 4ウェイFieldbus中継ボックス