Loading

1788 ControlNet から Fieldbus
Allen-Bradley

Our Bulletin 1788 Redundant ContolNet™ to FOUNDATION Fieldbus (H1) Linking Device provides a fast and integrated solution for adding FOUNDATION Fieldbus devices to any Logix platform.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection
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
Overview
Allen Bradley

当社のBulletin 1788冗長ContolNet™からFOUNDATION フィールドバス (H1)へのリンキングデバイスを使用すると、LogixプラットフォームにFOUNDATION Fieldbusデバイスを迅速かつ簡単に追加することができます。

  • 内蔵式、パネル、DINレール取付け可能なデバイス
  • ControlNetネットワークを単一のH1セグメントにリンク
  • 最大16のフィールドデバイスを接続し電力供給できるため、外部パワーコンディショナが不要
  • 複数レベルのデバイスとメディアの冗長性に対応
    • 2つの物理H1ポート付き
    • インテリジェントFieldbus中継ボックスは、短絡回路および開回路の障害からネットワークを保護し、システム全体の信頼性を高めます
  • ControlNetメディアの冗長性に対応
  • マスタ装置の冗長性に対応
    • 同一構成の2つの冗長ControlNet-FOUNDATION Fieldbusデバイスを1つのH1ネットワーク上で接続可能
    • デバイスとLogixコントローラ間のデータ転送をサポート
  • アドオンプロファイルにより、RSLogix5000のシームレスな統合(フィールドデバイスを自動検出してデフォルト設定に構成)を実現
  • FDT/DTM技術に対応しているため、FactoryTalk® AssetCentreなどのFDTフレームからフィールドデバイスの診断機能とパラメータに直接アクセスすることが可能
  • 入力アセンブリ内で基本的なすべての診断情報を提供
  • Power Supply Voltage (電源電圧)やH1 Bus Voltage (H1バス電圧) (A&Bバス)、H1 Bus Current (HIバス電流) (A&Bバス)、Unit Internal Temperature (ユニット内部温度)などの診断パラメータにより、大規模なネットワークの立上げが簡略化
  • RSLogix5000 アドオンプロファイルで表示可能なノード固有のH1バス・オシロスコープ・トレースなど、オンボード高度診断機能により、立上げを簡略化
  • Rockwell Automation®が開発したFOUNDATION フィールドバス登録FF H1スタックを搭載

補足情報

  • PartnerNetwork™では、Encompass製品参照プログラムを通じて、FOUNDATION Fieldbus接続を備えた製品の補完的な製品ソリューションを提供しています。地域の業界最高のサプライヤーの製品を並べ替えてフィルタリングし、Rockwell Automation®アーキテクチャに接続したり、当社の製品と組み合わせて使用することができます。
  • 当社の最新のプロセスソリューションは生産性や効率性の向上とコストの削減を実現します。制御やバッチ、プロセス最適化、安全システムなどといった当社のソリューションおよびサービスは、作業員とプロセス、技術を簡単に統合してコネクテッドエンタープライズ®を構築します。様々な課題の対処にお役立てください。
認証
C-TICK CertificationC-TICK Certification
UL Marked Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Marked Component Mark Canadian and United States Requirements
EtherNet/IPEtherNet/IP
KC CertificationKC Certification
  • c-UL-us
  • CE
  • C-Tick
  • EtherNet/IP
  • KC
  • FF

認証は製品にマークが付いている場合に適用されます。適合宣言書、証明書、その他の認証詳細については、当社の 製品認証 サイトをご覧ください。 

  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left 産業用ネットワーク製品
  5. Chevron LeftChevron Left 1788 ControlNet から Fieldbus