Loading

1788 フィールドバス中継ボックス 6ウェイ
Allen-Bradley

当社のBulletin 1788 6ウェイインテリジェントフィールドバス中継ボックスは、フィールドデバイスをProfibus-PAまたはFOUNDATION Fieldbus(H1)ネットワークに接続するためのフォルトトレランス方式を提供します。
Loading
  1. 製品
  2. 概要
Open All Close All
製品
ソート&フィルタ
CloseClose
フィルタ&絞り込み
すべてをクリア
(8)
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
  • 1788フィールドバス中継ボックスファミリー
1788フィールドバス中継ボックスファミリー
Chevron LeftChevron Left
1788フィールドバス中継ボックスファミリー
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradleyロゴ

当社のBulletin 1788 6ウェイインテリジェントFOUNDATION Fieldbus中継ボックスは、フィールドデバイスをProfibus-PAまたはFOUNDATION Fieldbus(H1)ネットワークに接続するためのフォルトトレランス方式を提供します。このユニットは、バス入力ポート、バス出力ポート、および6つのフィールドデバイスドロップラインポートで構成されています。各ドロップラインポートのバス電流は継続的に監視されます。故障が検出された場合、故障が修正されるまでドロップは分離されます。セグメントの1つが短絡しても、バス上の残りのすべてのフィールドデバイスは通信を継続できます。


  • 故障したドロップラインを自動的に分離し、故障が修正されたときに電力を復旧することで、FOUNDATION Fieldbus H1またはProfibus-PAセグメントの整合性を保護します
  • ステータスLEDを介して有用なバス診断情報を表示します

追加情報

  • 当社のPartnerNetwork™は、 FOUNDATION Fieldbus接続性を持つ製品に対して、Encompass Product Referenceプログラムを通じて補完的な製品ソリューションを提供します 。お客様の地域の業界最高レベルのサプライヤーから製品を並び替えやフィルタリングして、Rockwell Automation®アーキテクチャに接続したり、当社製品と組み合わせて使用したりできます。
  • 当社の最新のプロセスソリューションにより、生産性の向上、効率性の増大、コスト削減を実現できます。当社の制御、バッチ、プロセス最適化、安全システムソリューションおよびサービスは、人、プロセス、テクノロジーをThe Connected Enterprise®に簡単に統合し、お客様が直面する多くの課題により良く対処します。
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
  4. Chevron LeftChevron Left 産業用ネットワーク製品
  5. Chevron LeftChevron Left 1788 フィールドバス中継ボックス 6方向