Loading

1788 EtherNet/IP to Profibus-PA
Allen-Bradley

弊社のBulletin 1788冗長EtherNet/IP™ to Profibus-PAリンキングデバイスは、あらゆるLogixプラットフォームにProfibus-PAフィールドデバイスを追加するための高速かつ統合されたソリューションを提供します。
Loading
  1. 製品
  2. 概要
  3. ドキュメント
  4. 認証
Open All Close All
製品
ソート&フィルタ
CloseClose
フィルタ&絞り込み
すべてをクリア
(8)
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
  • 1788 Profibusファミリ
1788 Profibusファミリ
Chevron LeftChevron Left
1788 Profibusファミリ
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradleyロゴ

当社のBulletin 1788冗長EtherNet/IP™ to Profibus-PAリンキングデバイスは、あらゆるLogixプラットフォームにProfibus-PAフィールドデバイスを追加するための高速で統合されたソリューションを提供します。これらのリンキングデバイスは、中間のProfibus-DP層を必要とせずに、Profibus-PAとEtherNet/IP™間の直接リンクを提供します。


  • 自己完結型、パネル、またはDINレール取り付け可能なデバイス
  • EtherNet/IP™ネットワークを単一のProfibus-PAセグメントにリンク
  • DPネットワーク、DPマスター、カプラデバイス、または外部電源コンディショナーを必要とせずに真のPAマスターとして動作
  • 最大24台のPAフィールドデバイスをサポート
  • 複数レベルのデバイスおよびメディア冗長性をサポート
    • 2つの物理的なProfibus-PAポートを提供
    • インテリジェント・フィールドバス・ジャンクション・ボックスがネットワークを短絡および開回路故障の両方から保護し、システム全体の信頼性を向上
  • EtherNet/IP™メディア冗長性をサポート
    • 組み込みイーサネットスイッチ技術により2つのイーサネットポートをホスト
    • デバイスをリニアまたはデバイス・レベル・リング(DLR)トポロジで接続可能
  • マスターデバイス冗長性をサポート
    • 同一に構成された2つの冗長EtherNet/IP™からProfibus-PAリンクデバイスを同じPAネットワーク上に接続可能
    • デバイスとLogixコントローラー間のデータ転送をサポート
  • アドオンプロファイルを通じてシームレスなRSLogix 5000環境統合を提供し、フィールドデバイスを自動的に識別してデフォルト設定に構成
  • FDT/DTMテクノロジーをサポートし、FactoryTalk® AssetCentreなどのFDTフレームを使用してフィールドデバイスの診断およびパラメータに直接アクセス可能
  • 入力アセンブリ内ですべての基本診断情報を提供
  • 電源電圧、PAバス電圧(A&Bバス)、PAバス電流(A&Bバス)、ユニット内部温度などの診断パラメータを通じて大規模ネットワークの試運転を簡素化
  • RSLogix 5000アドオンプロファイル内で表示可能なノード固有のPAバスオシロスコープトレースを含む、オンボード高度な診断により試運転を簡素化

こちらにもご興味をお持ちいただけるかもしれません

Loading
Loading
Loading
Loading
ドキュメント
Product Profiles 文書
Profibus PA リンキングデバイス製品プロファイル 1788-PP005_-EN-P
認証
認証
C-TICK CertificationC-TICK Certification
UL Marked Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Marked Component Mark Canadian and United States Requirements
EtherNet/IPEtherNet/IP
KC CertificationKC Certification
  • c-UL-us
  • CE
  • C-Tick
  • EtherNet/IP™
  • KC

認証は製品にマークが付いている場合に適用されます。適合宣言書、証明書、その他の認証詳細については、当社の 製品認証 サイトをご覧ください。 

  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left 産業用ネットワーク製品
  5. Chevron LeftChevron Left 1788 EtherNet/IP™ から Profibus-PA