Loading

Stratix 2100アンマネージド産業用イーサネットスイッチ
Allen-Bradley

Stratix 2100アンマネージドスイッチでパネル設計を最適化し、コストを削減。ネットワーク信頼性の向上、データの優先順位付け、エネルギー効率を実現。
Loading
  1. 製品
  2. 概要
  3. 認証
Open All Close All
製品
ソート&フィルタ
CloseClose
フィルタ&絞り込み
すべてをクリア
(3)
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
Allen-Bradley® Stratix® 2100アンマネージド産業用イーサネットスイッチの機能と利点をご確認ください。Allen-Bradley® Stratix® 2100アンマネージド産業用イーサネットスイッチは、信頼性の高いネットワーク接続(性)とEtherNet/IPネットワークの優先順位付けを必要とする小規模アプリケーション向けのコンパクトなソリューションを提供します。

2025年暦年第2四半期販売開始予定

Allen-Bradleyロゴ

シームレスな統合による 産業用通信の強化

新しいAllen-Bradley Stratix 2100シリーズのアンマネージドスイッチにより、100MBまたは1Gbの速度を持つ銅およびファイバー(SFP)ポートを使用して、ネットワークの柔軟性とパフォーマンスを向上させることができます。不要なネットワークトラフィックからの保護や、ネットワーク上の重要なアプリケーションの優先順位付けにより、必要な時に信頼性も向上します。Stratix 2100アンマネージドスイッチは、IP-30定格および拡張温度範囲を備えた産業グレードのハウジングを提供し、環境保護を強化します。これらの利点に加え、迅速かつ容易な統合のための設置が簡単なソリューションも提供します。


Stratix 2100 アンマネージド イーサネットスイッチ 16ポート、フロント面実装個別ユニット

価値主導 ネットワーク接続

Allen-Bradley Stratix 2100アンマネージド産業用イーサネットスイッチは、Quality of Serviceにより、必要な時にネットワークの信頼性と安定性を向上させ、最適化された生産の価値を提供します。さらに、Stratix 2100は、価値と価格に重点を置き、不要なコストを削減するコンパクトなアンマネージドイーサネットスイッチとして設計されており、電気パネル設計を最適化します。


次世代、 今日ここに

Stratix 2100アンマネージド産業用イーサネットスイッチポートフォリオは、ブロードキャストストーム保護、Quality of Service、MACフレームフィルタリング、エネルギー効率に優れたイーサネット(EEE)、および拡張温度範囲などの機能を標準で提供します。


特徴とメリット

  • スペースを最大化するコンパクト設計。
  • −40°C~75°Cの拡張温度範囲を標準装備。
  • すべてギガビットポートオプションを搭載。
  • 多様なアプリケーションをサポートする各種銅およびファイバー選択肢を含む。
  • アンマネージドレイヤー2アクセススイッチングをサポート。
  • 設置と統合を容易にする簡単インストール操作。
  • 産業用途向けの堅牢な金属ハウジングとIP30定格。
  • デュアル電源入力により稼働時間を最大化し、シームレスな自動切換えを実現。
  • EtherNet/IPアプリケーションにネットワーク優先順位を提供することで生産最適化を支援するQuality of Service。
  • 計画外のネットワークイベント時のダウンタイムを削減する不要なネットワークトラフィックに対するブロードキャストストーム保護。
  • よりグリーンで持続可能なネットワーク接続のためのEnergy Efficient Ethernet(IEEE 802.3az)。
  • 簡単なセットアップと最適化されたパフォーマンスを提供する産業用途向けディップスイッチ構成を含む。

包括的な スイッチングインフラストラクチャの提供

アンマネージドおよびマネージドStratixスイッチをネットワークデバイスに接続して、産業用制御システムの通信バックボーンを構築します。これらのスイッチは、通信イベントにリアルタイムで反応し、ネットワーク化された製造環境に信頼性をもたらすよう設計、最適化、テストされています。マネージドStratixスイッチは、Logix制御システムと組み合わせて使用する際に独自の機能を備えています。FactoryTalk® Viewターミナル用の事前構築された操作インターフェースが、製品およびアプリケーションサポートと共にスイッチアラームを自動的に処理し、産業用制御システムのサポートに関する単一の連絡窓口を提供します。


関連製品およびサービスについて詳しく見る

Stratix 5800高性能マネージドスイッチ
Stratix® 5800
製品
Stratix 5800高性能マネージドスイッチ

当社のStratix® 5800マネージド産業用イーサネットスイッチは、柔軟なパッケージでギガビット性能を提供します。固定型およびモジュール式の設計があり、銅、ファイバー、PoE拡張モジュールの幅広い種類をサポートし、多様なアプリケーションニーズに対応するためにLayer 2スイッチングまたはLayer 3ルーティングのファームウェアオプションが利用可能です。

Stratix 5700産業用マネージドイーサネットスイッチ
メガネをかけた男性が、イーサネットケーブルが接続されたイーサネットスイッチを確認するために電気パネルの中に手を伸ばしている。
製品
Stratix 5700産業用マネージドイーサネットスイッチ

当社のBulletin 1783 Stratix® 5700マネージド産業用イーサネットスイッチは、最新のCisco® Catalyst®スイッチアーキテクチャおよび機能セットを使用しています。小規模なアプリケーションから工場全体のインフラストラクチャとのIT対応統合まで、お客様のスイッチング機能ニーズを満たすよう設計されています。
 

Stratix 4300 Remote Access Router
汎用Stratix 4300マシン
製品
Stratix 4300 Remote Access Router

当社のStratix® 4300 Remote Access™ Routerハードウェアは、FactoryTalk® Remote Access™ Managerソフトウェアも含む完全なソリューションの一部です。これらの製品が組み合わさって FactoryTalk Remote Access solutionを構成します。この接続(性)により、出張できない場合でも、インストール、プログラミングの更新、オンデマンドでのトラブルシューティングおよびメンテナンスのサポートが提供されます。 


こちらにもご興味をお持ちいただけるかもしれません

Loading
Loading
Loading
Loading
認証
認証
C-TICK CertificationC-TICK Certification
UL Marked Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Marked Component Mark Canadian and United States Requirements
EtherNet/IPEtherNet/IP
IEC CertificationInternational Electrotechnical Commission Mark
KC CertificationKC Certification
RCM CertificationRCM Certification
  • CE
  • C-Tick
  • cULus
  • EAC
  • EtherNet/IP
  • Ex
  • IEC/Ex
  • KC
  • RCM

認証は製品にマークが付いている場合に適用されます。適合宣言書、証明書、その他の認証詳細については、当社の 製品認証 サイトをご覧ください。 

  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left 産業用ネットワーク製品
  5. Chevron LeftChevron Left Stratix 2100アンマネージド産業用イーサネットスイッチ