Loading

ArmorBlock I/OとIO-Link技術でスマートマシンを構築
Allen-Bradley

Loading
  1. Overview
Open All Close All
Overview
Allen Bradley

ArmorBlock® I/Oを使用しアプリケーションを強化し、スマートマシンを構築します。より優れた柔軟性、最適化されたメンテナンスとトラブルシューティング、配線コストの削減、拡張性の向上により、従来よりも優れたパフォーマンスを実現します。On-Machine™分散型I/Oブロックは、自動車組立、マテリアルハンドリング、パッケージング、仕分け、木材加工などの標準的なアプリケーションと安全性の高いアプリケーションの両方に使用できます。

ArmorBlock I/O モジュール と IO-リンク技術の詳細については、こちらをご覧ください。 

受信登録

受信登録いただいた方には、ロックウェル・オートメーションより最新のニュース、理論的なリーダーシップと情報を直接お届けします。

受信登録
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left 産業用ネットワーク製品
  5. Chevron LeftChevron Left ArmorBlock I/OとIO-Link技術でスマートマシンを構築