Loading

先進ワイヤレス技術パートナ

ワイヤレス技術が産業製造をどのように変革しているかをご覧ください。
背景で握手をしている様子、前面にはコミュニケーションとデータ交換の図を表示
産業用ネットワーク
  • 製品
  • サービス
  • 設計済みソリューション
    • ネットワーク設計ガイド
    • ネットワーク設計ガイド
    • 白書
    • 白書

先進的なワイヤレス技術が産業をどのように変革しているかをご覧ください。プライベート5GとWi-Fiは、より高速で、より信頼性が高く、より安全な接続性を提供し、生産性、効率性、イノベーションを向上させています。Rockwell Automationは最前線に立ち、製品性能を向上させるため、2019年以来、技術パートナであるCisco、Ericsson、Nokiaと協力してきました。


産業用先進ワイヤレスが製造業を変革している

2部構成のウェビナーシリーズでは、Wi-Fiや5Gセルラーなどの先進ワイヤレスソリューションが産業構造をどのように拡大しているか、次世代ネットワーク接続製品がデジタルトランスフォーメーションをどのように加速するか、そしてなぜネットワークが制御システムの運用における耐性の構築に重要なのかを探ります。

  • 第1部:プライベート5Gで困難な産業運用を可能にする
  • 第2部:プラントフロアのニーズを満たすWi-Fiおよびセルラー(5G)技術

アジャイルで耐性があり持続可能な産業運用を創造する

5G: エッジからクラウド間

  • 低遅延の接続(性)を提供し、エッジデバイスとクラウド間のリアルタイムのデータ伝送を可能にします。
  • バンド幅と容量の増加を提供し、エッジからクラウド間展開のシームレスなスケーリングを可能にします。
  • より高いレベルの信頼性とネットワーク耐性を提供し、ダウンタイムを削減してサービス可用性を向上させます。
  • 5Gによるエッジからクラウド間の接続(性)により、企業はエッジとクラウドの両方で堅牢なセキュリティ対策を実装できます。

5G: コネクテッドワーカー

  • AR/VRデバイスおよびアプリケーションに対して、高速・低遅延・信頼性の高い接続性を提供します。
  • 5GとARおよびVRの組み合わせにより、作業者向けの 没入型かつインタラクティブなトレーニング 体験が可能になります。
  • 5Gにより、コネクテッドワーカーはタブレットやスマートフォンでダッシュボード、分析、デジタルツイン、その他のFactoryTalkベースのソリューションをリアルタイムのデータとして表示できます。
  • 技術者は、メンテナンスや 修理を実施しながら、デジタル オーバレイ、指示、リアルタイムのデータ にアクセスし、リアルタイムで専門知識を持つ専門家と接続できます。
  • コネクテッドワーカーは、遠隔地からのライブビデオ フィードを表示し、デジタル注釈、チェックリスト、または ガイドラインを自分の視界にオーバレイして、タスクに追加のコンテキストを 提供できます。

5G: 無線固定資産

  • プライベート5Gネットワークは、高速、低遅延、高速ローミング、信頼性の高い接続性を提供し、複雑な産業環境におけるAGVとAMRのシームレスな運用を可能にします。
  • 専用の無線スペクトラムを使用し、アプリケーション間でのバンド幅使用を最適化することで、プライベート5GネットワークはAGVとAMRに中断のない優先的な接続性を提供します。
  • プライベート5Gネットワークは、広い地理的エリアで多数のAGVとAMRを同時にサポートするための容量とカバレッジの向上を提供します。

5G: モバイル資産

  • プライベート5Gネットワークは、高速、低遅延、高速ローミング、信頼性の高い接続性を提供し、複雑な産業環境におけるAGVとAMRのシームレスな運用を可能にします。
  • 専用の無線スペクトラムを使用し、アプリケーション間でのバンド幅使用を最適化することで、プライベート5GネットワークはAGVとAMRに中断のない優先的な接続性を提供します。
  • プライベート5Gネットワークは、広い地理的エリアで多数のAGVとAMRを同時にサポートするための容量とカバレッジの向上を提供します。

コネクテッドエンタープライズラボで産業接続(性)の未来を探る

独自の開発リソースが不足している可能性のあるお客様をサポートするため、先進的なワイヤレスラボへの投資を行っています。この取り組みにより、お客様との概念実証が可能となり、現場での実装を試みる前に潜在的な設計をテストすることができ、市場に投入する製品が完全に機能的で効果的であることを確実にします。

プライベート5GセルラーとWi-Fiの両方を使用した一般的なネットワークワイヤレス接続(性)に焦点を当てています。特定のOTユースケースをテストし、ITの設計期待を理解しています。OTTO 100AMR、ASEM 6300B、6300PA、および複数のパートナ製品でテストを実施します。

システムテスト

  • バンド幅テスト
  • 時刻同期
  • ローミング / 無線ハンドオフ
  • レイテンシ
  • ジッタ
  • QoS

サービス

  • 設置
  • 現地調査
  • システム設計
  • システムテスト
  • アプリケーションテスト
  • システム管理
UScellularがRockwell Automation Labに5Gプライベートセルラーネットワークを追加
プレスリリース
UScellularがRockwell Automation Labに5Gプライベートセルラーネットワークを追加

Rockwell Automationは、パートナであるエリクソンおよびUSセルラーと共にConnected Enterprise Labを設立しました。Rockwell Automationは、お客様が先進的なワイヤレス技術を活用できるよう支援するため、当社の製品とソフトウェアのテストを継続しています。

詳細はこちら

プライベート5Gでのイーサネット/IPテスト

Rockwell Automationは、Connected Enterprise Labにおいて、プライベート5G上で産業用オートメーション製品のテストを実施しています。

R15 CBRSテスト最終結果

テストは、限定されたテスト期間中に接続障害ゼロという厳格な成功基準を設けた、確立されたRockwell Automationのテスト計画に従って実施されました。テスト計画には、GuardLogix®(テストベッドのテレメトリのモニタのみに使用、様々な要求パケット間隔(RPI)設定で)から5GコアおよびRANを経由してFLEX™ 5000 I/O標準および安全I/Oへの信頼性の高いイーサネット/IP標準およびCIP Safety™ I/O接続を確立するための一連のテストケースが含まれていました。要求パケット間隔(RPI)は、コントローラと分散型I/Oモジュールがデータ交換を行う周期です。

テストケース CIPプロトコル テスト説明 要求パケット間隔(パケット間隔) 結果
RA.CEL.1.1 CIP I/O 20ms要求パケット間隔での性能 20ms 合格
RA.CEL.1.1 CIP I/O 5ms要求パケット間隔での性能 5ms 合格
RA.CEL.1.3 CIP I/O 最小サポート要求パケット間隔 0.5ms 合格
RA.CEL.2.1 CIP Safety 5094デフォルト20ms要求パケット間隔での性能 20ms 合格
RA.CEL.3.1 I/O + Safety デフォルト(20ms)要求パケット間隔を使用した同時トラフィック  20ms / 20ms(I/O、Safety) 合格
ラボでのプライベート5Gテストを示すインフォグラフィック

産業用先進ワイヤレスについて詳しく学ぶ

プライベート5Gはサステナブルでアジャイルなオペレーションを提供
プライベート5Gはサステナブルでアジャイルなオペレーションを提供
ブログ
ブログ
プライベート5Gはサステナブルでアジャイルなオペレーションを提供
産業用プライベート5Gは、スマートマニュファクチャリングのためのデジタルトランスフォーメーションのイネーブラとして、サステナビリティやアジリティといったビジネス成果の実現を支援します。
今すぐ読む
4300ワイヤレスルーター、1783-RA、フル製品ライン
製品
Stratix 4300 Remote Access Router

Stratix 4300 Remote Access Routerは、イーサネットに加えて、接続のためのWi-FiおよびLTEセルラーもサポートするようになりました。また、Stratix 4300 Remote Access RouterにNAT/ルーティングも追加しました。

製品詳細 プレスリリース
5Gスタンドアロン(SA)によるデジタルトランスフォーメーション
5Gスタンドアロン(SA)によるデジタルトランスフォーメーション
ブログ
ブログ
5Gスタンドアロン(SA)によるデジタルトランスフォーメーション
ノキアとロックウェル・オートメーションは、リアルタイムの産業制御向けにCBRSスペクトラムを使用したプライベート5G SAネットワークの評価で提携しました。
今すぐ読む
Nokia、Rockwell Automationが産業トランスフォーメーションへの取り組みを継続
ビデオ
Nokia、Rockwell Automationが産業トランスフォーメーションへの取り組みを継続

NokiaとRockwell Automationは、プライベートセルラーを導入する産業界が直面する障害について議論し、両社の相互の専門知識がその産業のデジタルトランスフォーメーションを推進することを目指していると説明します。

今すぐ視聴
Nokia、Rockwell Automationが産業変革への取り組みを継続
ブログ
Nokia、Rockwell Automationが産業変革への取り組みを継続

プライベートセルラー(4Gおよび5Gの両方)を重工業の世界に導入するというアイデアは、長い間通信業界にとって魅力的なものでした。NokiaとRockwell Automationは、それぞれの専門知識を結集して協力し、セルラー対応の産業変革を加速する機会を見出しています。

詳細はこちら
Connected Systems Institute
Connected Systems Institute

コネクテッドシステムズ研究所(電流ソースインバータ)は、ウィスコンシン大学ミルウォーキー校(UWM)の卓越センターであり、教育、最先端のラボ設備、および共同研究の機会を通じて製造ドメインの専門家を育成しています。

詳細はこちら

私たちは共に産業用先進ワイヤレスを現実のものにしています

お客様にプライベートLTE、5GおよびWi-Fi技術を提供しています。 

Ciscoロゴ
パートナロケーターで表示
エリクソンロゴ
パートナロケーターで表示
NOKIA ロゴ
パートナロケーターで表示
hmsロゴ
Partner Locatorで表示
ProSoft Technologyロゴ
パートナロケーターで表示
R3ソリューションズ社ロゴ
パートナロケーターで表示

システムインテグレーターパートナ

Rockwell Automationは、顧客が製造に先進ワイヤレス技術を統合できるよう、システムインテグレータと協力しています。

Future Technologiesロゴ
詳細はこちら
インターステーツロゴ
パートナロケーターで表示
RoviSysロゴ
パートナロケーターで表示
Rockwell Automationのコンサルタントと相談する準備はできていますか?

私たちは、お客様の自動化投資の設計、実装、サポートを支援する業界の専門知識を提供します。

お問い合わせ

他の人も閲覧しました

Loading
Loading
Loading
Loading

あなたのアクティビティに基づいて

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 機能
  3. Chevron LeftChevron Left 産業用ネットワーク
  4. Chevron LeftChevron Left 先進ワイヤレス技術パートナ