Loading

1788 EtherNet/IP to DeviceNet
Allen-Bradley

弊社のBulletin 1788 EtherNet/IP™からDeviceNet Linking Devicesは、新規または既存のシステムにDeviceNet™を追加するための高速で統合されたソリューションを提供します。
Loading
  1. 製品
  2. 概要
  3. 認証
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
  • 1788モジュール
1788モジュール
Chevron LeftChevron Left
1788モジュール
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradleyロゴ

当社のBulletin 1788 EtherNet/IP™からDeviceNetリンキングデバイスは、新規または既存のシステムにDeviceNetを追加するための高速で統合されたソリューションを提供します。内蔵されたリモートアクセス機能により、自動化されたデバイス管理を通じてDeviceNetネットワーク上のデバイスを制御、構成し、トラブルシューティングすることが可能になります。


Bulletin 1788-EN2DNRデバイス

  • 新規または既存のシステムにDeviceNet™接続(性)をシームレスに追加する機能を提供
  • EtherNet/IP™ネットワーク上でDeviceNet I/Oを制御する汎用性を向上
  • DeviceNet上のデバイスをリモートで制御、構成、トラブルシューティングする機能を提供
  • CIPセーフティ接続パススルーをサポート
  • 自動デバイス交換用の255Kメモリを搭載

Bulletin 1788-EN2DNROMデバイス

  • 粉塵および防水のためのIP67定格を搭載
  • 広範囲に分散したアプリケーションが必要な運用をサポート

こちらにもご興味をお持ちいただけるかもしれません

Loading
Loading
Loading
Loading
認証
認証
C-TICK CertificationC-TICK Certification
UL Marked Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Marked Component Mark Canadian and United States Requirements
EtherNet/IPEtherNet/IP
KC CertificationKC Certification
  • CEマーク
  • C-Tick
  • cULusリスト
  • EtherNet/IP
  • FF
  • KC

 

認証は製品にマークが付いている場合に適用されます。適合宣言書、証明書、その他の認証詳細については、当社の 製品認証 サイトをご覧ください。 

  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left 産業用ネットワーク製品
  5. Chevron LeftChevron Left 1788 EtherNet/IP~DeviceNet