Loading

回路および負荷保護
Allen-Bradley

回路/負荷保護製品は、ソレノイド、リレーコイル、パイロット式装置、PLC出力などを保護するものです。
Loading
  1. Overview
  2. Products
Open All Close All
Overview

回路/負荷保護製品は、ソレノイド、リレーコイル、パイロット式装置、PLC出力などを保護するものです。これらの製品はDINレールに取付けることができるので、短時間で設置でき、高密度の構成にも適しています。当社では、電子回路保護モジュール、サーキットブレーカ、およびモータプロテクタをご提供しています。モジュール式保護システム、バイメタル過負荷リレー、ソリッドステート過負荷リレー、サージプロテクタ、サージフィルタなどをご利用いただけます。

Allen-Bradley logo

産業用コンポーネントに関するROK Talkのエピソード6でビルとポールは、技術コンサルタントのサイモン・ジョンソンに、各サーキットブレーカの歴史や目的、独自の機能について話します。Allen-Bradleyは、頭字語の使用、特にMCCBやMPCB、MCP、MCBなどのサーキットブレーカの頭字語で有名です。それぞれどのようなもので、使用すべきものはどのようにすればわかりますか?

Products
ソート&フィルタ
CloseClose
フィルタ&絞り込み
すべてをクリア
(6)
Chevron UpChevron Up
-
表示 結果
表示 1 - 1 / 0 結果
ソート順:
フィルタ&絞り込み
CloseClose
140MT MPCB
当社のBulletin 140MTモータ保護回路ブレーカ(MPCB)は、40Aまでの磁気短絡および熱過負荷保護を提供し、コスト削減を実現します。
140Gモールドケース回路ブレーカ
140G回路遮断器
当社のBulletin 140Gモールドケース回路ブレーカーは、10~3000Aの範囲で9種類の異なるフレームサイズを提供しています。
黒いハンドル付きの黒いロータリ式オペレータの右側面図
140G ドア貫通型ロータリ式オペレータ
簡素化されたパネルの組み立てと操作により、パネルドアが開いているか閉じているかに関わらず、保護サーキットブレーカを制御し、機能を維持することができます。
1489-m熱磁気回路遮断器
1489-M 熱磁気回路遮断器
これらの回路ブレーカーは極端な周囲条件に最適で、高速遮断時間を特徴とし、優れた衝撃および振動抵抗を備えています。
188-J地域規格に適合したサーキットブレーカ
これらのサーキットブレーカは、遮断時間が早く耐衝撃と耐振性が高いという特長を備えています。
1492-mc 熱磁気サーキット・ブレーカ
1492-MC サーモマグネティック・サーキット・ブレーカ
これらの回路遮断器は熱トリップおよび磁気トリップ動作を組み合わせており、導体および接続機器に対して正確な過負荷保護および短絡保護を提供します。
1492-spm補助保護装置
1492-SPM 補助保護装置
これらの補助保護装置は電流制限であり、配線およびバスバーの柔軟性のためのデュアル端子を備えています。
1492-rcda 残留電流遮断器
1492-RCDA 残留電流遮断器
これらの装置は地絡への漏れを検出して遮断し、露出した人員の負傷や機器の損傷を防ぐのに役立ちます。
1492-GH 高密度回路ブレーカ
これらの回路遮断器は、2つのセンシングシステムの利点を組み合わせるために、熱磁気部分と磁気トリップ機能を組み込んでいます。
1492-d dc高電圧小形回路遮断器
1492-D DC高電圧小型回路遮断器
これらの回路ブレーカーは、高電圧DC回路の過電流および短絡保護を提供し、デュアル端子を備え、最大4本のワイヤに対応するマルチワイヤ定格となっています。
Bulletin 140UT モールド・ケース・サーキット・ブレーカは、ロック可能なノブと短絡トリップインジケータフラグを示しています
140UT モールド・ケース・サーキット・ブレーカ
これらは固定短絡および過電流保護を提供する電流制限サーキットブレーカで、2極および3極デバイスに対して高い遮断定格を提供し、240Vおよび480Y/277Vでの逆送電に適しています。
Bulletin 140MT-D9Nモータ回路プロテクタは、ロック可能なノブ、トリップテストスイッチ、トリップインジケータを示しています。
140MT MCP
当社のBulletin 140MTモータ回路保護装置(D9Nバージョン)は、40Aまで定格されており、コンタクタおよび過負荷リレーと組み合わせて使用できます。
140mg mcp
140MG MCP
これらの機器は、モータ分岐回路の切り離し手段、分岐回路および短絡磁気保護、手動スイッチングを提供します。これらの機器の定格は3~1200Aです。
140mp mpcb
140MP MPCB
当社のBulletin 140MPモータ保護回路遮断器は、32Aまでの磁気短絡および熱過負荷保護を提供し、400Vでの遮断定格は最大100kAです。
140MG MPCB
これらの回路遮断器は、モータ分岐回路の開閉手段、分岐回路および短絡磁気保護、過負荷熱保護、手動スイッチングを提供できます。
3台の194R非可視ブレードロータリ式ディスコネクトスイッチ
194R ヒューズ付きおよびヒューズなし
これらのスイッチは20~1250Aのヒューズ付きおよびヒューズなしバージョンを提供しており、エンクロージャ付きまたはエンクロージャなしで注文できます。
3台の194Uロータリ式ディスコネクト
194U 非ヒューズ式ロータリ式ディスコネクトスイッチ
これらのスイッチは、お客様独自のヒューズブロックの使用を可能にする30~160Aの非ヒューズ版でご利用いただけます。
Allen-Bradley 1494G 危険な場所用安全断路スイッチ
1494G 危険な場所
当社のBulletin 1494G危険な場所用安全断路スイッチは、30A、60A、100Aのアプリケーションに使用できます。
Allen-Bradley 1494G 重工業用安全ディスコネクトスイッチ
1494G重工業用安全ディスコネクトスイッチ
当社のBulletin 1494G重工業用安全断路スイッチは、30~600Aのスイッチ定格を提供します。Type 3R/4/12塗装金属、Type 4/4Xスチール、およびType 4/4X非金属エンクロージャでご利用いただけます。
2台の1494H-HL安全回転式ディスコネクトスイッチ
1494Hインダストリアル
当社のBulletin 1494H産業用およびBulletin 1494HL汎用安全ディスコネクトスイッチは、産業用および重商業用アプリケーション向けに設計されており、「モータ」ディスコネクトスイッチアプリケーションでも使用できます。
Allen-Bradley 1494U ユニバーサル切断スイッチ
1494U ユニバーサル
当社のBulletin 1494U汎用断路スイッチは、ナイフブレード断路設計によるONまたはOFFの視覚的な表示の追加レベルを提供します。
Allen-Bradley Bulletin 1491ヒューズブロック
1491ヒューズブロック
当社のBulletin 1491ヒューズブロックは、汎用アプリケーション向けに設計されています。これらのブロックのベース(フェノール樹脂またはポーセリン)は、頑丈な構造で、取付けと配線が容易です。
1692ブロック式電子回路保護
1692ブロック形電子回路保護
弊社のBulletin 1692電子回路保護モジュールは、24VDC切換えモード電源の二次回路を保護します。
1694モジュール式電子回路保護装置
1694 モジュール式電子回路保護装置
当社のモジュール式のBulletin 1694電子回路保護装置は、24VDCスイッチモード電源の二次回路を短絡または過負荷から保護します。IO-Link対応バージョンは、制御システムの状態をリアルタイムで把握できます。
140Fヒューズホルダー
Bulletin 140Fヒューズホルダーは、ULクラスCCまたはミジェットヒューズおよびIEC 10×38mmヒューズに対応しており、ヒューズ溶断表示付きまたは無しでご利用いただけます。
1492-FB ヒューズホルダー
当社のヒューズホルダーは、クラスCC、J、およびミジェットヒューズの挿入において、安全で便利な手段を提供します。
193台のIEC E300電子過負荷リレー
193 IEC E300リレー
当社のBulletin 193/592 E300™(ネットワーク対応)およびE200™(非ネットワーク)は、モジュール式の設計、通信オプション、診断情報、簡素化された配線、Logix技術への統合を提供します。
4個のグループ、様々なサイズの正面向きE100電子過負荷リレー。193-1EEAF
193 IEC E100リレー
当社のE100電子過負荷リレーは、次世代のベーシック層電子過負荷リレーです。これらのリレーには、お客様のモータ保護投資をより良く保護するための強化された機能が含まれています。
193 IEC e1 Plus電子過負荷リレー
193 IEC E1 Plus電子過負荷リレー
弊社のBulletin 193 IECおよび592 NEMA E1 Plus電子過負荷リレーは製造中止となり、販売を終了いたしました。お客様の移行をサポートするため、弊社のE100電子過負荷リレーへの移行をお勧めいたします。
193-T1 IEC バイメタル標準
193-T1 CT IEC バイメタル標準
弊社のBulletin 193-T1 IECバイメタル過負荷リレーは、Bulletin 100-CコンタクタおよびBulletin 104-C可逆コンタクタでの使用を目的として設計されています。
193-k IECバイメタル小型
193-K IEC バイメタル小型
当社のBulletin 193-K IECミニチュアバイメタル過負荷リレーは、Bulletin 100-KコンタクタおよびBulletin 104-K可逆コンタクタでの使用向けに設計されています。これらの熱過負荷リレーには、欠相状態に対する感度のための差動機構が含まれています。
592NEMA共晶合金
592 NEMA共晶合金
Bulletin 592共晶合金過負荷リレーは熱動型デバイスです。
809s電流モニタ
809S電流モニタ
当社のBulletin 809S電流モニタリレーは、不足電流および過電流検出機能と、お客様のモータ制御回路に簡単に追加・適用できる補助保護機能を提供します。
813s電圧モニタ
813S電圧モニタ
当社のBulletin 813S電圧モニタリレーは、モータ制御回路に簡単に追加・適用できる最先端の補助保護機能を提供します。
814s電力モニタ
814S電力モニタ
当社のBulletin 814S力率モニタリレーおよび電力(kW)モニタリレーは、モータ制御回路に簡単に追加・適用できる最先端の補助保護機能を提供します。
817s サーミスタモニタ
817S サーミスタモニタ
当社のBulletin 817Sサーミスタモニタリレーは、過温度状態から機器を保護し、モータ制御回路に簡単に追加・適用できる補助的なモータ保護機能を提供します。
4983-DC サージプロテクタおよびフィルタ
Bulletin 4983-DC DINレールフィルタおよびSPDは、フィルタとSPDを組み合わせたものです。この装置は、一つの小型パッケージで過渡保護とノイズ保護を提供します。
4983-pfパネル取付けフィルター
4983-PF パネルマウントフィルター
当社のBulletin 4983-PFパネル取付けフィルターはノイズ保護を提供します。
4983-dsサージプロテクタ
4983-DS サージプロテクタ
当社のBulletin 4983-DS DINレールACサージ保護デバイスは並列に接続され、MOVを使用して高電圧サージをクランプします。
4983-dh 重負荷サージプロテクタ
4983-DH ヘビーデューティサージプロテクタ
Bulletin 4983-DH 重負荷ACサージプロテクタは、高エネルギー バリスタ(MOV)ネットワークとガス放電管を組み合わせることで、より高い保護レベル、寿命、漏れ制御を実現します。
4983-dd データラインサージプロテクター
4983-DD データラインサージプロテクター
当社のBulletin 4983-DD DINレール データラインサージ保護デバイスは、産業用通信ネットワークを保護します。
194eロードスイッチ
194E負荷開閉スイッチ
当社のBulletin 194E負荷開閉器は、ローカルモータ絶縁およびディスコネクトスイッチ用途での使用を目的として設計されています。
193l制御および負荷スイッチ
194L制御・負荷切換え器
当社のBulletin 194L制御・負荷開閉器は、柔軟性があり、適応性に優れ、時間と空間を節約するデバイスです。
140u回路ブレーカ
140U回路ブレーカ
弊社のBulletin 140Uモールド・ケース・サーキット・ブレーカは製造中止となり、販売を終了いたしました。弊社のBulletin 140UTモールド・ケース・サーキット・ブレーカへの移行をお勧めいたします。
140mモータ回路保護装置
140M MCP
Rockwell Automationは、2022年3月をもって、当社のBulletin 140Mモータ回路保護装置の製造を中止し、販売を終了することをお知らせします。当社のBulletin 140MTモータ回路保護装置への移行をお勧めします。
140m IEC回路遮断器
140M IEC回路遮断器
弊社のBulletin 140Mモータ保護回路ブレーカは製造中止となり、販売を終了いたしました。弊社のBulletin 140MTモータ保護回路ブレーカへの移行をお勧めいたします。
825-p モジュール式の保護システム
825-P モジュール式の保護システム
弊社のBulletin 825-P モジュール式の保護システムは製造中止となり、販売は終了しております。お客様にはE300電子式過負荷リレーへの移行をお勧めいたします。
Bulletin 857モータ・フィーダ保護リレー
高圧Bulletin 857モータ・フィーダ保護リレーは、製造を中止し、販売を終了しています。最新テクノロジへの移行をお手伝いするツールをご用意しています。
Bulletin 865モータ・フィーダ保護リレー
高圧Bulletin 865モータ・フィーダ保護リレーは、製造を中止し、販売を終了しています。最新テクノロジへの移行をお手伝いするツールをご用意しています。
1494R奥行き可変
Bulletin 1494R奥行き可変ドア取付け型ロータリ式ディスコネクトスイッチは製造を中止し、販売を終了しています。これに伴い、Bulletin 194Rロータリ式ディスコネクトスイッチへの移行をお勧めします。
1494Cケーブル操作式
Bulletin 1494Cケーブル操作式ディスコネクトスイッチは製造を中止し、販売を終了しています。Bulletin 1494U汎用ディスコネクトスイッチへの移行をお勧めします。
Allen-Bradley 1494V 可変深度フランジ取付け断路スイッチ
1494V可変深度
弊社のBulletin 1494V可変深度フランジ取付断路スイッチは製造中止となり、販売を終了いたしました。お客様には、弊社のBulletin 1494Uユニバーサル断路スイッチへ移行することをお勧めいたします。
Allen-Bradley 1494F 固定深度フランジ取付断路スイッチ
1494F 固定深さ
弊社のBulletin 1494F固定深度フランジ取付断路スイッチは製造中止となり、販売を終了いたしました。お客様には、弊社のBulletin 1494Uユニバーサル断路スイッチへの移行をお勧めいたします。
1494Uディスコネクトスイッチ・ロッド作動のインストレーションインストラクション・ビデオ
Learn how to install Allen-Bradley's 1494U disconnect switch and rod efficiently. Enhance your machinery safety today with our step-by-step video guide.
フレックス・ケーブル・フランジ型取付けオペレータの取付け
Bulletin 140Gモールド・ケース・サーキット・ブレーカへのフレックス・ケーブル・フランジ型取付けオペレータの取付け方法を段階的に説明したビデオチュートリアル。
回転式操作機構の取付け
Bulletin 140G HおよびJフレーム・モールド・ケース・サーキット・ブレーカへの回転式操作機構の取付け方法を段階的に説明したビデオチュートリアル。
不足電圧開放アクセサリの取付け
140G HおよびJフレーム・モールド・ケース・サーキット・ブレーカ用不足電圧開放アクセサリの取付け方法を段階的に説明したビデオチュートリアル。
モールド・ケース・サーキット・ブレーカのファミリーの概要
アクセサリからオペレータまで、モールド・ケース・サーキット・ブレーカのファミリーの概要をご覧ください。
補助接点の取付け
Bulletin 140G HおよびJフレーム・モールド・ケース・サーキット・ブレーカへの補助接点の取付け方法を段階的に説明したビデオチュートリアル。
シャントトリップの取付け
Step-by-step video tutorial for installing shunt trips on Allen-Bradley Bulletin 140G circuit breakers.
トリップユニットの取付け
Bulletin 140G HおよびJフレーム・モールド・ケース・サーキット・ブレーカへのトリップユニットの取付け方法を段階的に説明したビデオチュートリアル。
UVリリースの取付け
Bulletin 140G GおよびH、I、Jフレーム・モールド・ケース・サーキット・ブレーカへのUVリリースの取付け方法を段階的に説明したビデオチュートリアル。
推奨
製品
Chevron UpChevron Up
製品情報 製品を構成 プロジェクトに追加

1ページ当たりの項目数:
1 - 1 / 0 結果
CloseClose
比較した製品の数:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
すべてをクリア
現在と比較する (0)
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left 回路および負荷保護