Loading

Convertitori di frequenza (VFD)
Allen-Bradley

Aumentate il tempo di operatività della produzione, la produttività e il risparmio energetico con i convertitori di frequenza Allen‑Bradley.
Inizio
  1. Panoramica
  2. Prodotti
Open All Close All
Panoramica
Sette convertitori di frequenza Allen-Bradley di diverse dimensioni mostrano diverse soluzioni di controllo motore per l’automazione industriale
Allen-Bradley logo

Il vostro impianto dipende dalle macchine che alimentano la vostra produzione e i convertitori di frequenza Allen‑Bradley® intelligenti contribuiscono a mantenerle sempre al massimo delle prestazioni. I nostri dispositivi si integrano facilmente con i controllori a logica programmabile per velocizzare la messa in servizio e semplificare il funzionamento. Aumentate la produttività, il tempo di operatività e l’efficienza energetica con l’aiuto dei convertitori di frequenza PowerFlex® e dei motori con convertitore di frequenza integrato.

Caratteristiche

Open All
Close All
Convertitori di frequenza di qualità costruiti per operare in ambienti gravosi

La vostra produzione richiede l’affidabilità dei convertitori di frequenza PowerFlex®. I nostri convertitori di frequenza a bassa e media tensione sono progettati per fornire un controllo preciso della velocità, della coppia e della direzione per le vostre applicazioni motore critiche.

I convertitori di frequenza PowerFlex soddisfano i più elevati standard internazionali, incluse le certificazioni IEC, UL, CE e ISO. Inoltre, ogni convertitore di frequenza viene sottoposto a test per garantire prestazioni negli ambienti più gravosi.

Guardate oltre 50 casi di studio sui convertitori di frequenza

Configurazione rapida e semplice con Premier Integration

I convertitori di frequenza Allen-Bradley e i controllori a logica programmabile Logix offrono un’integrazione semplice, rapida, senza interruzioni e scalabile. Software e strumenti facili da usare semplificano la configurazione e la programmazione in un unico ambiente di sviluppo. Inoltre, la configurazione automatica dei dispositivi semplifica la manutenzione e riduce il fermo macchina per mantenere le vostre operazioni in movimento.

Guardate come utilizzare la configurazione automatica dei dispositivi

Gestione di processo, potenza e controllo dei motori su un’unica piattaforma

Riducete i costi e ottenete una migliore visibilità delle vostre operazioni con una piattaforma unificata che collega i dati di processo, potenza e controllo motori su un'unica HMI.

I convertitori di frequenza PowerFlex non si limitano a controllare la velocità e la coppia; forniscono informazioni in tempo reale sull'uso dell'energia, sulle tendenze delle prestazioni e sulla salute del sistema. Integrando i dati dei convertitori di frequenza con le vostre operazioni più ampie, potete migliorare i processi, aumentare il tempo di operatività e ridurre i rischi, il tutto da un'unica potente piattaforma.

Informazioni sul controllo unificato di processo e potenza

Aiutate a proteggere il vostro personale e la vostra produzione dai rischi

La sicurezza non significa sacrificare la produttività. I convertitori di frequenza Allen-Bradley offrono opzioni di sicurezza integrate per contribuire a ridurre i rischi, semplificare la progettazione e conformarsi ai vostri standard di sicurezza. Dalla funzione Safe Torque Off di base alle funzioni di sicurezza avanzate, i convertitori di frequenza PowerFlex forniscono soluzioni di controllo motore cablate e di rete, consentendovi di soddisfare i requisiti delle macchine senza sacrificare le prestazioni o aggiungere costi.

Ascoltate questo podcast

Riduzione dei costi energetici con convertitori di frequenza ad alta efficienza

I nostri convertitori di frequenza a bassa e media tensione contribuiscono a ridurre i costi energetici abbinando la velocità del motore alla domanda, riducendo la potenza sprecata dal funzionamento a velocità costante. Abbinati al controllo coordinato di un controllore a logica programmabile, i consumi energetici possono essere ridotti ulteriormente. I convertitori di frequenza PowerFlex supportano motori a riluttanza sincroni ad alta efficienza e motori a magneti permanenti. Inoltre, i convertitori rigenerativi possono convertire l’energia sprecata in potenza utilizzabile.

Calcolatore di efficienza energetica

Rispondete a quasi tutte le sfide applicative

I convertitori di frequenza PowerFlex offrono prestazioni di precisione elevate, controllando velocità e coppia con tale accuratezza da poter azionare una macchina per la produzione di carta che muove un foglio spesso appena 100 micron a 96 km/h (60 mph). Configurate i nostri convertitori di frequenza per macchine indipendenti o integrate in un controllore a logica programmabile o in una rete a livello di impianto. Con opzioni come sicurezza, comunicazioni, I/O e feedback, i convertitori di frequenza PowerFlex vi offrono la flessibilità necessaria per progettare il sistema di cui avete bisogno, dal semplice controllo della velocità all’automazione di processo complessa.

Guardate come

I dati in tempo reale dei convertitori di frequenza favoriscono decisioni migliori

Affrontate le vostre sfide più grandi nella produzione con il controllo motori intelligente. I convertitori di frequenza PowerFlex forniscono intelligenza in tempo reale con accesso ai dati di sistema, macchina e diagnostica. I convertitori di frequenza con analisi predittiva vi aiutano ad anticipare i problemi di manutenzione prima che si verifichino, consentendo una pianificazione proattiva.

Scoprite il controllo motori intelligente

Assistenza esperta su cui potete contare

I nostri professionisti dell’assistenza sul campo sono a supporto del vostro team, quando e dove ne avete bisogno. Dai servizi di ammodernamento e migrazione all’avviamento dei convertitori di frequenza, alla messa in servizio e al monitoraggio remoto, i nostri servizi vi aiutano a mantenere le prestazioni al massimo livello. Soluzioni di cybersecurity flessibili e scalabili sono integrate nel nostro approccio strategico per proteggere le vostre operazioni industriali, rafforzando l’integrità e la resilienza contro le minacce in continua evoluzione.

I contratti di manutenzione annuali o personalizzati prolungano la vita utile e le prestazioni delle apparecchiature, mentre la rigenerazione e il supporto al ciclo di vita aiutano a proteggere il vostro investimento per gli anni a venire.

Ulteriori informazioni  

Serie di podcast ROK Talk on Drives
Logo esagonale Allen-Bradley racchiuso in una testa di microfono. Testo accanto con la dicitura ROK Talk on drives.
Serie di podcast ROK Talk on Drives

Ascoltate e scoprite come i progressi nei convertitori di frequenza a bassa tensione, nei convertitori di frequenza a media tensione e nei servoazionamenti aiutano le aziende industriali a progredire verso il futuro del processo produttivo.

Guarda tutti gli episodi

I convertitori di frequenza aumentano il vostro ROI

Dalla semplice regolazione della velocità all’automazione di processo complessa, i convertitori di frequenza Allen-Bradley offrono una gamma completa di soluzioni per il controllo motore per aiutarvi ad aumentare il vostro tempo di operatività e le prestazioni.

Convertitori di frequenza CA a bassa tensione e motori con servoazionamento integrato

Tre convertitori di frequenza Allen-Bradley affiancati. Collegati da più cavi, questi convertitori di frequenza elettronici (convertitori di frequenza) forniscono un controllo preciso del motore per applicazioni in fabbriche e edifici commerciali.
PRODOTTO
Convertitori di frequenza compatti

Convenienti, salvaspazio e versatili. I convertitori di frequenza compatti PowerFlex vi aiutano ad avviare più rapidamente le attività grazie a un design modulare e a una programmazione intuitiva. Miglioramento delle prestazioni in un'ampia gamma di applicazioni fino a 22 kW (30 Hp). 

Visualizza prodotti

Un tecnico seleziona i parametri su un convertitore di frequenza PowerFlex 753 tramite il tastierino. Il convertitore di frequenza è uno di una serie di una dozzina di convertitori in fila.
PRODOTTO
Convertitori di frequenza per uso generico

Per le applicazioni industriali più comuni – ventilatori, pompe, compressori, soffianti e nastri trasportatori – i convertitori di frequenza PowerFlex offrono prestazioni più affidabili e opzioni di configurazione flessibili con una gamma di potenza fino a 270 kW (400 Hp).

Visualizzazione dei prodotti

Un tecnico ispeziona una lunga fila di numerosi convertitori di frequenza (VFD) industriali alti e grigi.
PRODOTTO
Convertitori di frequenza ad alte prestazioni

Alimentate le macchine critiche del vostro impianto con i convertitori di frequenza PowerFlex ad alte prestazioni. Dotati di controllo motore avanzato, automonitoraggio e una piattaforma digitale, offrono un’eccezionale reattività per applicazioni fino a 4500 kW (6000 Hp).

Visualizzazione dei prodotti

Dispositivo di controllo motore elettronico industriale grigio con diversi cavi in entrata e in uscita, interruttori e luci a LED. Il convertitore di frequenza è utilizzato per il controllo del motore.
PRODOTTO
Soluzioni On-Machine™

Costruite macchine più modulari con soluzioni decentralizzate che si montano direttamente sulla macchina. Accelerate l’installazione, riducete l’hardware, lo spazio del pannello e i requisiti di ingombro e aumentate la flessibilità della macchina. Esplorate le soluzioni con convertitore di frequenza o motore con azionamento integrato.

Visualizzazione dei prodotti

Convertitori di frequenza CA a media tensione

Armadio industriale alto grigio a tre sezioni che ospita l’elettronica di controllo motore del convertitore di frequenza a media tensione
PRODOTTO
Convertitori di frequenza MV per usi generici

Ottenete maggiore produttività ed efficienza con i convertitori di frequenza a media tensione PowerFlex 6000T. Questi convertitori di frequenza non rigenerativi sono più sicuri, più semplici e più sicuri. Implementate un'integrazione più semplice, un funzionamento intuitivo e prestazioni affidabili per le applicazioni motore in tutto il vostro impianto: ventilatori, pompe, compressori, miscelatori, refrigeratori e altro ancora.

Visualizzazione prodotti

Due tecnici ispezionano una serie di convertitori di frequenza (VFD) industriali a media tensione. PowerFlex 7000 convertitori di frequenza
PRODOTTO
Convertitori di frequenza MT per scopi speciali

Quando la vostra applicazione presenta requisiti speciali, come il funzionamento rigenerativo, il raffreddamento a liquido o lunghezze di cavi motore estremamente lunghe (fino a 10 km / 6′), i convertitori di frequenza a media tensione PowerFlex 7000 possono aiutarvi. Offrono risparmi energetici, opzioni di sicurezza avanzate, flessibilità di installazione e costi operativi ridotti.

Visualizza prodotti

Completate la vostra macchina intelligente

Abbinate i convertitori di frequenza PowerFlex a queste soluzioni per ottenere il massimo valore. Queste tecnologie integrate lavorano insieme per accelerare la messa in servizio, ridurre il fermo macchina e fornire informazioni utili, creando macchine più intelligenti e connesse che aumentano la produttività e l’efficienza in tutto il vostro impianto.

  • FactoryTalk Analytics GuardianAI
    FactoryTalk Analytics GuardianAI
    FactoryTalk Analytics GuardianAI
    Ottimizzate le attività di manutenzione e riducete i tempi di fermo non pianificati grazie all’avviso anticipato dei guasti degli asset fornito da FactoryTalk Analytics GuardianAI.
  • Software di progettazione Studio 5000
    Software di progettazione Studio 5000
    Software di progettazione Studio 5000
    Un software di progettazione per sistemi di automazione per tutte le discipline di controllo.
  • Software di progettazione e configurazione
    Software di progettazione e configurazione
    Software di progettazione e configurazione
    Il software Connected Components Workbench™ consente di semplificare lo sviluppo di macchine indipendenti e di ridurre i tempi necessari per la progettazione in vari settori.
  • Controllori programmabili
    Controllori programmabili
    Controllori programmabili
    Scoprite i controllori Allen-Bradley CompactLogix e ControlLogix PLC/PAC per un'automazione scalabile ad alte prestazioni, e le soluzioni Micro800.
  • Automazione di robot industriali
    Automazione di robot industriali
    Automazione di robot industriali
    Collaboriamo con i migliori produttori di robot per integrare la più recente tecnologia robotica con il nostro avanzato software di automazione.
  • Emulazione
    Emulazione
    Emulazione
    Espandete ciò che è possibile nella progettazione e nelle prestazioni delle vostre macchine utilizzando il software Digital Twin Emulate3D™.
  • Interfaccia uomo-macchina
    Interfaccia uomo-macchina
    Interfaccia uomo-macchina
    Esplorate la nostra ampia selezione di soluzioni di interfaccia operatore (HMI), tra cui pannelli HMI industriali, terminali grafici e interfaccia operatore. Sfogliate ora.
  • I/O
    I/O
    I/O
    Dalle opzioni basate su chassis a quelle On-Machine™, la nostra vasta gamma di moduli di ingresso/uscita (I/O) Allen-Bradley è in grado di soddisfare tutte le vostre esigenze operative.
  • Sistemi di controllo assi
    Sistemi di controllo assi
    Sistemi di controllo assi
    Scoprite le soluzioni di controllo assi industriale, tra cui servoazionamenti, servomotori e attuatori per un’automazione precisa e ad alte prestazioni.

Sbloccate il risparmio energetico con i convertitori di frequenza

I costi energetici e le pressioni sulla sostenibilità continuano ad aumentare. Le ricerche dimostrano che i motori industriali utilizzano almeno il 30% dell’elettricità mondiale, spesso consumando energia in eccesso a causa del funzionamento a velocità fissa. I convertitori di frequenza PowerFlex aiutano a ridurre i costi e le emissioni abbinando la velocità del motore alla domanda. Utilizzate i nostri calcolatori per convertitori di frequenza per quantificare i risparmi, stimare il payback e confrontare i prodotti. Iniziate a costruire oggi stesso un’operazione più intelligente e sostenibile.

Conoscete l’efficienza del vostro convertitore di frequenza PowerFlex
mano sotto una lampadina accesa con sfondo verde/nero
Strumenti
Conoscete l’efficienza del vostro convertitore di frequenza PowerFlex

Visualizzate la classificazione IE e siate certi che il vostro convertitore di frequenza sia conforme alla norma IEC 61800-9-2.

Calcolate i risparmi energetici per ventilatori e pompe
Un ingegnere asiatico preleva acqua da un bacino di trattamento delle acque reflue per verificare la qualità dell’acqua dopo il processo di trattamento delle acque reflue in un ambiente industriale.
Strumenti
Calcolate i risparmi energetici per ventilatori e pompe

Utilizzate il nostro strumento per stimare i vostri potenziali risparmi energetici e le riduzioni di CO₂. I dati forniscono un forte incentivo a investire nei convertitori di frequenza PowerFlex.

Confrontate l’efficienza dei convertitori di frequenza PowerFlex con quella della concorrenza
Due ingegneri ispezionano la funzione elettronica e meccanica di una pompa idraulica. Uno degli ingegneri tiene in mano un laptop aperto.
Strumenti
Confrontate l’efficienza dei convertitori di frequenza PowerFlex con quella della concorrenza

Scoprite come i convertitori di frequenza Allen-Bradley possono aiutarvi a massimizzare l’efficienza energetica e a ridurre i costi operativi.

I convertitori di frequenza offrono risultati misurabili

Scoprite come i produttori, gli OEM e gli integratori di sistemi di tutto il mondo utilizzano i convertitori di frequenza PowerFlex per aumentare la produttività e ridurre i costi energetici.

  • Energy Drive favorisce la sostenibilità
    Energy Drive favorisce la sostenibilità
    Case Study
    Case Study
    Energy Drive favorisce la sostenibilità
    Energy Drive utilizza i convertitori di frequenza a velocità variabile per aiutare i clienti a raggiungere i loro obiettivi di sostenibilità.
    Leggete ora
  • L'ammodernamento dei pozzi Oil & Gas consente un notevole risparmio energetico con i convertitori di frequenza rigenerativi
    L'ammodernamento dei pozzi Oil & Gas consente un notevole risparmio energetico con i convertitori di frequenza rigenerativi
    Case Study
    Case Study
    L'ammodernamento dei pozzi Oil & Gas consente un notevole risparmio energetico con i convertitori di frequenza rigenerativi
    L'integratore di sistemi DSI ha implementato i convertitori di frequenza PowerFlex 755TR per ammodernare l'infrastruttura di un'azienda energetica globale, aprendo la strada a una crescita continua.
    Leggete ora
  • Sfruttare il potenziale di generazione di energia degli impianti di sollevamento minerari
    Sfruttare il potenziale di generazione di energia degli impianti di sollevamento minerari
    Case Study
    Case Study
    Sfruttare il potenziale di generazione di energia degli impianti di sollevamento minerari
    RUC Mining introduce una soluzione innovativa di accumulo di energia rigenerativa per i sistemi di sollevamento delle miniere che utilizza i sistemi PowerFlex di Rockwell Automation.
    Leggete ora
  • L’aggiornamento proattivo fa risparmiare tempo e denaro a un’azienda produttrice di bevande
    L’aggiornamento proattivo fa risparmiare tempo e denaro a un’azienda produttrice di bevande
    Case Study
    Case Study
    L’aggiornamento proattivo fa risparmiare tempo e denaro a un’azienda produttrice di bevande
    Un impianto sfrutta un programma di incentivazione per prodotti e servizi per la modernizzazione delle apparecchiature elettriche e di alimentazione.
    Leggete ora
  • La sostenibilità è fondamentale per Resolution Copper
    La sostenibilità è fondamentale per Resolution Copper
    Case Study
    Case Study
    La sostenibilità è fondamentale per Resolution Copper
    Nel sito minerario di Resolution Copper, una joint venture tra Rio Tinto e BHP, gli aggiornamenti del sistema proteggono i dipendenti, le apparecchiature e l'ambiente
    Leggete ora
  • BCPGroup utilizza la tecnologia per promuovere la sostenibilità
    BCPGroup utilizza la tecnologia per promuovere la sostenibilità
    Case Study
    Case Study
    BCPGroup utilizza la tecnologia per promuovere la sostenibilità
    BCPGroup e MAGNETA utilizzano la tecnologia dei motori a magneti permanenti e le applicazioni di intelligenza artificiale per promuovere iniziative di sostenibilità nel settore oil and gas.
    Leggete ora
  • Impianto di biodigestione aggiornato aumenta la produzione
    Impianto di biodigestione aggiornato aumenta la produzione
    Case Study
    Case Study
    Impianto di biodigestione aggiornato aumenta la produzione
    I dati in tempo reale e l'accesso remoto aiutano la struttura a ridurre i tempi di fermo, aumentare la produzione di gas naturale e migliorare la reportistica sull’intensità di carbonio
    Leggete ora
  • La tecnologia Multiplex ottimizza la movimentazione dei materiali
    La tecnologia Multiplex ottimizza la movimentazione dei materiali
    Case Study
    Case Study
    La tecnologia Multiplex ottimizza la movimentazione dei materiali
    Il nuovo sistema di TEC Engineering riduce significativamente l'investimento e i costi operativi per il trasporto di materiali.
    Leggete ora
  • Un impianto greenfield accelera la produzione di formaggio
    Un impianto greenfield accelera la produzione di formaggio
    Case Study
    Case Study
    Un impianto greenfield accelera la produzione di formaggio
    Una grande azienda casearia ha affidato a Tri Tech Automation l’implementazione dei sistemi di automazione e controllo per un impianto “greenfield”.
    Leggete ora
  • Green Bay Packaging costruisce lo stabilimento del futuro
    Green Bay Packaging costruisce lo stabilimento del futuro
    Case Study
    Case Study
    Green Bay Packaging costruisce lo stabilimento del futuro
    La nuova cartiera di Green Bay Packaging utilizza la tecnologia digitale per aumentare la produzione e i tempi di operatività, e per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità.
    Leggete ora
  • Shenzhou Machinery costruisce gru intelligenti senza operatore
    Shenzhou Machinery costruisce gru intelligenti senza operatore
    Case Study
    Case Study
    Shenzhou Machinery costruisce gru intelligenti senza operatore
    Rockwell Automation e Shenzhou Machinery sviluppano una soluzione intelligente per gru senza operatore che garantisce un funzionamento gru efficiente e sicuro
    Leggete ora

Spiegazione dei convertitori di frequenza: domande frequenti

Cos'è un convertitore di frequenza (VFD) / convertitore di velocità variabile (VSD) e come funziona?

Un convertitore di frequenza (chiamato anche VSD) è un dispositivo elettronico che controlla la velocità e la coppia di un motore CA regolando la frequenza e la tensione della sua alimentazione. Un convertitore di frequenza converte l’alimentazione CA in CC e poi di nuovo in CA alla frequenza desiderata utilizzando la modulazione di larghezza degli impulsi.

Quali sono i principali vantaggi dell’utilizzo di un convertitore di frequenza?

Uno dei principali vantaggi di un convertitore di frequenza è il miglioramento dell’efficienza energetica. Un convertitore di frequenza può adattare la velocità del motore ai requisiti di carico dell’applicazione, ridurre l’usura meccanica con il controllo della velocità tramite algoritmo e migliorare il controllo della linea di produzione per una maggiore produttività. Grazie a queste capacità, un convertitore di frequenza può ridurre i costi operativi e prolungare la vita delle apparecchiature.

Come scegliere il giusto convertitore di frequenza per la vostra applicazione?

La scelta di un convertitore di frequenza (VFD) dipende dalla potenza del motore, dalla tensione, dall’intervallo di controllo della velocità e dal tipo di applicazione (ad esempio pompe, ventilatori, nastri trasportatori). Considerate anche le condizioni ambientali, le esigenze di qualità dell’alimentazione e le opzioni di comunicazione. Utilizzate il Rockwell Automation Product Assistant per convertitori di frequenza per trovare il convertitore più adatto alla vostra applicazione. Si consiglia l’integrazione con sistemi di automazione come Studio 5000® di Rockwell Automation.

Quali sono i problemi comuni dei convertitori di frequenza e come possono essere risolti?

I convertitori di frequenza sono soggetti a una serie di condizioni diverse in quanto dispositivi primari tra la griglia e il motore rotante. I convertitori di frequenza possono subire guasti dovuti a sovratensione e mancanza di fase quando la griglia subisce guasti o cali di tensione. I convertitori di frequenza possono anche andare in errore quando un motore si sovraccarica o subisce un guasto meccanico su parti come cuscinetti e avvolgimenti dello statore. Il miglior sensore nel vostro impianto è un convertitore di frequenza: quindi, quando si verifica un errore, effettuate la diagnosi del vostro sistema. Informazioni dettagliate sui guasti sono disponibili nella Knowledgebase di Rockwell Automation.

Devo scegliere un avviatore graduale o un convertitore di frequenza (convertitore di frequenza)?

Quando si confrontano un avviatore graduale e un convertitore di frequenza, la scelta giusta dipende dalla vostra applicazione. 

  • Un avviatore graduale riduce la corrente di spunto e fornisce un avviamento del motore graduale, ma una volta in marcia il motore funziona a piena velocità. 
  • Un convertitore di frequenza controlla la velocità del motore durante tutto il funzionamento regolando la frequenza e la tensione, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono velocità variabile, efficienza energetica e maggiore controllo del processo. 
  • Gli avviatori graduali sono spesso la scelta migliore per applicazioni semplici di avviamento e arresto.
  • I convertitori di frequenza sono più adatti per pompe, ventilatori, nastri trasportatori e applicazioni in cui il controllo della velocità del motore migliora l’efficienza e le prestazioni.
Qual è la differenza tra un servoazionamento e un convertitore di frequenza?

Sebbene entrambi i dispositivi controllino il movimento variando la frequenza e la tensione al motore, il confronto tra servoazionamento e convertitore di frequenza si riduce al livello di controllo del movimento richiesto. 

  • Un servoazionamento funziona con un servomotore e dispositivi di feedback per fornire un controllo altamente accurato di velocità, posizione e coppia. 
  • Un convertitore di frequenza controlla la velocità e la coppia dei motori CA, ma è generalmente progettato per applicazioni di processo continuo piuttosto che per il posizionamento preciso. 
  • Scegliete un servoazionamento per la robotica, le macchine CNC e l'automazione ad alta precisione. 
  • Un convertitore di frequenza è generalmente la scelta migliore per pompe, ventilatori, compressori, nastri trasportatori e altre applicazioni di controllo della velocità dei motori industriali.
Qual è la differenza tra un motore ECM e un convertitore di frequenza?

Il confronto tra motore a commutazione elettronica (ECM) e convertitore di frequenza (VFD) riguarda sia il motore sia il metodo di controllo. 

  • Un motore a commutazione elettronica (ECM) ha un’elettronica integrata che consente il funzionamento a velocità variabile all’interno del motore stesso. 
  • Un convertitore di frequenza (VFD) è un controllore separato che regola la frequenza e la tensione fornite a un motore CA. 
  • I motori ECM sono comunemente utilizzati nelle apparecchiature HVAC e in quelle commerciali leggere.
  • I convertitori di frequenza (VFD) sono ampiamente utilizzati nelle applicazioni industriali in cui sono richiesti controllo motore flessibile, scalabilità e integrazione con i sistemi di automazione.

Semplificate i vostri processi con le risorse e il supporto giusti

Centro di documentazione tecnica
Specifiche tecniche, manuali e istruzioni per l'installazione.

Assistenza tecnica da remoto
Assistenza online e telefonica in tempo reale da parte di specialisti di prodotto.

PartnerNetwork
Un team di specialisti di ingegneria e fornitori leader del settore.

Archivio documentazione
Pubblicazioni che supportano i prodotti, i servizi e le soluzioni Rockwell Automation, FactoryTalk e Allen‑Bradley.

Knowledgebase
Un database di domande e risposte su una varietà di prodotti e tecnologie.

Contattate oggi stesso un esperto di Rockwell Automation

Vi aiutiamo a lanciare più rapidamente, a ridurre i rischi e a massimizzare i risultati. Costruiamo in modo più intelligente, insieme.

Contattateci

In base alla vostra attività

Loading
Loading
Loading
Loading
Prodotti
Ordina e filtra
CloseClose
Filtra e perfeziona
Cancella tutto
(4)
Convertitori di frequenza a bassa tensione Chevron UpChevron Up
Convertitori di frequenza Chevron UpChevron Up
Chevron UpChevron Up
-
Visualizzazione Risultati
Mostrare 1 - 1 di 0 Risultati
Ordina per:
Filtra e perfeziona
CloseClose
PowerFlex 525
I nostri convertitori di frequenza PowerFlex 525, con una potenza nominale di 0.4–22 kW (0.5–30 Hp) e classi di tensione globale di 100–600 V, offrono una serie di opzioni di controllo motore e di montaggio flessibile.
PowerFlex 523
I nostri convertitori di frequenza PowerFlex® 523 offrono un design modulare innovativo che consente un'installazione e una configurazione rapide e semplici.
PowerFlex 527
I nostri convertitori di frequenza PowerFlex® 527 sono progettati per funzionare esclusivamente con i nostri Logix PAC per sfruttare le capacità del controllore e utilizzare Studio 5000 Logix Designer™ per semplificare lo sviluppo e l'utilizzo delle macchine.
PowerFlex 4M
I nostri convertitori di frequenza PowerFlex® 4M offrono cablaggio passante e una programmazione semplice che garantisce la flessibilità per gestire un'ampia gamma di applicazioni.
PowerFlex 753
I nostri convertitori di frequenza PowerFlex® 753 sono economici e facili da usare in applicazioni generiche che richiedono funzionalità di sicurezza.
PowerFlex 755TS
Convertitore di frequenza a bassa tensione PowerFlex 755TS
Grazie all’analisi predittiva, un convertitore di frequenza PowerFlex 755TS aiuta ad aumentare la produttività e il tempo di disponibilità. Inoltre, consente di ridurre i costi energetici e di manutenzione.
PowerFlex-755T-XT-Frame 10-Front-plus-family
Convertitore di frequenza a bassa tensione PowerFlex 755T
I nostri convertitori di frequenza a bassa tensione PowerFlex® 755T sono progettati per fornire mitigazione delle armoniche, rigenerazione e soluzioni a bus comune che aiutano a ridurre i costi energetici, aggiungere flessibilità e aumentare la produttività.
Allen-Bradley Armor Powerflex 350
Convertitori Armor™ PowerFlex® 350
I nostri convertitori Armor PowerFlex 350 On-Machine forniscono una soluzione integrata, pre-ingegnerizzata e posizionata vicino al motore, progettata per ambienti gravosi.
An angled image facing left of the Allen-Bradley Armor PowerFlex 330 drive motor
Motore Armor PowerFlex 330 con azionamento integrato
In arrivo! Rivoluzionate la progettazione delle macchine con questo motore con azionamento integrato compatto, ultra-efficiente, più piccolo, più leggero e più facile da installare.
Two tall, gray side-by-side metal cabinets comprise the PowerFlex 6000T variable frequency drive unit from Rockwell Automation – used to control motors in heavy industrial applications.
Convertitore di frequenza a media tensione PowerFlex 6000
Convertitore di frequenza a media tensione ad alte prestazioni per applicazioni di controllo motore a coppia costante e variabile, sia nuove sia retrofit: pompe, nastri trasportatori, miscelatori e refrigeratori
PowerFlex DC
La nostra linea completa di prodotti PowerFlex® CC comprende convertitori digitali PowerFlex CC, regolatori autonomi PowerFlex CC (SAR) e controllori di campo PowerFlex CC.
PowerFlex 40
I nostri PowerFlex® 40 offrono a OEM, costruttori di macchine e utilizzatori finali un controllo motore che migliora le prestazioni in un pacchetto compatto e facile da usare.
PowerFlex 40P
I nostri convertitori di frequenza PowerFlex® 40P offrono controllo a circuito chiuso con un'opzione Safe Torque-off di Categoria 3 in un design compatto ed economico.
PowerFlex 400
I nostri PowerFlex® 400 convertitori di frequenza sono ottimizzati per il controllo di ventilatori e pompe commerciali e industriali.
20 g pf 755
PowerFlex 755
I nostri convertitori di frequenza PowerFlex® 755 sono adatti a un'ampia gamma di applicazioni di controllo motore, tra cui pompe, ventilatori e nastri trasportatori.
Convertitore di frequenza PowerFlex 7000 in media tensione
A partire dal 31 marzo 2027, i convertitori di frequenza PowerFlex 7000 saranno fuori produzione e non più disponibili per la vendita. Consigliamo di migrare alla famiglia di convertitori di frequenza PowerFlex 6000.
PowerFlex 4
I nostri PowerFlex® 4 convertitori CA sono progettati per soddisfare i requisiti globali di OEM e utilizzatore finale in termini di semplicità, risparmio di spazio ed efficienza dei costi.
PowerFlex 70
I nostri PowerFlex® 70 convertitori di frequenza sono pacchetti compatti di potenza, controllo e interfaccia operatore progettati per soddisfare le esigenze di spazio, semplicità e affidabilità.
PowerFlex 523
PowerFlex 700
I nostri PowerFlex® 700 controllano motori a induzione trifase in applicazioni con requisiti che vanno dal più semplice controllo della velocità al più esigente controllo coppia.
20L convertitore di frequenza PowerFlex700L
PowerFlex 700L
I nostri convertitori di frequenza PowerFlex® 700L offrono il controllo vettoriale PowerFlex 700 o il controllo PowerFlex 700S su una struttura di alimentazione completamente rigenerativa e raffreddata a liquido.
20d convertitore di frequenza PowerFlex700s
PowerFlex 700S
Il convertitore di frequenza PowerFlex 700S con opzione DriveLogix™ combina le prestazioni potenti e il controllo flessibile dei convertitori di frequenza PowerFlex con un motore Logix ad alte prestazioni per offrire una soluzione di controllo e convertitore di frequenza altamente funzionale ed economica.
700 AFE PowerFlex
700AFE PowerFlex rigenerativo
L'alimentatore sbarra CC rigenerativo Active Front End (AFE) Bulletin 700AFE è stato dismesso e non è più disponibile per la vendita. Si consiglia ai clienti di migrare ai nostri PowerFlex 755T.
20 s PowerFlex scr
Ponte SCR PowerFlex 20S
Il ponte SCR Bulletin 20S è un alimentatore sbarra CC non rigenerativo che fornisce alimentazione ai convertitori di frequenza CA con ingresso sbarra CC comune.
9303 DriveTools SP
DriveTools™ SP è una famiglia di strumenti software che fornisce un'interfaccia semplificata per la programmazione, la manutenzione e la ricerca guasti di alcuni convertitori CA e CC PowerFlex®.
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
  2. Chevron LeftChevron Left Prodotti
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Convertitori di frequenza (VFD)
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: